Topicos 28 de julio de 2020

Escenarios de iluminación con Digital Multiplex (DMX)

La función de DMX ofrece más aplicaciones de control de iluminación y mayor versatilidad.

El módulo de interfaz serie de WAGO es compatible con este protocolo y puede funcionar indiferentemente como DMX maestro o esclavo. Esta flexibilidad facilita la puesta en marcha de soluciones versátiles.

La solución DMX de WAGO:

  • Solución de aplicación basada en el módulo 75x-652 RS-485/232

  • Utilice los datos de telegrama DMX como datos de proceso de WAGO 750 I/O-SYSTEM

  • Velocidad de transmisión de datos de 250 kBaud, un bit de arranque y dos de parada

  • Conecte los dispositivos DMX a WAGO 750 I/O-SYSTEM a través de la librería DMX

DMX es un protocolo utilizado para controlar sistemas de iluminación.

El protocolo Digital Multiplex (DMX) se originó en la industria del teatro y el espectáculo para controlar equipos de iluminación inteligente y dispositivos de efectos especiales. DMX tiene también un uso cada vez más extendido en edificios comerciales en aplicaciones que incluyen control de RGB, color y temperatura de la luz.

En estos edificios, la luz se utiliza a menudo como elemento de diseño como crear efectos especiales e iluminar monumentos o fachadas y acentuar características arquitectónicas concretas. El protocolo se centra en la moderna tecnología LED, que se usa en la creación de efectos especiales de iluminación porque es eficiente y ofrece una variedad deslumbrante de colores.

Características del sistema DMX

DMX se basa en la norma de interfaz serie RS-485. Para las conexiones de cables se suelen utilizar conectores XLR de tres polos.

Módulo DMX maestro

  • Transmisión de telegramas DMX desde el sistema de E/S de WAGO a los dispositivos DMX (p. ej., conmutación, atenuación, control de color de luz LED)
  • Transmisor DMX de 1 a 512 canales

Módulo DMX esclavo

  • Lectura de telegramas DMX y procesamiento en el sistema de E/S de WAGO (p. ej., conmutación de iluminación de salas desde la consola de control de luz DMX)
  • 21 canales DMX (tamaño de imagen de proceso = 24)
  • Selección de cualquier intervalo de direcciones del intervalo completo de direcciones DMX a través de un canal de inicio ajustable (WAGO-I/O-CHECK a partir de la versión 3.10.8).
dmx_systemgrafik_170419_01_2000x1500.jpg

Gráficos de sistema de DMX

Productos DMX de WAGO

Interfaz serie RS-232/485 (750-652 / 753-652)

Este módulo de interfaz serie conecta los dispositivos de interfaz RS‐485/422 o RS-232 a WAGO-I/O-SYSTEM 750. También proporciona pasarelas entre este interfaz y los sistemas de bus de campo admitidos por WAGO-I/O-SYSTEM 750 (p.e. Modbus RTU).

dmx_p_ur_0750_0652_000_xx_2000x2000.jpg

Lectura recomendada

Relacionado con DMX

Productos

El estándar en el control de los motores: SMI

«Standard Motor Interface» (SMI) es la interfaz eléctrica normalizada de los accionamientos de persianas y cortinas enrollables.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg
Productos

El estándar en el control de la iluminación: DALI

DALI, o «Digital Addressable Lighting Interface», es un protocolo de comunicación empleado en aplicaciones de iluminación en edificios.

logo_dali_2000x1500.jpg

También puede interesarle

Más productos para automatización en edificios

Productos

Sistemas de E/S, listos para utilizar en cualquier lugar

Ya sea dentro o fuera del armario de distribución, los sistemas de E/S de WAGO proporcionan automatización allí donde la necesita, incluso en condiciones adversas.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Paneles táctiles

Los paneles táctiles (paneles HMI) de WAGO no solo mejoran la operabilidad de máquinas y sistemas, sino que también ofrecen un impresionante diseño y avanzada tecnología.
buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg