Extraordinariamente fiable incluso en condiciones extremas
Rodeado del hielo, en medio del desierto o en alta mar, los componentes de las estaciones de bombeo empleados en la producción de petróleo y gas tienen que convivir durante décadas con las condiciones más adversas imaginables. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR ha sido especialmente diseñado para estos entornos.
Los controladores de WAGO se utilizan, no solo en numerosos aspectos de la automatización industrial y la tecnología de procesos, sino también en estaciones de bombeo de diversos tipos. Las bombas son un elemento muy utilizado en minas y obras, por ejemplo, para hacer descender los niveles de agua subterránea y, también, forman parte de las infraestructuras que soportan la fabricación industrial y la ingeniería de procesos. Otra importante aplicación, y de especial complejidad, la encontramos en la producción de petróleo y gas de todo el mundo, desde Alaska y Rusia a Brasil. Además de procesar todos los parámetros pertinentes, como presión, temperatura y rendimiento, los sistemas de automatización de WAGO pueden controlar la estación de bombeo y, también, ofrecen la posibilidad de establecer conexión con el nivel de control.
Sus ventajas de un vistazo:
Automatización ilimitada en entornos extremos:
- WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR simplifica el mantenimiento
- Reduce tanto los requisitos de espacio como los costes de energía y mantenimiento
- Aumenta la disponibilidad del sistema y la rentabilidad de la inversión
- Mejora la productividad