Revisión y mantenimiento con transparencia

WAGO GmbH & Co. KG, con sede en Minden, aceptó este desafío y diseñó varias configuraciones para las series 857 y 2857 de JUMPFLEX® que proporcionan una gran cantidad de ventajas, incluido un elevado nivel de flexibilidad en la tecnología de procesos. Además de las exigencias actuales del mercado, las ideas de WAGO también tuvieron en cuenta los usos futuros.
Convertidores de señal y amplificadores de aislamiento de WAGO:
La línea de productos JUMPFLEX®:
- Puenteado a través de la gama completa de dispositivos de las series 857 y 2857
- Sencillas opciones de configuración
- Panel táctil capacitivo y desmontable para tareas de configuración (sólo serie 2857)
- Aislamiento seguro conforme a DIN EN 61140
- Aislamiento eléctrico conforme a DIN EN 61010-1
- Amplio rango de temperatura ambiente: −25 … +70 °C