Bornas para PCB para electrónica de potencia
La gama de WAGO incluye dos familias de bornas para PCB para electrónica de potencia con secciones de 4 mm2, 6 mm2 y 16 mm2 y una corriente nominal de hasta 76 A. Estas compactas bornas para PCB de alto rendimiento son fáciles de usar y también ofrecen la máxima flexibilidad en el cableado. Están disponibles en dos variantes, con o sin palanca de accionamiento.
Ventajas:
- Gama integral de productos
- Sencilla conexión de conductores gracias a la tecnología de conexión Push-in CAGE CLAMP®
- Amplia variedad de conductores y alta capacidad de carga de corriente
- Ahorre dinero y espacio utilizando bornas compactas para grandes secciones y corrientes elevadas
- Conecte los conductores en el PCB tanto en horizontal como en vertical
- Punto de prueba paralelo y perpendicular al punto de conexión
- Extensa variedad de aplicaciones en distintos sectores e industrias
![steckverbinder_keyvisual_leistungselektronik_2000x2000_2.jpg](/medias/200-steckverbinder-keyvisual-leistungselektronik-2000x2000-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURkaEwyaGpNUzh4TkRJd01EUTJNalF3T1RjMU9DOHlNREJmYzNSbFkydDJaWEppYVc1a1pYSmZhMlY1ZG1semRXRnNYMnhsYVhOMGRXNW5jMlZzWld0MGNtOXVhV3RmTWpBd01IZ3lNREF3WHpJdWFuQm58NzdkMTZlMDYyMTMzNzkxZDdhNGVjYjkyM2YwN2UyZDBiMjM0NDFkMDAyMDI0YWE5YWZmZjk4NDJhNjVlMTE5NQ)
Bornas para placas de circuito impreso (PCB)
WAGO ofrece una gama completa de bornas PCB para conductores de 0,08 a 16 mm2 para conectar placas PCB en su entorno de dispositivos. Con pasos de 2,5 a 20 mm , WAGO tiene la solución perfecta para su aplicación.
Ventajas:
- Conexión sencilla y segura de conductores rígidos con Push-in CAGE CLAMP®
- Amplia selección de bornas PCB con diferentes direcciones de entrada de conductor y tipos de accionamiento para cada necesidad
- Combinaciones de color personalizadas para una clara identificación de las conexiones
- Sencilla integración en su proceso de fabricación con productos para varios procesos de soldadura
- Variantes disponibles para conexiones pasamuros
![p_0250_0212_000_xx_2000x2000.jpg](/medias/200-p-0250-0212z-000-xx-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg2fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyaGxNeTh4TkRJd01EZ3lNemt3TmpNek5DOHlNREJmY0Y4d01qVXdYekF5TVRKNlh6QXdNRjk0ZUY4eU1EQXdlREl3TURBdWFuQm58ODJiZTdlYjIzNTI2MjMxYmM1NTFiMDgwOTRhNTFmY2ZiMzY0MDE3MzNjMzcxY2M3MGM1MTU4MGJmZmFhYmVhMQ)
Conectores enchufables para PCB
Encuentre siempre la solución adecuada para su aplicación con la amplia variedad de conectores enchufables WAGO. Los conectores enchufables para PCB de WAGO pueden utilizarse con conductores de 0,08 a 10 mm2, cumpliendo con todos los requisitos de un cableado de sistema coherente e integral.
Ventajas:
- Los sistemas de conexión enchufable para PCB cubren varios requisitos y áreas de aplicación
- La amplia variedad de conectores dentro de estos sistemas se adapta a cualquier aplicación concebible
- Tecnología de conexión por resorte de presión rápida, resistente a las vibraciones y libre de mantenimiento
- Paso de 2,5 a 7,62 mm con una intensidad de corriente adimisible de hasta 41 A
- Los conectores enchufables para PCB están disponibles para pines soldables individuales y regletas de pines soldables
- Variantes disponibles para conexiones pasamuros
![MCS-MIDI_2000x2000px.jpg](/medias/200-MCS-MIDI-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhpTmk4eE5ERXpOVE0xTXpnd01qYzRNaTh5TURCZlRVTlRMVTFKUkVsZk1qQXdNSGd5TURBd2NIZ3VhbkJufDYzM2IyY2EwYTBiZjYyMTA3MjdkMDgyMDViOTU2MzZkMDUxZjU3ZDY0MjYxNTczZDA4ZDVlNjFiOTkyYzA3Y2E)
picoMAX®: el sistema de conexión enchufable
Un solo resorte de acero de CrNi duplica la fuerza de contacto aplicada: este principio permite reducir el tamaño de picoMAX® hasta un 30 % en comparación con otros sistemas de conexión.
Ventajas:
- Diseño compacto: reduce el espacio hasta un 30 %
- Sistema de contacto simplificado radicalmente
- Su diseño especial, la innovadora tecnología de conexión por resorte de presión y el nuevo material aislante garantizan la absoluta fiabilidad del contacto, incluso a temperaturas ambiente elevadas
- Elevadísima resistencia a las vibraciones hasta 20g en conexiones cable a placa PCB, gracias al acoplamiento integrado y al conector hembra que prácticamente envuelve por completo el conector macho.
- Comprobación eficaz a través del punto de prueba paralelo a la entrada del conector
![picomax_2000x1500px.jpg](/medias/200-picomax-2000x1500px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE4fGltYWdlL2pwZWd8YURKbEwyZzBNeTh4TkRFek5UTTFOekEzT1RVNE1pOHlNREJmY0dsamIyMWhlRjh5TURBd2VERTFNREJ3ZUM1cWNHY3w0MzIwMmRmN2Q2OTIwMmU5MzlhZWE4NzQ3NTE3NWIyYzhiNjI5NmU4OGVkODUzZTQ1NGJkYjQ4YmQ0OWM3ZDky)