buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg

Cree conexiones fiables con las bornas para PCB y los conectores enchufables de WAGO

Aplicaciones diferentes requieren soluciones diferentes. Para ello, WAGO ofrece la más amplia gama de bornas para PCB y conectores enchufables. Por ejemplo, la variedad de tecnologías de conexión por resorte de presión le permiten responder a los retos de la tecnología de accionamientos y controladores o de la industria de la iluminación con suma facilidad.

Ventajas:

  • Gran diversidad de variantes
  • Uso sencillo y seguro
  • Conexión de conductores permanente y fiable mediante la tecnología de conexión por resorte de presión
  • Variantes Push-in CAGE CLAMP® y PUSH-WIRE® para conectar conductores rígidos y con puntera de forma rápida
  • Eficiente integración en su proceso de fabricación con productos de soldadura por onda/manual (THT) y por reflujo (THR/SMT)

Bornas para PCB para electrónica de potencia

La gama de WAGO incluye dos familias de bornas para PCB para electrónica de potencia con secciones de 4 mm2, 6 mm2 y 16 mm2 y una corriente nominal de hasta 76 A. Estas compactas bornas para PCB de alto rendimiento son fáciles de usar y también ofrecen la máxima flexibilidad en el cableado. Están disponibles en dos variantes, con o sin palanca de accionamiento.

Ventajas:

  • Gama integral de productos
  • Sencilla conexión de conductores gracias a la tecnología de conexión Push-in CAGE CLAMP®
  • Amplia variedad de conductores y alta capacidad de carga de corriente
  • Ahorre dinero y espacio utilizando bornas compactas para grandes secciones y corrientes elevadas
  • Conecte los conductores en el PCB tanto en horizontal como en vertical
  • Punto de prueba paralelo y perpendicular al punto de conexión
  • Extensa variedad de aplicaciones en distintos sectores e industrias
steckverbinder_keyvisual_leistungselektronik_2000x2000_2.jpg

Bornas para placas de circuito impreso (PCB)

WAGO ofrece una gama completa de bornas PCB para conductores de 0,08 a 16 mm2 para conectar placas PCB en su entorno de dispositivos. Con pasos de 2,5 a 20 mm , WAGO tiene la solución perfecta para su aplicación.

Ventajas:

  • Conexión sencilla y segura de conductores rígidos con Push-in CAGE CLAMP®
  • Amplia selección de bornas PCB con diferentes direcciones de entrada de conductor y tipos de accionamiento para cada necesidad
  • Combinaciones de color personalizadas para una clara identificación de las conexiones
  • Sencilla integración en su proceso de fabricación con productos para varios procesos de soldadura
  • Variantes disponibles para conexiones pasamuros
p_0250_0212_000_xx_2000x2000.jpg

Conectores enchufables para PCB

Encuentre siempre la solución adecuada para su aplicación con la amplia variedad de conectores enchufables WAGO. Los conectores enchufables para PCB de WAGO pueden utilizarse con conductores de 0,08 a 10 mm2, cumpliendo con todos los requisitos de un cableado de sistema coherente e integral.

Ventajas:

  • Los sistemas de conexión enchufable para PCB cubren varios requisitos y áreas de aplicación
  • La amplia variedad de conectores dentro de estos sistemas se adapta a cualquier aplicación concebible
  • Tecnología de conexión por resorte de presión rápida, resistente a las vibraciones y libre de mantenimiento
  • Paso de 2,5 a 7,62 mm con una intensidad de corriente adimisible de hasta 41 A
  • Los conectores enchufables para PCB están disponibles para pines soldables individuales y regletas de pines soldables
  • Variantes disponibles para conexiones pasamuros
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

picoMAX®: el sistema de conexión enchufable

Un solo resorte de acero de CrNi duplica la fuerza de contacto aplicada: este principio permite reducir el tamaño de picoMAX® hasta un 30 % en comparación con otros sistemas de conexión.

Ventajas:

  • Diseño compacto: reduce el espacio hasta un 30 %
  • Sistema de contacto simplificado radicalmente
  • Su diseño especial, la innovadora tecnología de conexión por resorte de presión y el nuevo material aislante garantizan la absoluta fiabilidad del contacto, incluso a temperaturas ambiente elevadas
  • Elevadísima resistencia a las vibraciones hasta 20g en conexiones cable a placa PCB, gracias al acoplamiento integrado y al conector hembra que prácticamente envuelve por completo el conector macho.
  • Comprobación eficaz a través del punto de prueba paralelo a la entrada del conector

picomax_2000x1500px.jpg
CAGE CLAMP®

Tecnología de conexión pionera

Más seguridad y menos costes: desde 1951, WAGO ha creado un sistema de conexión libre de mantenimiento para cada necesidad (tecnología de conexión por resorte de presión).

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
Lighting Technology

Conectamos su luz

Desde tecnología de conexión para módulos LED y conducción a la conexión y gestión de la iluminación, WAGO cuenta con la experiencia y las soluciones para una eficacia y eficiencia en iluminación.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg

Lectura recomendada

Descubra otras gamas de productos de WAGO

Tecnología de automatización

Medición, control, regulación: la tecnología de automatización de WAGO y el software asociado están listos para afrontar el futuro y ahorran tiempo. Nuestros sistemas de E/S, controladores, pantallas y paneles se distinguen por ofrecer el más alto nivel de fiabilidad, incluso en condiciones extremas.

katalogeinstieg_automatisierung_2000x1500.jpg

Interface Electronic

Fácil de utilizar con la máxima disponibilidad del sistema: los módulos de interfaz de WAGO cumplen con las más estrictas exigencias. Planifique y lleve a cabo sus tareas de forma fiable con nuestros convertidores de señal, módulos de relé y optoacoplador, transformadores de tensión y fuentes de alimentación, además de nuestros módulos de interfaz y cableado de sistema.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg