Conexiones de red seguras para el futuro: nuevo switch industrial de 16 puertos de WAGO
La tendencia cada vez más extendida al uso de funciones de red en los sectores industriales y de la construcción exige switches aún más potentes y con un número mayor de puertos ETHERNET. El nuevo switch industrial de 16 puertos de WAGO (852-1106) es la solución ideal.
Las funciones que proporciona el switch de 16 puertos 852-1102 hablan por sí mismas: una elevada producción de datos de 1 Gbit y su idoneidad en condiciones ambientales extremas garantizan un amplio ámbito de aplicación. La alimentación redundante y los relés de alarma de indicación de avería no son menos importantes y garantizan una comunicación de datos ininterrumpida. El switch también se configura e instala fácilmente y se adapta a la perfección a redes pequeñas y medianas.
Aspectos técnicos más destacados:
- 16 puertos ETHERNET de 10/100/1000 Mbps, con Auto-Negotiation
- Rango de temperatura extendido: -40 … +70 °C
- Alimentación redundante de CC: 12 … 60 V
- Relés de alarma de indicación de avería
- Compatible con PROFINET, clase A (IEEE 802.1p)