Para áreas peligrosas: WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Con los componentes de la serie 750 XTR, WAGO ofrece una solución que amplía las posibilidades de uso de máquinas y sistemas en relación con las condiciones ambientales y los factores de interferencia externos, proporcionando a su vez el más alto grado de flexibilidad. Temperaturas de −40 °C a 70 °C, vibraciones de hasta 5g, con certificación para trabjar a 5.000 m de altura o inmunidad mejorada frente a las interferencias electromagnéticas y otras interferencias de acuerdo con EN60870-2-1: la serie 750 XTR es la solución de WAGO para áreas peligrosas
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR puede utilizarse tanto fuera de áreas peligrosas como dentro de zonas 2/22 en el interior de una carcasa homologada. Todos los módulos cuentan con la certificación ATEX/IECEx para uso en zonas 2/22. Además de las señales habituales de los sensores y actuadores usados en zonas 2/22, los módulos de E/S con carcasa azul también permiten integrar sensores y actuadores de seguridad intrínseca para zonas 0/20 y 1/21.
Ventajas:
Temperaturas eXTRemas: −40 °C … +70 °C
Aislamiento e inmunidad frente a la interferencias eXTRemas (EN 60870-2-1)
Resistencia a la vibración eXTRema: hasta 5g (EN 60068-2-6)
- Resistencia eXTRema al choque continuo: hasta 25g (IEC 60068-2-27)
Seguridad intrínseca eXTRema: en adquisición de señal de zonas 0 y 1
Condensación de breve duración conforme a la clase 3K7 (EN 60721-3-3)
- Altitud de funcionamiento: hasta 5.000 m sobre el nivel del mar
- Homologaciones: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, sistemas marítimos (DNV GL, ABS, etc.)
- Lugar de instalación: zona 2/22