Configuration conviviale : convertisseur WAGO
Le concept de boîtier homogène de la série 857 a établi de nouvelles normes pour les convertisseurs avec une largeur de seulement 6 mm, des possibilités de pontage en continu et de nombreux points forts techniques. Avec les nouveaux convertisseurs, WAGO complète le portefeuille existant, offrant à ses clients des solutions optimales à partir d'une source unique.
Vos avantages en un coup d’œil :
- Possibilités de configuration conviviales
- Large plage de température ambiante de -40 à +70 °C
- Triple isolation et tension d'isolation de 3 kV selon EN 61010-1
- Largeur de seulement 6 mm
- Marquage avec bandes de marquage WMB + TOPJOB®S