Les alimentations fournissent une tension continue sur le côté secondaire, avec laquelle les récepteurs sont alimentés dans des circuits de commande tels que des contrôleurs, des dispositifs de commande et d'affichage, des relais auxiliaires, etc. Dans ces circuits de commande, il est parfois nécessaire d'installer une protection contre les surcharges. De plus, la directive sur les machines EN 60204 impose de détecter les défauts à la terre dangereux dans les circuits de commande et de les couper dans les 5 secondes.
La protection contre les surintensités dans les alimentations à découpage réagit très rapidement aux surintensités survenant du côté de la sortie. Si une protection sélective des voies de courant individuelles du côté secondaire doit être installée, les fusibles ou les disjoncteurs classiques se révèlent alors souvent inefficaces à moins que l'alimentation ne puisse temporairement fournir une surintensité élevée.
![MM-402901_GWA_IF-Categories_ECBs-Subpage-E4_Gruppenbilder_014_2000x2000.jpg](/medias/MM-402901-GWA-IF-Categories-ECBs-Subpage-E4-Gruppenbilder-014-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM3NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJoaU9DOHhNemswTURRd01ERTVNelUyTmk5TlRTMDBNREk1TURGZlIxZEJYMGxHTFVOaGRHVm5iM0pwWlhOZlJVTkNjeTFUZFdKd1lXZGxMVVUwWDBkeWRYQndaVzVpYVd4a1pYSmZNREUwWHpJd01EQjRNakF3TUM1cWNHY3w5YTQ1ZWRkZjI2MjA4ZjE2YzE1MjNhZjQyMmM3NDU4OWE0ZmMwZjg2OTY1Y2U4MThkMGQ5ZDA0OWJlYzcyZTlh)
Disjoncteurs électroniques
Les disjoncteurs électroniques de WAGO vous offrent plus de sécurité lors de la protection de votre installation. De plus, grâce à leur capacité de communication, ils fournissent des données sur l'état actuel du canal et des charges connectées.