WAGO Monitoring Solution

Le logiciel est un outil flexible de surveillance et de visualisation pour les données énergétiques et les paramètres dans l'industrie, avec la possibilité de contrôler les consommateurs en aval et de transférer toutes les données stockées à d'autres systèmes.

En tant que solution de contrôle et de commande d'énergie, la solution se compose d'appareils de mesure et de contrôleurs qui peuvent être configurés et projetés dans le logiciel. Avec les données obtenues, on peut alors créer des visualisations, des analyses et des alarmes.


La solution pour votre suivi énergétique sur mesure

Le nombre d'appareils de mesure et de points de données à intégrer n'est pas limité et la solution peut être adaptée individuellement aux besoins du client et à l'évolution des processus - que ce soit dans le cloud ou sur site. Cela inclut des paramètres tels que la pression d'air, les temps de fonctionnement et d'autres paramètres de performance. Le logiciel vous offre la possibilité de surveiller le fonctionnement et la consommation d'énergie des appareils qui se trouvent à différents endroits physiques (ou virtuels) dans un bâtiment donné, via une interface utilisateur intégrée uniforme.

Vos avantages

Flexibilité

  • Surveillez et traitez tous les flux d'énergie et de données possibles.
  • Créez vos propres visualisations et modèles de tableau de bord.
MM-430180_rotate_360-degrees_2000x1125.jpg

Évolutivité

  • Le nombre d'appareils de mesure et de points de données à intégrer n'est pas limité.
  • Réplique claire de l'architecture de votre système individuel, composée de compteurs et de PFC
MM-430180_zoom_2000x1125.jpg

Optimisation et reporting

  • Recevez des notes d'optimisation agrégées et facturez-les individuellement.
  • Création de rapports automatisée par intervalles définis de vos exportations préconfigurées
MM-430180_document_2000x1125.jpg

Interfaces

diversité

  • Ouvert aux interfaces ERP, aux systèmes de bus industriels et aux dispositifs tiers
  • Intégration simple de matériel, logiciel et données dans des systèmes existants
MM-430180_connectors_2000x1125.jpg

Aperçu du logiciel

1 of 5

Tableau de bord : aperçu de toutes les données importantes dans le tableau de bord central

Gestion des rôles : créez des concepts de droits et de rôles individuels pour différents groupes d'utilisateurs.

Création de rapports : créez des modèles individuels dans l'éditeur de rapports. Chaque rapport est attribué à un code QR, ce qui permet d'appeler facilement et rapidement la surveillance souhaitée.

Éditeur de rapports : configurez tous les paramètres et indicateurs de performance clés pour votre application.

Surveillance en temps réel : enregistrez les heures de la machine et les heures des opérations individuelles.

Matériel compatible

Pour des exigences élevées : Edge Computer

Pour les exigences élevées en matière de puissance de calcul et d'espace de stockage, WAGO propose une solution adaptée avec le Edge Computer. Celui-ci fonctionne avec un processeur Atom à quatre cœurs de 1,91 GHz et est équipé d'un Debian Linux standard. Ici, les utilisateurs peuvent exploiter tout le potentiel et mapper l'ensemble des processus d'automatisation.

Vos avantages :

  • Équipé d'une grande puissance de calcul et d'une mémoire évolutive
  • Compact et nécessitant peu d'entretien
  • Utilisation d'un logiciel standard possible
  • Le système d'exploitation classique Linux® ou le système d'exploitation ctrlX OS basé sur Linux® sont disponibles pour la commande.
MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x1125.jpg

Contrôleur puissant pour les applications de taille moyenne : PFC200

Nos contrôleurs de la série PFC200 disposent d'une grande variété de fonctions et sont donc bien équipés pour une utilisation dans l'automatisation industrielle, de process et de bâtiment.

Vos avantages :

  • Indépendant des bus de terrain
  • Programmable avec CODESYS selon CEI 61131-1 sur un système d'exploitation Linux®
  • Nombreuses fonctionnalités de sécurité
  • Version XTR pour une utilisation dans des conditions extrêmes

Commande compacte pour petites tâches d'automatisation : contrôleur WAGO Compact 100

Le contrôleur WAGO Compact 100 offre un encombrement minimal dans l'armoire de commande grâce à la conception REG et aux E/S intégrées. Avec ce contrôleur compact, vous pouvez résoudre individuellement les tâches d'automatisation dans votre environnement.

Vos avantages :

  • Contrôleur compact avec E/S intégrées, boîtier type REG
  • Environnement d'ingénierie CODESYS
  • En option avec interface CAN
MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_p1_2000x1125.jpg

Technique de mesure d'énergie WAGO

Le contrôle de l'énergie est la base pour augmenter l'efficacité de votre distribution et de vos processus. Nos produits de mesure d'énergie adaptés les uns aux autres vous épargnent beaucoup d'efforts lors de l'acquisition de données énergétiques. Partout où des courants élevés doivent être saisis et traités, les transformateurs de courant de WAGO sont le premier choix. Les compteurs d'énergie sont très utiles pour mesurer les points pertinents pour la facturation.