MM-429093_new-website-page_overview_microgrid_solutions_at_WAGO_rgb_3_us_2000x1125.jpg

Gestion des données énergétiques

La base d'un système microgrid efficace et bien connecté est l'alimentation, la surveillance et le contrôle de toutes les données énergétiques à enregistrer. Pour cela, avec la gestion des données énergétiques, WAGO offre une solution transparente et un système qui s'adapte à vos exigences et vous fournit de nouvelles informations sur les économies potentielles à chaque étape.
MM-429093_new_website_page_overview-microgrid_energiemanagement_2000x1125.jpg

Gestion de la charge

L'injection irrégulière d'énergie en contrepartie de consommateurs puissants et volatils, comme la mobilité électrique, peut entraîner des surcharges du réseau ou des pics de charge dans le microgrid. Avec WAGO Application Load Management, l'alimentation est surveillée en tenant compte des variations de consommation et les pointes de charge peuvent être évitées à l'avance ou lissées si nécessaire.

MM-429093_new_website_page_overview-microgrid_lastmanagement_2000x1125 (1).jpg

Raccordement de stations de transfert clients

Les stations de transfert clients qui sont directement raccordées au réseau moyenne tension d'un gestionnaire de réseau doivent être reliées à distance. Avec le logiciel préconfiguré WAGO Application Customer Substation , cela peut être réalisé en très peu de temps pour une grande variété de zones de réseau et bien que les conditions techniques de connexion varient d'un opérateur de réseau à l'autre.

Automatisation du bâtiment

Les données du bâtiment sont une base importante pour le microgrid et peuvent contribuer de manière décisive à la stabilité du réseau. Les systèmes de gestion des bâtiments constituent à cet effet l'interface entre le bâtiment et le grid ainsi que le fournisseur d'énergie. Avec le WAGO Building Ecosystem, WAGO offre à l'utilisateur un système d'automatisation du bâtiment global qui permet des gains d'efficacité, de flexibilité et de nombreuses analyses.