Sur cette page :
buehne_io-system_2000x2000.jpg

Systèmes E/S

Pour la meilleure automatisation dans l'armoire de commande et en dehors : les systèmes d'E/S déportés flexibles en IP20 et IP67 pour toutes les applications et conditions environnementales.

Vos avantages avec systèmes d'E/S de WAGO :

  • Indépendant du bus de terrain – support de tous les bus de terrain & protocoles ETHERNET standards
  • Large choix de modules d'E/S pour presque toutes les applications.
  • Approbations internationales et nationales pour une utilisation mondiale
  • Nombreux accessoires pour le repérage et la technique de raccordement
  • Raccordement CAGE CLAMP® pour des connexions rapides, résistantes aux vibrations et sans entretien des système d'E/S IP2O

Pour l'armoire de commande – WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Le WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 est caractérisé par son champ d’application universel et sa grande largeur de gamme. Avec plus de 500 bornes différentes, la diversité et la flexibilité sont si grandes, que chaque besoin y trouve sa solution, dans de nombreuses industries.

Avantages :

  • Indépendant des bus de terrain
  • Une utilisation flexible
  • Reconnu et homologué dans le monde entier
  • Plus de 500 bornes différentes, y compris la sécurité fonctionnelle et Ex i
  • Niveau de connexion enfichable en option sur la série 753
s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

Pour environnements extrêmes – WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

La conception extrêmement robuste du système WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR vous donne les avantages suivants : une disponibilité optimisée d'installation, un faible encombrement et de faibles coûts d'énergie et de maintenance en éliminant le recours à la climatisation supplémentaire ; le système est adapté aux applications exigeantes où les éléments suivants sont particulièrement importants :

Avantages :

  • Températures ambiantes extrêmes
  • Insensibilité aux perturbations et résistance aux chocs de tension
  • Résistance aux vibrations et aux chocs
  • Protection contre les risques d'explosion
s_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

Extended Connectivity avec
WAGO I/O System Field

Vos avantages :

  • Une solution d'automatisation ouverte à l'épreuve du temps prend en charge les dernières technologies de communication
  • Différentes variantes de boîtier permettent une adaptation optimale à toutes les applications et machines.
  • IO-Link en tant que précurseur pour une production rapide, flexible et efficace
  • Plus de transparence grâce à une gestion innovante de la charge
MM-22272_new_website_page_IO-Link_gruppenbild_2000x2000.jpg

Champs d'application

Industrie et construction de machines

Une large gamme de bornes d’E/S, pour différents niveaux de tension et types de signaux, ainsi que des bornes spécifiques, permettent un câblage économique des capteurs/actionneurs, y compris pour les applications de sécurité.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Automatisation du bâtiment

La gamme de produits étendue offre des solutions flexibles, du sol au plafond, avec des E/S classiques, des interfaces pour des bus métier et des sous-systèmes (DALI, KNX, DMX) pour l’éclairage et les protections solaires, ainsi que le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC) et plus encore. Le tout est complété par de nombreux accessoires (par exemple connecteur RJ45 ou interface RS485).

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_1_2000x2000.jpg

Automatisation navale ou on/offshore

L'utilisation dans ces domaines d'application présuppose l'évaluation et la qualification par des sociétés de classification indépendantes telles que ABS, GL, LR etc. Près de la moitié sur plus de 20 tests sont liés à la compatibilité électromagnétique. Les résultats obtenus permettent à la fois le fonctionnement dans la zone sensible du pont (test de compas) et sur le diesel marin sujet aux vibrations et sont donc gratuits contrairement à d'autres secteurs.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Automatisation dans le process

La sécurité des personnes, un environnement propre et un fonctionnement sûr et sans problème d'installation revêtent une importance particulière dans cette industrie. Fréquemment, la possibilité d'utilisation dans des milieux à risque d’explosion de l'industrie chimique, de l'énergie, du gaz et de la production pétrolière est une condition préalable. Le système d'E/S peut être utilisé dans la Zone 2 pour traiter les signaux de terrain de la zone 1 et de la zone 0 via des modules d'E/S à sécurité intrinsèque.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Réseaux d'énergie (technologie de télécontrôle)

L’objectif principal dans la production et la distribution d’énergie est de garantir un approvisionnement fiable et sûr. Avec une large gamme de produits d’automatisme, WAGO offre à ses clients un grand nombre de possibilités d'applications : de l'automatisation d'installations de production et de distribution d'énergie jusqu'aux solutions de télécontrôle distantes, avec des composants d'E/S pour la mesure de courant et d'énergie.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Chemin de fer

En embarqué dans les rames, pour la signalisation ou dans les gares, WAGO est le bon partenaire pour la conversion et la transmission de signaux dans le secteur ferroviaire. Le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR est le complément idéal des systèmes utilisés pour la sécurité, pour par ex. la mise en place de maintenance préventive. En satisfaisant les contraintes des normes DIN EN 50121-4, EN 50121-5 et DIN EN 50155, il n'y a pas de limites aux domaines d'utilisation : sur les voies ou sur les postes d'aiguillage, nos produits remplissent les exigences.

railway_bahnhof_zug_bahnsteig_fotolia_65801186_2000x2000.jpg

Découvrir les produits

Tous les produits

Nos produits dans le domaine des système d'E/S

alle-produkte_io-system_2000x1125_o.jpg
API

Contrôleurs pour une commande économique

Les tâches de contrôle, grandes et petites, doivent être économiquement rentables. WAGO a dans sa gamme le bon API pour chaque tâche et exigence.

buehne_controller_2000x1500.jpg
Écrans tactiles

Des écrans tactiles pour tous les cas

Design et technologie pour le fonctionnement sûr et confortable des machines et des installations : les panneaux WAGO HMI peuvent être HTML5 et programmés dans CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg