IT-Maintenance, June 1st 2025
buehne_gehaeusedurchfuehrung_2000x2000.jpg

Composants de traversée

La technologie de connexion WAGO polyvalente pour la traversée du boîtier vous offre une flexibilité totale dans la recherche de solutions. Choisissez entre différentes combinaisons entre connexion d'appareil fixe ou enfichable avec conducteur direct ou connexion par soudure.

Vos avantages :

  • Large gamme de produits pour de nombreuses applications
  • Diverses possibilités de fixation pour vos besoins
  • Contact de terre direct avec le boîtier
  • Connexion interne par serrage, enroulement et soudure
  • Raccordement universel à ressort pour tous les types de conducteurs
  • Section de conducteurs de 0,08 mm⊃2; à 16 mm⊃2;

Aperçu des produits

Nos produits dans le domaine des traversées de boîtier

Connecteurs

Rapide, sécurisé, enfichable : la gamme étendue de connecteurs pour traversées de boîtier vous offre une connexion optimale pour l'environnement de votre appareil. Avec la variété de produits, on a aussi différents types de montage. Le grand choix de différentes familles de produits de différentes tailles vous offre toujours la bonne solution pour la connexion enfichable de l'appareil.

Avantages :

  • Installation rapide, maintenance ou échange de vos appareils avec des solutions enfichables
  • Raccordement universel à ressort pour tous les types de conducteurs
  • Connecteurs à souder (THT et THR) pour la connexion interne de circuits imprimés
  • Connecteur avec connexion de conducteur et bride de fixation pour le raccordement interne des conducteurs
  • Brides encastrables pour une fixation sans outil dans la traversée du boîtier
  • Pour connexions « Fils à carte », « Carte à fils », « Fils à fils » et « Carte à carte »

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Bornes traversantes

Les bornes de traversée de boîtier sont idéales pour la connexion de conducteurs internes et externes. L'installation simple et sans outil vous permet une installation rapide. Différentes combinaisons de couleurs permettent un marquage de connexion individuel.

Avantages :

  • Raccordement universel à ressort pour tous les types de conducteurs – interne et externe jusqu'à 16 mm2
  • Installation simple et sans outil au moyen d'éléments de blocage et de serrage
  • Série 828 : ouverture simultanée de plusieurs points de serrage grâce à un actionnement à levier particulièrement confortable
  • Contact automatique avec le boîtier de la connexion à la terre avec la série 826
h_0826_0156_001_xx_2000x2000.jpg

Bornes sur rail enfichables

X-COM®-SYSTEM est synonyme de câblage de système économisant du temps et de l'argent. En plus des bornes sur rail enfichables, le X-COM®-SYSTEM existe également entre autres en versions pour une utilisation dans des applications traversantes. Des connecteurs mâles avec différents types de montage sont disponibles pour cela : avec des brides traversantes pour des fixations à vis ou similaires ou avec des brides à encliqueter pour un montage par encliquetage sans outil. Des connecteurs femelles droits et coudés pour 1 et 2 conducteurs forment les contreparties.

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

Bornes pour circuits imprimés

Nos bornes pour circuits imprimés pour la traversée de boîtier sont idéales pour la connexion d'appareils « à fleur de paroi » avec actionnement sur la face avant. Les bornes pour circuits imprimés sont disponibles en pas métriques de 5 mm, 7,5 mm, 10 mm et en pouces de 5,08 mm, 7,62 mm et 10,16 mm.

Avantages :

  • Raccordement universel à ressort pour tous les types de conducteurs
  • Brides de montage en option pour une fixation mécanique supplémentaire dans le boîtier
  • Vers le boîtier encastré ou en saillie
  • Possibilité de tester dans le même axe que le conducteur

Connecteur d'installation

Le système de connecteurs d'installation WINSTA® est utilisé partout où les exigences d'installation sont répétées ou planifiées dans une grille, par ex. lors du câblage de luminaires à paralume ou encastrés. La solution système assemblée réduit les temps d'assemblage et les erreurs de câblage sur le chantier de la même façon.

Avantages :

  • Des câbles préassemblés et une connexion enfichable permettent une réalisation rapide dans des délais respectés.
  • Les possibilités de codage mécaniques et par couleurs garantissent une protection fiable.
  • Dépannage simple et remplacement rapide des récepteurs enfichables connectés
winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

picoMAX® : le système de connecteurs

Un ressort en acier Cr-Ni, et deux fois la force de contact : grâce à ce principe picoMAX® est jusqu'à 30% plus compact que les autres systèmes de connexion.

Avantages :

  • Forme compacte : espace de montage nécessaire réduit de 30 %
  • Système de contact radicalement simplifié
  • Fiabilité de contact absolue même à des températures ambiantes plus élevées grâce à une conception spéciale, une technologie innovante de serrage à ressort et un matériau isolant innovant
  • Grâce au verrouillage intégré et à l'insertion presque complète du connecteur femelle dans le connecteur mâle, résistance aux vibrations très élevée jusqu'à 20 g pour les connexions fil à carte
  • Possibilité efficace de tester dans le même axe que le conducteur grâce à une ouverture de test
picomax_2000x1500px.jpg

Cela pourrait aussi vous intéresser

Autres produits du domaine de la technologie de connexion

Câblage universel de système avec X-COM®et X-COM®S

Prédestiné pour les armoires de commande et de contrôle : avec WAGO-X-COM®-SYSTEM et-X-COM®S-SYSTEM, les câblages de système peuvent être mis en œuvre rapidement et de manière rentable.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg

WINSTA® pour l'installation du bâtiment

Installation électrique rapide, sans erreur et sans entretien : les solutions WINSTA® sont plus qu'un simple produit si vous le souhaitez. WAGO vous soutient également avec des spécialistes en planification

winsta-midi_2000x1500px.jpg

Bornes et connecteurs
pour circuits imprimés

La bonne technologie de connexion à ressort pour chaque application : les bornes pour circuits imprimés et les connecteurs de WAGO peuvent être utilisés rapidement et en toute sécurité.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg