Pour montage sur rail
Les bornes sur rail de puissance sont disponibles en quatre tailles pour le raccordement de 6 à 185 mm ; Les plus petites sections, par ex. pour l'alimentation d'éclairage d'armoire de commande, acceptent les bornes de prélèvement de potentiels.
Avantages :
- Facile à raccorder : même les conducteurs difficiles à plier peuvent être facilement connectés grâce au verrouillage intégré qui maintient le point de connexion ouvert lors du câblage
- Connexion rapide : ne nécessite pas de préparation coûteuse ni avec des cosses annulaires ni avec des embouts d'extrémité
- Toujours sûr : force de contact optimale, indépendamment de la force de l'opérateur
![hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg](/medias/200-hochstrom-reihenklemmen-aufreihung-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTY4fGltYWdlL2pwZWd8YURZMUwyZ3pZaTh4TkRFeU1UY3lOemd4T1Rnd05pOHlNREJmYUc5amFITjBjbTl0TFhKbGFXaGxibXRzWlcxdFpXNHRZWFZtY21WcGFIVnVaMTh5TURBd2VESXdNREJ3ZUM1cWNHY3w3OWRkMWI5MTIxNzgyY2ZhZjcwZDUzMzY4ZjM5OWU5NTM0YzJiYzQzNzc2ZDBhOTViYjUyOTVhMGQ0YjBkNGU2)
Montage direct avec bride de fixation
Les bornes sur rail de puissance de section nominale 50, 95 et 185 mm2 sont également disponibles en variante avec bride pour un montage direct sur plaque de montage.
Avantages :
- Aucun rail de montage requis : montage par des brides directement sur la plaque de montage
- Éléments de fixation pour un alignement facile des bornes sur rail de puissance
- Variante pour la terre fonctionnelle dans un boîtier gris-jaune sans contact avec le support de fixation
- Accessoires fonctionnels : les mêmes accessoires qu'avec les bornes pour montage sur rail DIN peuvent être utilisés
![hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg](/medias/200-hochstrom-reihenklemmen-auf-platte-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTkwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaakwyZzBZeTh4TkRFeU1UYzBNelUwT0RRME5pOHlNREJmYUc5amFITjBjbTl0TFhKbGFXaGxibXRzWlcxdFpXNHRZWFZtTFhCc1lYUjBaVjh5TURBd2VESXdNREJ3ZUM1cWNHY3xkZGY5ODg1YmUzYzgxZDY1NmQ5M2QwMTU4MzUwZjU0MTczNTdmZWJhMDUxMzQ1MWNiN2NlYjY0OGQ3MTJlZTg3)