X-COM®-SYSTEM
De nombreuses variantes dans le programme X-COM®-SYSTEM. En plus du montage sur rail DIN, le système comprend également des composants pour circuit imprimé ou pour les connexions volantes ainsi que pour le montage sur des surfaces ou comme traversées de boîtier. Les milliards de connexions éprouvées CAGE CLAMP® garantissent la sécurité dans tous les domaines d'application.
Avantages :
- Prévention : 100% de protection contre les erreurs de câblage en codant les groupes de mêmes pôles
- Sécurité : sécurité mécanique par cliquet de verrouillage ou plaque de décharge de traction
- Tests simples : connecteurs femelle et les bornes de base munis de prises pour fiches de contrôle
- Possibilités de pontage dans les connecteurs femelles et les bornes de base : les raccordements sont maintenus même en enlevant le connecteur femelle
- Connecteurs de puissance (500 V / 32 A) très économiques
![xcom-system_durchgaengige-steckbarkeit_2000x2000px.jpg](/medias/200-xcom-system-durchgaengige-steckbarkeit-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDk1fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMkwyZ3pOaTh4TkRFek5EWXdNalk1TkRZNE5pOHlNREJmZUdOdmJTMXplWE4wWlcxZlpIVnlZMmhuWVdWdVoybG5aUzF6ZEdWamEySmhjbXRsYVhSZk1qQXdNSGd5TURBd2NIZ3VhbkJufDhhNWY4YWY1N2RlZjQ3ODRhNzBmNzFmYjgxMzQzZjEwOTRmY2VkMmQ3ZWU2YzI0ZDNkYWFiNGNhMGFjODBmZDU)
X-COM®S-SYSTEM
La gamme X-COM®S-SYSTEM est disponible en deux largeurs de bornes : série 2020 (largeur 3,5 mm) et série 2022 (largeur 5,2 mm). Elle est compatible avec les bornes sur rail TOPJOB®S et profite ainsi de nombreux accessoires de la gamme des bornes sur rail TOPJOB®S, par ex. pour le pontage et le marquage.
Avantages :
- Connexion de conducteurs jusqu'à 1,5 mm2 pour une largeur de bornes de seulement 3,5 mm et jusqu'à 4 mm2 pour une largeur de seulement 5,2 mm
- Câblage rapide grâce au Push-in CAGE CLAMP® : enfichage simple des conducteurs rigides, semi-rigides et souples munis d'un embout d'extrémité
- Aucune erreur d'enfichage grâce au codage de groupes de même pôle
- Protection des connecteurs femelles par cliquet de verrouillage et plaques de décharge de traction
- Solution adaptée pour toutes les tâches de pontage : pontage sans fin, contact de pontage horizontal, contact de pontage réducteur, contact de pontage vertical et bien d'autres encore
- Double logement de pontage pour permettre diverses options de pontage
- Étiquetage économique en temps et en coût avec bandes de repérage continu multiligne
![xcom_2000x2000px.jpg](/medias/200-xcom-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyZ3lOQzh4TkRFek5EWTBORFl6TnpjeU5pOHlNREJmZUdOdmJWOHlNREF3ZURJd01EQndlQzVxY0djfDAxYThhODc1MjVmZjMxMTVmYTQ2MTg4YzhhMDg1MGIyMGY2NTI3MTg0YjFlZTI2ODRjYmM5OTAzMDI4MGE4MzQ)
Câblage système jusque dans les zones Ex
Les bornes sur rail enfichables du système X-COM®S-SYSTEM sont aussi disponibles en version Ex. Ces versions sont certifiées pour le type de protection « nA » et peuvent être utilisées dans les milieux à risques d'explosion de la zone 2.
Avantages :
- Interchangeable rapidement et sans erreur en raison de la protection 100% contre l'inversion et les contacts - y compris dans les zones Ex, comme sur les platesformes offshore
- Sécurité supplémentaire grâce à des cliquets de verrouillage raccourcis qui rendent difficile la déconnexion accidentelle
- La gamme X-COM®S-SYSTEM pour applications Ex est conçue et certifiée pour une section maximale de conducteurs de 4 mm2 et un courant nominal de 20 A
![xcom-s-system-fuer-ex_2000x2000px.jpg](/medias/200-xcom-s-system-fuer-ex-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjIwfGltYWdlL2pwZWd8YURVNEwyaGhOUzh4TkRFek5EWXlOVFl6TWpJNE5pOHlNREJmZUdOdmJTMXpMWE41YzNSbGJTMW1kV1Z5TFdWNFh6SXdNREI0TWpBd01IQjRMbXB3Wnd8ODZiYzcwZDFmMDg1NzFlNGMxMGQwYmIxOWNmY2EwMjBiZDkyM2VkYTdlM2JjMDY3OWFkODFiMTE0MGFlNjY2MQ)