Bornes et connecteurs pour circuits imprimés avec levier
Les bornes PCB et les connecteurs PCB avec leviers doivent résister à une grande variété d'exigences - qu'il s'agisse de machines, de systèmes et d'appareils de plus en plus petits ou de conditions exigeantes. WAGO propose une large gamme de bornes pour circuits imprimés particulièrement compacts et de connecteurs à levier, jusqu'aux produits pour l'électronique de puissance. Le levier permet un câblage simple sur le terrain. La connexion d'appareils sans outil est particulièrement avantageuse dans les espaces d'installation étroits ou difficiles d'accès. La position claire du levier assure une sécurité supplémentaire : si le levier est ouvert, le point de connexion l'est également. Si le levier est fermé, le point de connexion est fermé.
Vos avantages :
- Gamme étendue de produits de 0,14 à 25 mm2
- Câblage sans outil grâce à la connexion à levier
- Insertion directe par Push-in CAGE CLAMP®
- Sens de raccordement du conducteur parallèle ou perpendiculaire au circuit imprimé, option de test 0° et 90° par rapport au sens de connexion
![MM-272731_website-update_Product-Page_PCB-Terminal-Blocks-and-Pluggable-PCB-Connectors_2_2000x2000.jpg](/medias/MM-272731-website-update-Product-Page-PCB-Terminal-Blocks-and-Pluggable-PCB-Connectors-2-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDk0OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnd01pOHhNamszTlRVek1UZzFNVGd3Tmk5TlRTMHlOekkzTXpGZmQyVmljMmwwWlMxMWNHUmhkR1ZmVUhKdlpIVmpkQzFRWVdkbFgxQkRRaTFVWlhKdGFXNWhiQzFDYkc5amEzTXRZVzVrTFZCc2RXZG5ZV0pzWlMxUVEwSXRRMjl1Ym1WamRHOXljMTh5WHpJd01EQjRNakF3TUM1cWNHY3w5NjBiNDE2ZTFmMWNkYmVmNWE0MGRhNDFkOGE2MDJkMTNlMmI1ODZhYWNhMjA5ZTFmMmQzNDg5MGRhYzFkZWEy)
Bornes pour circuits imprimés CMS
La famille de bornes pour circuits imprimés CMS de WAGO est la solution optimale pour vos applications LED ainsi que pour les applications industrielles. Convainquez-vous des nombreux avantages tels que la compacité et la facilité de manipulation.
Vos avantages :
- Insertion directe des conducteurs rigides
- Minimisation de la formation d'ombre en raison de la faible hauteur de construction et de la couleur blanche du boîtier
- Intégration complète dans le processus de fabrication automatisé grâce à un emballage « Tape-and-Reel »
![MM-271480-3D-group-picture-Series-2086-white_2_2000x2000.jpg](/medias/MM-271480-3D-group-picture-Series-2086-white-2-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDQ0Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnNE5DOHhNamt3T0RZeE56QTNNalkzTUM5TlRTMHlOekUwT0RBdE0wUXRaM0p2ZFhBdGNHbGpkSFZ5WlMxVFpYSnBaWE10TWpBNE5pMTNhR2wwWlY4eVh6SXdNREI0TWpBd01DNXFjR2N8YzY2OGI4NDg0NDE0MTFiMDBiMDZhYTUzYmU3ZjIxMDJiOTg1NTM4OWFkNzI5MzhlZWExYzBlYjNiYjg1N2QyNQ)
Bornes pour circuits imprimés
Pour le raccordement de circuits imprimés à l'environnement de votre appareil, WAGO propose une gamme complète de bornes pour circuits imprimés avec des sections de conducteurs de 0,08 à 16 mm2. Dans des mesures de pas en mètres ou en pouces de 2,5 à 20 mm, WAGO offre la solution adaptée à votre application.
Vos avantages :
- Manipulation simple et sûre grâce à l'enfichage direct de conducteurs rigides avec Push-in CAGE CLAMP®
- Large choix de bornes pour circuits imprimés avec différentes directions d'insertion des conducteurs et types d'actionnement pour chaque besoin
- Combinaisons individuelles de couleurs possibles pour une affectation claire des connexions
- Intégration facile dans votre processus de fabrication grâce à des produits pour différents processus de soudage
- Variantes disponibles pour traversées de boîtier
![](/medias/200-p-0250-0212z-000-xx-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg2fGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaG1NaTh4TkRNd01UUTNPVFkyTlRZNU5DOHlNREJmY0Y4d01qVXdYekF5TVRKNlh6QXdNRjk0ZUY4eU1EQXdlREl3TURBdWFuQm58NzU3NzEwZmRiNWFhYmY1ZjQ0ZjlmNWI2ZWEzNzFhZDY3YTY1NjlhZTAzZWRmMTRkNmI1YjIyYzUxNmI1OGU2Nw)
Connecteurs pour circuits imprimés
Avec les différentes familles de connecteurs WAGO, vous avez toujours la bonne solution pour votre application. Les connecteurs de circuit imprimé sont disponibles pour des sections de conducteur de 0,08 à 10 mm2. Vous avez ainsi tout ce qu'il faut pour un câblage de système cohérent.
Vos avantages :
- Systèmes parfaitement adaptés à toutes les exigences et tous les domaines d'application
- Grande variété de versions dans les systèmes pour toutes les applications imaginables
- Connexion rapide, résistante aux vibrations et sans entretien grâce à la technologie de connexion par ressort
- Pas de 2,5 à 7,62 mm, jusqu'à une intensité admissible de 41 A
- Bornes pour circuit imprimé enfichables sur des broches à souder simples et des connecteurs mâles à souder
- Variantes disponibles pour traversées de boîtier
![MCS-MIDI_2000x2000px.jpg](/medias/200-MCS-MIDI-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmd5WXk4eE16WTVNVFkwTURFMU1qQTVOQzh5TURCZlRVTlRMVTFKUkVsZk1qQXdNSGd5TURBd2NIZ3VhbkJufGZiOTQwYWM5YjkyYTFkNTZmYjc0MzI5ZWVhNDdiMDRjYWJhNzk3OWI3MGUyNDBlZDkzMmUyZWEyNjg3ZjdmY2I)
picoMAX® : le système de connecteurs
Un ressort en acier Cr-Ni, et deux fois la force de contact : grâce à ce principe picoMAX® est jusqu'à 30% plus compact que les autres systèmes de connexion.
Vos avantages :
- Forme compacte : espace de montage nécessaire réduit de 30 %
- Système de contact radicalement simplifié
- Fiabilité de contact absolue même à des températures ambiantes plus élevées grâce à une conception spéciale, une technologie innovante de connexion à ressort et un matériau isolant innovant
- Grâce au verrouillage intégré et à l'insertion presque complète du connecteur femelle dans le connecteur mâle, résistance aux vibrations très élevée jusqu'à 20 g pour les connexions fil à carte
- Possibilité efficace de tester dans le même axe que le conducteur grâce à une ouverture de test
![picomax_2000x1500px.jpg](/medias/200-picomax-2000x1500px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNEwyZ3haaTh4TkRBNE1qVTFOVGMzTWprMU9DOHlNREJmY0dsamIyMWhlRjh5TURBd2VERTFNREJ3ZUM1cWNHY3xmNTNmNTNjZDQzYmRhNjQxZGUxYzY4NGM3YzRlZjhiZjhmNDhmNzQ4ZGEyMzk4MDc4MDUwNzA4YmFmMzkyMTJh)