[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
reihenklemmen_00354_2000x2000_2.jpg

Les modules pour câblage universel de système : les systèmes de bornes sur rail enfichables X-COM® et X-COM®S

Les systèmes de bornes sur rail X-COM®-SYSTEM et X-COM®S-SYSTEM ainsi que X-COM®S-SYSTEM-MINI sont principalement utilisés pour les armoires de commande et de contrôle (y compris dans le ferroviaire). Ces bornes sur rail sont modulables et enfichables. Ils offrent un important gain en temps et en coût à tous les niveaux (assemblage, câblage, exploitation et maintenance).

Vos avantages :

  • Économie du temps et des coûts grâce au préassemblage et à la protection contre les erreurs
  • Tests possibles de groupes partiels préassemblés avant le montage
  • Interchangeable rapidement et sans erreur en cas de besoin par des modules préassemblés

Aperçu des produits

La gamme de produits X-COM® et X-COM®S

X-COM®-SYSTEM

De nombreuses variantes dans le programme X-COM®-SYSTEM. En plus du montage sur rail DIN, le système comprend également des composants pour circuit imprimé ou pour les connexions volantes ainsi que pour le montage sur des surfaces ou comme traversées de boîtier. Les milliards de connexions éprouvées CAGE CLAMP® garantissent la sécurité dans tous les domaines d'application.


Avantages :

  • Prévention : 100% de protection contre les erreurs de câblage en codant les groupes de mêmes pôles
  • Sécurité : sécurité mécanique par cliquet de verrouillage ou plaque de décharge de traction
  • Tests simples : connecteurs femelle et les bornes de base munis de prises pour fiches de contrôle
  • Possibilités de pontage dans les connecteurs femelles et les bornes de base : les raccordements sont maintenus même en enlevant le connecteur femelle
  • Connecteurs de puissance (500 V / 32 A) très économiques

xcom-system_durchgaengige-steckbarkeit_2000x2000px.jpg

X-COM®S-SYSTEM

La gamme X-COM®S-SYSTEM est disponible en deux largeurs de bornes : série 2020 (largeur 3,5 mm) et série 2022 (largeur 5,2 mm). Elle est compatible avec les bornes sur rail TOPJOB®S et profite ainsi de nombreux accessoires de la gamme des bornes sur rail TOPJOB®S, par ex. pour le pontage et le marquage.

Avantages :

  • Connexion de conducteurs jusqu'à 1,5 mm2 pour une largeur de bornes de seulement 3,5 mm et jusqu'à 4 mm2 pour une largeur de seulement 5,2 mm
  • Câblage rapide grâce au Push-in CAGE CLAMP® : enfichage simple des conducteurs rigides, semi-rigides et souples munis d'un embout d'extrémité
  • Aucune erreur d'enfichage grâce au codage de groupes de même pôle
  • Protection des connecteurs femelles par cliquet de verrouillage et plaques de décharge de traction
  • Solution adaptée pour toutes les tâches de pontage : pontage sans fin, contact de pontage horizontal, contact de pontage réducteur, contact de pontage vertical et bien d'autres encore
  • Double logement de pontage pour permettre diverses options de pontage
  • Étiquetage économique en temps et en coût avec bandes de repérage continu multiligne
xcom_2000x2000px.jpg

Câblage système jusque dans les zones Ex

Les bornes sur rail enfichables du système X-COM®S-SYSTEM sont aussi disponibles en version Ex. Ces versions sont certifiées pour le type de protection « nA » et peuvent être utilisées dans les milieux à risques d'explosion de la zone 2.

Avantages :

  • Interchangeable rapidement et sans erreur en raison de la protection 100% contre l'inversion et les contacts - y compris dans les zones Ex, comme sur les platesformes offshore
  • Sécurité supplémentaire grâce à des cliquets de verrouillage raccourcis qui rendent difficile la déconnexion accidentelle
  • La gamme X-COM®S-SYSTEM pour applications Ex est conçue et certifiée pour une section maximale de conducteurs de 4 mm2 et un courant nominal de 20 A

xcom-s-system-fuer-ex_2000x2000px.jpg

Tous les produits

Découvrez toute la gamme des produits de la gamme X-COM®.

xcom-s-system_2000x1125px.jpg

Brochures

Vous avez besoin de plus d'informations sur X-COM®-SYSTEM ? Cliquez ici pour la brochure.

xcom-s_2000x2000px.jpg
Votre contact chez WAGO

Autres demandes:

Cela pourrait aussi vous intéresser

Des produits adaptés à partir de la technologie de connexion

Bornes sur rail

Rapide à installer, absolument résistant aux vibrations et donc sans entretien : les systèmes de bornes sur rail WAGO utilisent une technologie éprouvée de serrage à ressort pour votre sécurité.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg

Technologie de connexion révolutionnaire

La norme pour une sécurité accrue et des coûts réduits : depuis 1951, WAGO propose un système de connexion sans entretien pour toutes les exigences grâce à la technologie de connexion par ressort.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg