anschlusstechnik_klemmen_2000x2000px.jpg

Technologie de connexion révolutionnaire

Avec les technologies CAGE CLAMP® de WAGO, vous diminuez vos coûts et augmentez la sécurité dans vos applications.

En tant que leader mondial dans le domaine de la technologie de connexion par ressort, WAGO offre le système de connexion idéal pour chaque besoin.
Dès 1951, WAGO a mis en œuvre l'idée de serrer les conducteurs en utilisant la force du ressort sans utiliser de vis. Au niveau mondial, la « borne WAGO » est la première borne pour boîtes de dérivation avec connexion par enfichage PUSH WIRE®. Avec l'invention de la cage à ressort CAGE CLAMP®, nous avons établi de nouveaux standards que nous élargissons et optimisons continuellement. Grâce à la technologie de connexion de WAGO, vous bénéficiez de connexions résistantes aux vibrations, rapides et sans entretien.

Vos avantages :

  • Une réduction des coûts de main-d'œuvre grâce à un temps de câblage réduit
  • Des réductions supplémentaires des coûts grâce à une mise en service plus rapide et à l'élimination des coûts de service, ainsi qu'à l'élimination des temps d'arrêt inutiles
  • Une technologie de serrage à ressort sans entretien : disponibilité et fiabilité accrues des installations et des dispositifs
  • Robuste : fabriqué avec la technologie CAGE CLAMP® également pour une utilisation dans le monde entier dans des environnements difficiles

Innovations efficaces

Nos technologies de raccordement

Éprouvée des milliards de fois dans le monde entier

La connexion universelle que nous avons inventée en 1977 est aujourd'hui connue sous le nom de CAGE CLAMP® et représente la norme de l'industrie en matière de connexion électrique et de technologie de connexion.

Toutes les informations sur CAGE CLAMP® en un coup d'oeil :

  • Section de connexion pour conducteurs rigides, semi-rigides et souples de 0,08 à 35 mm 2 ; La cage à ressort et le rail forment un point de serrage en tant qu'unité de contact à auto-support.
  • La cage à ressort est fabriquée en acier, le ressort au nickel-chrome de haute qualité
  • La barre conductrice est en cuivre électrolytique avec une surface zinguée.

CAGE CLAMP®, manipulation

Pour tous types de conducteurs :

  1. Ouvrir le ressort
  2. Insérer le conducteur
  3. Libérer le ressort
cage-clamp_2000x2000.jpg

Enfichage direct, tout simplement

Push-in CAGE CLAMP® est la connexion universelle pour tous types de conducteurs avec en plus l'avantage de l'insertion directe : le Push-in.

Toutes les informations sur Push-In CAGE CLAMP® en un coup d'oeil :

  • Section de raccordement pour conducteurs rigides, semi-rigides et souples de 0,14 à 25 mm⊃2;
  • Insertion directe (Push-in) des conducteurs avec une résistance suffisante au pliage sans outils

Push-in CAGE CLAMP®, manipulation

Les conducteurs peuvent être raccordés de deux manières différentes :

  1. Connexion universelle pour tous types de conducteurs : ouvrir le point de serrage à l’aide d’un outil de manipulation, introduire le conducteur, retirer l'outil.
  2. Push-in : insérer directement le conducteur.

L'insertion directe (sans outil) est possible pour tous les conducteurs suffisamment résistants tels que les conducteurs rigides, semi-rigides, et souples munis d’embouts d‘extrémité. La déconnexion des conducteurs se fait toujours à l'aide d'un outil de manipulation.

push-in-cageclamp_2000x2000.jpg

La façon la plus rapide pour connecter des conducteurs

La connexion par enfichage direct PUSH WIRE® utilise la résistance au pliage des conducteurs pour surmonter la force de contact du ressort de serrage. PUSH WIRE® est principalement utilisé dans les bornes pour les boîtes de dérivation.

Toutes les informations sur PUSH WIRE® en un coup d'oeil :

  • Pour conducteurs rigides ou semi-rigides
  • La résistance au pliage du conducteur est utilisée pour l'insérer simplement en surmontant la force de serrage du contact ressort.
  • La conception assure un propre point de serrage pour chaque conducteur à connecter.
  • Prévention de la connexion de plusieurs conducteurs sous un point de serrage par entrée de conducteur en forme d'entonnoir

PUSH WIRE®, manipulation :

  1. Insertion directe d'un conducteur rigide et d'un conducteur semi-rigide suffisamment résistant au pliage sans outil
  2. Pour retirer le conducteur, il suffit de le tirer en le tournant en même temps.
push-wire_s_an_2273_0205_004_xx_2000x2000.jpg

Connexion universelle pour de grandes sections

POWER CAGE CLAMP®, le système de serrage avec ressort hélicoïdal, garantit une force de contact optimale, même pour des sections de conducteur jusqu'à 185 mm⊃2;.

Toutes les informations sur POWER CAGE CLAMP® en un coup d'oeil :

  • Section de conducteur : 10 à 185 mm⊃2;
  • Ouverture de l'entrée de conducteur par clé mâle à tête hexagonale
  • Fonction de verrouillage du point de serrage en position ouverte pour une connexion plus facile du conducteur convient de manière optimale lors de la connexion d'un circuit triphasé

POWER CAGE CLAMP®, manipulation :

  1. Ouverture du point de serrage : tourner la clé mâle à six pans dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée.
  2. Pour bloquer, appuyer sur le bouton orange.
  3. Introduire le conducteur dénudé dans le point de connexion jusqu'en butée.
  4. Supprimer le blocage en tournant légèrement vers la gauche.
power-cage-clamp_2000x2000px.jpg

Cela pourrait aussi vous intéresser

Nos catégories de produit

Technologie de raccordement électrique

Pour des connexions rapides, sécurisées et sans entretien : WAGO est votre partenaire pour tous les types de conducteurs. Notre offre s'étend des systèmes de bornes sur rail, des bornes d'installation et de raccordement au réseau en passant par des connecteurs enfichables et des composants de traversée jusqu'à la connexion de circuits imprimés et les solutions de marquage.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Interface Electronic

Facilité d'utilisation avec une disponibilité maximale du système : les modules interface de WAGO répondent aux exigences les plus élevées. Planifiez et résolvez vos tâches de manière fiable avec nos convertisseurs de mesure, modules relais et optocoupleurs, transformateurs de courant et alimentations, ainsi que les modules de transfert et les câblages système.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg

Technique d'automatisation

Mesurer, contrôler, réguler : avec la technologie d'automatisation et le logiciel adapté de WAGO, vous êtes à l'épreuve du temps et du côté économie. Nos systèmes d'E/S, contrôleurs, écrans et panneaux sont caractérisés par une fiabilité maximale, même dans des conditions extrêmes.

katalogeinstieg_automatisierung_2000x1500.jpg