s_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Olyan helyeken is automatizálunk, ahol mások feladják – megbízhatóan és gazdaságosan 0/20 zónák robbanásveszélyes területéig!

Előnyök:

  • Extrém hőmérséklettűrés −40 és +70 °C között (−40 … +158°F)
  • Extrém szigetelés (DIN EN 60870-2-1 szerinti maximum 5 kV-os impulzusfeszültségig) és zavartűrés
  • Extrém rezgésállóság DIN EN 60068-2-6 szerinti maximum 5 g gyorsulásig
  • Extrém ütésállóság maximum 15 g-ig (150 m/s2) és folyamatos ütésállóság maximum 25 g-ig (250 m/s2) az IEC 60068-2-27 szerint
  • Extrém gyújtószikramentesség jelek fogadása küldése esetén
    a 0-ás és 1-es zónában

WAGO a munkában

Extrém környezetben törénő használatra készült rendszer

XTR – az extrém védelem klimatikus hatások, ütés, rázás és lökőfeszültségek ellen rövidítése. Elsősorban olyan helyeken állnak fenn ilyen feltételek, ahol a technológia ki van téve az időjárási hatásoknak. Ezekben a szektorokban használt automatizált rendszerek gyakran igényelnek olyan további helyigényes és költséges védelmi megoldásokat kapcsoló-/vezérlőszekrények számára, melyek ellenállnak a klimatikus és mechanikai hatásoknak. A WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR nem igényel ilyen körülmények között további intézkedéseket, kiemelkedő −40 és +70°C közötti (−40 … +158°F) megnövelt működési hőmérséklet-tartományának köszönhetően.

Rendkívül széles környezeti hőmérséklet tartomány

A jég hideg −40°C-tól egészen az izzasztó +70°C-os (−40 … +158°F) környezeti hőmérsékletig, a WAGO távoli 750 XTR I/O rendszere nem igényel légkondicionálást, mely alacsony költségű globális használatot tesz lehetővé – még korlátozott méretű helyeken is. Inspiráló megbízhatóság!

Nagy mechanikai teljesítmény

Az automatizálási rendszereknek gyakorlatilag rezgésállónak kell lenniük, különösképpen akkor, ha rezgést, vagy ütést (lökéseket) okozó rendszerelemekhez közel telepítik. A nagy teljesítményű motorok és megszakítók csupán két példát jelentenek az alkalmazások széles skálájából, melyek nagy igénybevételnek tehetik ki az automatizálási rendszereket. A WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR új szabványt teremt: Az 5 g-s rázásállóságával a DIN EN 60068-2-6 szerinti maximum 50 m/s2; gyorsulással, és az IEC 60068-2-27 szerint 15 g-s ütésállóságával (150 m/s2;), illetve a 25g (250 m/s2;) folyamatos ütésállóságával, a rendszer tervezésekor a megbízhatóságot helyezték előtérbe - minden külső körülménytől függetlenül.

További védelem a zavarokkal szemben

A WAGO távoli 750 XTR I/O rendszere nagyobb szigetelést biztosít egészen 5 kV-os impulzusokig, kisebb elektromágneses zavar kibocsátást garantál, és nagyobb az elektromágneses zavarokkal szembeni ellenállása. Ezen erősségek biztosítják a hibamentes működést. Egy alkalmazáson belül a 750 XTR-sorozat folyamatosan kommunikál a rendszer más részeivel, anélkül hogy zajt generálna, vagy megszakítaná a rendszer működését. Ez biztosítja a sikeres kommunikációt és a megbízhatóságot, amelyre ön bátran támaszkodhat.

Maximális terepibusz-függetlenség

A WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR interfész építőelemeket terepibusz csatolók csatlakoztatják egy magasabb vezérlési szinthez. A csatolók támogatják az olyan népszerű terepibusz protokollokat, mint PROFIBUS, CANopen és az ETHERNET szabványt. Ez az I / O rendszer egy tökéletesen illeszkedő rendszer, amely beépíthető a 750 XTR és PFC200 XTR vezérlők skálázható vezérlési megoldásaiba. A WAGO e!COCKPIT (CODESYS V3) és WAGO-I/O-PRO (CODESYS V2) tervezési környezetei konfigurálási, programozási, diagnosztikai és képi megjelenítési célokra rendelkezésre állnak.

Maximális rugalmasság

A WAGO szélsőséges környezetekben alkalmazható nagy be-/kimeneti modul-választékának másik újdonsága a kompakt kivitel: maximum tizenhat csatorna csupán 12 mm (0,472 hüvelyk) szélességgel, az alkalmazások korlátozása nélkül sok helyet takarítanak meg ezek a modulok a vezérlőszekrényben. A 750 XTR tökéletes megoldás továbbá a megújuló energia szektor (szélerőmű, napelem és biogáz üzem), transzformátorállomások, az energiaelosztás (betáplálás kezelés és energiahálózat felügyelet), vagy a hajóépítés, parti/partmenti rendszerek, és ipari és vasúti alkalmazások számára.

Gyújtószikramentes jelfogadás

Az ATEX/IECEx tanúsításoknak köszönhetően, a WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR veszélyes területen kívül és a 2/22 zónában is használható, tanúsított burkolatba szerelve. A 2/22 zónában található érzékelőktől és végrehajtóktól származó szabványos jeleken kívül a 0/20 és 1/21 zónában található gyújtószikramentes érzékelők és végrehajtók is integrálhatóak kék tokozású be-/kimeneti modulok segítségével. A gyújtószikramentesség és az extrém körülmények közötti működés kombinációja teszi a WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR építőelemeket felbecsülhetetlenül értékessé az olaj- és gázipar kitermelő (lepárlás és feldolgozás) és kiskereskedelmi (szállítás és finomítás) szektora, illetve az extrém hőmérséklet-változásoknak kitett kültéri rendszerek számára.

Tudjon meg többet!

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Ez is érdekelheti

Kapcsolódó témák és termékek

PLC

Vezérlők a költséghatékony vezérléshez

Minden kisebb vagy nagyobb léptékű vezérlési feladatnak költségkímélőnek kell lennie. A WAGO rendelkezik a termékskálájában minden feladatra megfelelő és követelménynek eleget tevő PLC-vel.

buehne_controller_2000x1500.jpg
Tápegységek

Hatékony tápegység modulok

Állandó tápfeszültség mindenkor, mindenhol, a legelterjedtebb alkalmazásokhoz világszerte − ez az, ami a WAGO tápegység modulokat sikeressé teszi.

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg