Tápegység modulok

A WAGO hatékony tápegységei mindig azonos feszültséget biztosítanak - nem számít, hogy egy egyszerű alkalmazásról van-e szó, vagy nagyobb automatizálási feladatról. A WAGO kínálatában komplett rendszerként szünetmentes tápegységek (UPS), puffermodulok, redundanciamodulok és nagyszámú elektronikus kismegszakító (ECB) állnak rendelkezésre a zökkenőmentes fejlesztés érdekében.

Előnyök:

  • Egy- és háromfázisú tápegységek, melyek működési hőmérséklet tartománya −40°C és +70°C közötti (40 ... +158°F)
  • Típusok: 5 … 48 VDC és/vagy 24 … 960 W (1 … 40 A)
  • Számos tanúsítványának köszönhetően a világon szinte bárhol használható.
  • Átfogó tápegység rendszer, amely magában foglal olyan rendszerelemeket, mint például szünetmentes egységek, kapacitív puffer modulok, elektronikus megszakítók, redundáns modulok és DC/DC konverterek

Termékáttekintés

Új termék

WAGO tápegységek - BASE széria

A méltán elismert WAGO Push-in CAGE CLAMP® rugós csatlakozási technológiával ellátott BASE szériájú tápegységek gyors, megbízható és szerszámmentes csatlakoztatást kínálnak, kiemelkedő hatékonyság mellett.

Termékelőnyök:
  • Hatékony
  • Megbízható rugós csatlakozási technológia
  • Ellenálló védelem zord működési körülmények esetén is
  • Széleskörű alkalmazhatóság
MM-492615_3d_group_picture_2587_01_01_C1_2000x1125.jpg

WAGO Eco 2 tápegységek Push-in technológiával és működtető karral

Hatékony, megbízható tápegység

Az Eco tápegységek termékpalettáján már elérhető az Eco 2 változat is, push-in technológiával és WAGO működtető karokkal. Az új termék mellett szól: gyorsan, szerszám nélkül kialakítható biztonságos vezeték csatlakoztatás, illetve a kiváló ár-érték arány.
További műszaki információk:
  • Széles bemeneti feszültségtartomány: 90 ... 264 VAC (100 ... 373 VDC)
  • Kimeneti feszültség: 24 VDC, állítható; kimeneti teljesítmény: 30 W (2687-2142) és 120 W (2687-2144)
Előnyök:
  • Integrált, szerszám nélkül végezhető vezetékezés WAGO működtető karral és push-in technológiával
  • Keskeny kialakítás, nagy hatékonyság, kiváló ár-érték arány
  • Megbízhatóság, hosszú élettartam (magas MTBF)

Többcsatornás elektronikus kismegszakítók

Az új ECB-k 24 VDC-hez, 4- (787-3664) és 8- (787-3668) csatornával minden iparágban használatosak érzékelőkkel és aktuátorokkal, valamint egyéb elektromos terhelésekkel a 24 VDC tartományban.

  • Megbízható leválasztás túlterhelés, vagy rövidzárlat esetén
  • Keskeny, 32 mm méret (4 vagy 8 csatornához), így a zsúfolt szekrényben is könnyen elhelyezhető
  • Működtethető manuálisan a helyszínen a nyomógombok segítségével, vagy PLC segítségével távolról, központilag ( Signal X3 Pin: 1 (DO); Pin: 2 (DI) )

Cikkszámok:

  • 787-3664
  • 787-3668

38_ECB_multicsat_2000x1125.jpg

WAGO Pro 2 tápegységek

Pro 2 tápegységünk - a vezérlőszekrény szíve - amely felveszi a jövő kihívásait, és konkrét lehetőségekké alakítja őket.

  • Akár 96%-os hatásfok
  • Egyszerű tervezés és szerelés a kompakt kivitelnek és a digitális iker koncepciónak köszönhetően
  • Úttörő kommunikációs képességek
  • Intelligens energiagazdálkodás, ami 5 másodpercen keresztül képes 150%-os kimeneti teljesítményt biztosítani
  • Kiterjesztett hőmérséklettartomány -40 ... +70 °C között
produkt_stromversorgung_io-link_2787_2147_2000_2000.jpg

EPSITRON® PRO Power

A nagy teljesítmény igényű alkalmazások olyan professzionális tápegységeket igényelnek, amelyek képesek megbízhatóan kezelni a teljesítménycsúcsokat. A WAGO PRO tápegysége tökéletes választás az ilyen alkalmazások esetében.

  • TopBoost funkció: megsokszorozza a névleges áramértéket 50 ms-ig
  • PowerBoost funkció: 200 %-os kimeneti teljesítményt biztosít 4 másodpercig
  • Egy- és háromfázisú tápegységek olyan alkalmazásokhoz, amelyeknek 12/24/48 VDC kimeneti feszültségre és 5 - 40 A áramerősségre van szükségük
  • LineMonitor (opció): egyszerű paraméter beállítás és bemeneti/kimeneti monitorozás
  • Potenciálmentes kontaktus/bemenettel kapcsolható készenléti állapot: a kimenet kikapcsolásával a készenléti idő alatt minimalizálható a fogyasztás
  • RS-232 soros interfész (opció): PC-vel vagy PLC-vel való kommunikáció

EPSITRON® – DC/DC átalakítók

További tápegységek felhasználása helyett alkalmazza a WAGO EPSITRON® DC/DC átalakítókat, melyek ideálisak olyan speciális feszültségszintek előállítására, amelyek lehetővé teszik az érzékelők és beavatkozók megbízható csatlakoztatását.

  • A DC/DC átalakítókat használhatjuk tápegység helyett azokban az alkalmazásokban, ahol speciális feszültségekre van szükség.
  • Keskeny kialakítás: 6,0 mm-es (0,23 inch) szélesség, amely csökkenti a helyigényt
  • Széles működési hőmérséklet-tartomány
  • Az UL-tanúsítványoknak köszönhetően a világon bárhol, bármelyik iparágban használható
  • Az azonos profil lehetővé teszi a 857-es és 2857-es sorozat mérőátalakítóinak és reléinek tápfeszültség közösítését
dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

EPSITRON® – Szünetmentes tápegység (UPS)

A 24 V UPS-töltő és vezérlőhöz egy vagy több akkumulátor csatlakoztatható. A WAGO szünetmentes tápegysége megbízhatóan működtet egy alkalmazást órákon keresztül. A berendezés vagy rendszer biztonságos működtetése garantált – még akkor is, ha a rendszer esetleg rövid ideig nem kap áramot.

  • A keskeny akkumulátor töltő- és vezérlőegységek kevés helyet foglalnak el a vezérlőszekrényben
  • Az integrált kijelző és a RS-232 soros interfész (opció) leegyszerűsíti a megjelenítést és a konfigurálást
  • Dugaszolható CAGE CLAMP® csatlakozástechnika: karbantartásmentes és időtakarékos
  • Akkumulátor vezérlési technológia a prediktív karbantartáshoz, amely meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát

EPSITRON® – Elektromos kismegszakítók (ECB)

A WAGO ECB-k helytakarékos és precíz megoldást nyújtanak DC áramkörök megszakítása esetén.

  • 1-, 2-, 4-, vagy 8-csatornás ECB-k 0,5-től 12 A-ig terjedő állandó vagy állítható áramértékekkel
  • Nagy kapcsolási kapacitás: > 50,000 µF
  • Kommunikációs képesség: távfelügyelet és újraindítás
  • Dugaszolható CAGE CLAMP® csatlakozás technológia (opció): karbantartásmentes és időtakarékos
  • Tanúsítványok átfogó skálája: számos alkalmazáshoz

Terméktesztelési és termékbemutatási lehetőség vállalkozások számára

Szeretné megtekinteni tápegységeink és megismerni, hogy hogyan illeszkedik az Ön alkalmazásához? *A lehetőség igénybevételéért, illetve részleteiért kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot, kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot. Minden jelentkezést egyedileg vizsgálunk.

Személyes adatok
Cégadatok
Termék
Üzenet
További érdekes információk a WAGO-tól
Adatvédelmi szabályzat*
Anti-Robot ellenőrzés
FriendlyCaptcha ⇗

Ismerkedjen meg a WAGO tápegység modulokkal!

A WAGO hatékony tápegységei mindig azonos feszültséget biztosítanak - függetlenül attól, hogy egy egyszerű alkalmazásról van-e szó, vagy pedig az automatizálás nagyobb teljesítményigényéről.

Stromversorung_2000x15125_ohne.jpg
Örömmel segítünk!

Termék Támogatás

További lehetőségek:

Üzenet küldése

Relé és optocsatoló modulok

Maximális funkcionalitás, egyszerű működtetés és fenntartás: a WAGO relék és optocsatolók bármilyen körülmény és környezeti feltétel esetén működőképesek.

buehne_relais_optokoppler_2000x1500.jpg

Elektronikus kismegszakítók (ECB)

Biztonság a legkisebb térben: A túlterhelés és a rövidzárlat elleni védelem érdekében az ECB a WAGO EPSITRON® családból az ideális választás.

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg

Áramváltók és feszültségérintkezők

Fenntartható maximális energiahatékonyság: a WAGO lépésről lépésre a legjobb megoldást nyújtja ahhoz, hogy ez a cél elérhető legyen.

buehne_spannungswandler_ad_2000x1500.jpg