Gyors kommunikáció az automatizálási szint és a terepi készülékek között: MODBUS
A MODBUS előnyei:
- A szabványoknak megfelelő egységesített adatcsere
- Nagyon gyors adatárvitel
- Technológiától és gyártótól független
Ténylegesen ipari szabvánnyá vált a jól megalapozott MODBUS protokoll. 1979. óta létezik a MODBUS protokollnak a programozható logikai vezérlőkre való kiterjesztése. Előnye: a MODBUS biztosítja az ultragyors ETHERNET-alapú adatátvitelt. A gyártófüggetlen adatstruktúra lehetővé teszi a kommunikációt különböző gyártók között.
MODBUS egy master eszköz (pl. számítógép) és több slave eszköz (pl. mérő- és vezérlőrendszerek) összekapcsolását teszi lehetővé. Két változata van: Egy a soros illesztőfelület (RS-232 és RS-485) és egy az ETHERNET számára.
A következő adatátviteli üzemmódok különböztethetőek meg:
Ügyfél/kiszolgáló kommunikációt biztosít a MODBUS TCP. Az egyetlen követelmény az, hogy azonos IP-cím tartományba legyenek a csopmópontok.
Egy további beállítás az eszköz címén keresztül történik; azonban ez nem végezhető el kézzel minden gyártó terméke esetében. Például használhatja az eszköz címét, hogy elérje a MODBUS RTU csomópontot, amely az átjáróhoz csatlakozik, az utóbbi IP címének címzésével egy MODBUS-TCP-MODBUS-RTU átjárón keresztül. 2007 óta a MODBUS / TCP-t az IEC 61158 szabvány határozza meg, és az IEC 61784-2 szabványban van rá hivatkozás még CPF 15/1 -ként.
MODBUS rendszer ábrája
RS-232 vagy RS-485 szabvány szerinti MODBUS RTU soros master/slave kommunikációt létesít. Először a soros kommunikációs paramétereket kell ismerni és/vagy megadni a MODBUS RTU címzéséhez. E paraméterek magukban foglalják az átviteli sebességet, paritást és stop biteket. A master egység által kezelni kívánt slave cím(ek) is létrejönnek. Ebben az esetben RS-232 esetén 15 m-re, míg RS-485 esetén 1200 m-re korlátozódik a vezetékhossz.
Ajánlott olvasmány
MODBUS protokollal kapcsolatos
A WAGO I/O rendszerek ott biztosítják az automatizálást ahol Önnek szüksége van rá, legyen az a hely akár a vezérlőszekrényen belül vagy kívül – még rideg körülmények között is.
Ez is érdekelheti
Egyéb témák a WAGO-nál
Legyen szó világításról és helységmenedzsmentről, illetve fűtésről, szellőzésről vagy légkondicionálásról a WAGO egy idő,- költség- és energiatakarékos termékekkel rendelkező innovatív partner.
Gépészmérnököknek és végfelhasználóknak: A WAGO megoldásai lehetővé teszik, hogy könnyedén megbírkózzon az Industry 4.0 változó követelményeivel és az ahhoz kapcsolódó technológiai kihívásokkal.