controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x2000.jpg

Szélsőséges feltételek között is megbízható: PFC200 XTR vezérlő

A szélsőséges feltételek közötti működésre és robbanásveszélyes helyekre készült PFC200 XTR vezérlő: mérnöki tervezés, vezérlés és képi megjelenítés, olyan helyeken, ahol más vezérlők már feladják!

A PFC200 XTR vezérlővel a WAGO egy olyan robusztus eszközt kínál, ami kiválóan működik még extrém körülmények között is. Nincs szükség további védelemre, a vezérlő elviseli a −40 és +70°C közötti (−40 ... +158°F) hőmérséklet-ingadozásokat, rendkívül nagy a maximum 5 kV-os lökőfeszültségekkel szembeni ellenállása, érzéketlen az interferenciára, ezenkívül 5 g erőig rázkódásálló. Mivel az e!RUNTIME futtatási környezet a CODESYS V3 fejlesztői környezeten és a valós idejű működésre képes Linux® operációs rendszeren alapul, ezért ez a PLC egy hatékony vezérlő az automatizálási feladatok elvégzéséhez. Olyan területeket fed le, melyek többet igényelnek annál, mint amit a szokásos automatizálási rendszer biztosítani tud.

Előnyök:

  • CODESYS V3 futtatási környezet
  • Teljes körű XTR építőelem terméksor szélsőséges körülményekhez

WAGO - alkalmazásban

Ami sikeressé teszi a PF200 XTR vezérlőt

Rendkívül robusztus

A PFC200 XTR vezérlő működését nem befolyásolja a −40°C-os dermesztő hideg és a +70°C-os (−40 ... +158°F) perzselő hőség sem. A maximális megengedett működési magasság 5 000 m, amely már tényleg egy másik szint. Még a hegy tetején, ritkásabb levegőben is megbízható, elképesztő teljesítményt nyújt. A PFC200 XTR nagyobb tűrőképességet biztosít a maximum 5 kV-os lökőfeszültségekkel szemben, kisebb az elektromágneses zavarkibocsátása és nagyobb az elektromágneses zavartűrése, így hibamentes működést biztosít bármely alkalmazás esetén.

Beágyazott Linux

A beágyazott Linux elérhető azon felhasználók számára, akik készek arra, hogy átvegyék a teljes irányítást, és inkább közvetlenül használják a biztonságos Linux operációs rendszert. Ez a valós idejű Linux® szoftver számos előnyt rejt magában a nyílt forráskódból eredő rugalmassága révén, így a felhasználó a saját igényei szerint bármikor használhatja a nyílt forráskódot. A nagy stabilitáson túlmenően ez a robusztus operációs rendszer az aktív nyílt forráskodú közösségnek köszönhetően folyamatos optimalizálást is biztosít, így Ön mindig naprakész és az új feladatokra felkészült lehet. Ez különösen akkor fontos, amikor biztonsági problémákról van szó.

CODESYS V2 és V3

A CODESYS V3-on és a valós idejű, működésre képes Linux® operációs rendszeren alapuló e!RUNTIME környezetnek köszönhetően ez a vezérlő az Ön automatizálási feladataihoz hatékony irányítástechnikai megoldást biztosít még olyan helyeken is, ahol az igény jóval nagyobb, mint egy átlagos helyszínen. Ez a vezérlő azért is más, mert két fejlesztőkörnyzetben is programozható: Ön a projektjei programozásához választhatja a CODESYS 3-on alapuló e!COCKPIT mérnöki programozó szoftvert, vagy a CODESYS V2 alapuló WAGO-I/O-PRO-t.

Telekontrol protokollok

A PFC200-as sorozat telekontrol vezérlőként is használható. Az IEC 60870-5-101, -103, -104, IEC 61850 és a IEC 61400-25 a telekontrol protokollokon kívül a DNP3 kommunikációs szabványt is támogatja. Sőt, az interfészek is impozánsak: a PLC eltérő számú kommunikációs interfésszel két változatban is rendelkezésre áll – az egyik két ETHERNET-csatlakozással és egy RS232/RS485 interfésszel, a másik két ETHERNET-csatlakozással, RS232/RS485, CAN, CANopen és PROFIBUS DP slave interfésszel rendelkezik.

Mérnöki tevékenység, vezérlés és képi megjelenítés extrém körülmények között

A CODESYS V3-on és a valós idejű, működésre képes Linux® operációs rendszeren alapuló e!RUNTIME környezetnek köszönhetően ez a vezérlő az Ön automatizálási feladataihoz hatékony irányítástechnikai megoldást biztosít még olyan helyeken is, ahol az igény jóval nagyobb, mint egy átlagos helyszínen. A PFC200 XTR vezérlő azért is más, mert két fejlesztőkörnyzetben is programozható: Ön a projektjei programozásához választhatja a CODESYS V3-on alapuló e!COCKPIT mérnöki programozó szoftvert, vagy a CODESYS V2 alapuló WAGO-I/O-PRO-t.

Gépek és rendszerek gyors és költséghatékony működtetése

A jól bevált CODESYS V2 szabványos fejlesztőkörnyezet mellett a PFC200 vezérlő kezeli az e!RUNTIME CODESYS 3 alapú fejlesztőkörnyezetet is. Ez lehetővé teszi a vezérlő számára azt, hogy támogassa a CODESYS V3 fejlesztői környezetre történő átállást. A webes képi megjelenítési alkalmazással rendelkező kényelmes és egyszerű futtatási rendszer használatával Ön gyorsan és hatékonyan képes elvégezni az összetett automatizálási feladatokat is. A vezérlő eleget tesz a hagyományos mérnöki területek elvárásainak (pl. gépészet), ugyanakkor megfelel az újabb területek legszigorúbb műszaki követelményeinek is pl. tápellátás, hajóépítés és a szárazföldi/tengeri ipari tevékenységek.

Nagy memóriakapcitás, gyors processzor és számos kommunikációs interfész

Elképesztő tulajdonságok: kompakt mérete ellenére a WAGO programozható logikai vezérlője (PLC) tartalmazza az összes nélkülözhetetlen interfészt, sőt két RJ-45 és RS-232/RS-485 portot is – a választott verziótól függően. Az ETHERNET-portokat egymástól függetlenül is lehet konfigurálni, ami azt jelenti, hogy a PLC-vel két különböző hálózat konfigurálható. Vonalas topológia kialakításához a két ETHERNET-portot ETHERNET-switch módban is lehet használni. Az SD-kártya nyílás olyan további funkciókat biztosít, mint például nagy képfájlok tárolása egy SD-kártyán webes képi megjelenítéshez.

A robusztus műanyag vezérlőház tartalmaz egy 1 GHz sebességet elérő Cortex A8 processzort, amit egy 512 MB-os RAM támogat a rendkívül nagy sebesség elérése érdekében. A létező legnagobb 1.5 GB-os program- és adatmemória tartalékokat biztosít a PFC200-as számára az összetett vezérlési feladatok elvégzéséhez. Nagy memória, gyors processzor és számos kommunikációs interfész az összetett vezérlési feladatok elvégzéséhez.

A felhasználás egyszerű elsajátítása, könnyű áttérés más programozási nyelvekről

Az elismert CODESYS ipari szabványnak köszönhetően gyorsabb az indítás. A hat különböző IEC 61131 programozási nyelven kívül (IL, LL, FBD, ST, FC és CFC), az igényes felhasználók C/C++, PHP vagy shell script segítségével is megírhatják a projektjeiket. Bármely típusú programozási nyelven létrehozott program és könyvtár kompatibilis a CODESYS alkalmazásokkal.

Gyors terepibusz konfigurálás

A CAN, CANopen, a PROFIBUS DP és a Modbus TCP/UDP/RTU protokollok egyszerű csatlakozást biztosítanak a terepi buszrendszer és a külső bemeneti/kimeneti eszközök között. Közvetlenül az e!COCKPIT hálózati nézetében végezhető a terepibusz rendszer konfigurálása. Az ETHERNET interfészek szintén támogatják az összes általános protokollt (pl. a DHCP, DNS, NTP, FTP és HTTP). Az SSH, HTTPS és FTPS teszi lehetővé a biztonságos kapcsolatot.

Zavarmentes és biztonságos kapcsolat biztosítása az OpenVPN és IPsec használatával

A vezérlő a titkosított virtuális magánhálózaton (Virtual Private Network - VPN) keresztül kapcsolódik a mobilhálózathoz és támogatja mind az OpenVPN, mind az IPsec protokoll használatát. A vezérlőt egy VPN-alagút csatlakoztatja a GPRS adatátviteli szolgáltatáson keresztül a hálózathoz, továbbá az összes titkosított adatot SSL és TLS segítségével továbbítja, melyek így tökéletesen védve vannak az illetéktelen hozzáféréssel szemben. A VPN konfigurálását a vezérlő webalapú kezelési funkciójának használatával is el lehet végezni.

Alkalmazások

Hajózási, tengeri és tengerparti rendszerek

Ezen területeken való használathoz független szervezetek értékelése és minősítése szükséges (pl. ABS, GL, LR). Az elvégzett 20 vizsgálat több mint fele az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozik. Ezen vizsgálatok eredményei alapján engedélyezik a hajók rázkódásnak kitett dízelmotorjainál és a hajóhíd elektromágneses zavarokra érzékeny területein történő alkalmazást (compass approval). Természetesen más iparágakban is alkalmazhatóak – további költségek nélkül.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Folyamatautomatizálás

Az emberek védelme, a tiszta környezet, a biztonságos és hibamentes üzemműködés rendkívül fontos a szektor számára. A veszélyes területeken való alkalmazhatóság szintén gyakori követelmény a vegyi-, energetikai, gáz- és olajiparban. A WAGO-I/O-SYSTEM interfész építőelemek alkalmasak 2. zónában való használatra, azért hogy a gyújtószikramentes be-/kimeneti modulokon keresztül feldolgozzák az 1. és 0. zóna terepi jeleit.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Energiahálózatok (telekontrol tehnológia)

Az energiatermelő és elosztó ágazat legfőbb célja, hogy megbízható és biztonságos energiaellátást tegyen lehetővé. A WAGO széles körű termék portfóliója sokféle alkalamzási lehetőséget kínál az ügyfelek számára: biztonságos távoli megoldások esetében az energiatermelő üzemek automatizálását és az energia elosztást, illetve az áram- és energiamérési technika esetében a be-/kimeneti elemek vezérlését és energetikai monitorozását.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

I/O rendszerek – Bárhol használatra készen

A WAGO I/O rendszerek ott biztosítják az automatizálást ahol Önnek szüksége van rá, legyen az a hely akár a vezérlőszekrényen belül vagy kívül – még rideg körülmények között is.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Érintőpanelek

Érintőpanelek mindenféle alkalmazáshoz

Dizájn és technológia a gépek és rendszerek biztonságos és kényelmes kezeléséhez: A WAGO kezelőfelületei megfelelnek a HTML5 szabványnak és programozhatóak a CODESYS fejlesztőrendszerben.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg

Ajánlott olvasmány

Ismerje meg a többi termékünket is!

Csatlakozástechnika

Gyors, biztonságos, karbantartásmentes kapcsolódásokhoz: a WAGO az Ön megbízható partnere mindenféle típusú vezérlőt illetően. Termékskálánk a sínre rögzíthető sorkapcsoktól kezdve az installációs és terepi kábelezéshez szükséges sorkapcsokon, csatlakozókon, átvezető komponenseken és NYÁK csatlakozókon keresztül egészen a jelölési megoldásokig terjed.

8882868256798.jpg

Elektronikus interfész

Könnyű kezelhetőség maximális rendszerkészenléti idő mellett: a WAGO interfész moduljai a legmagasabb elvárásoknak is megfelelnek. Tervezze meg és végezze megízhatóan feladatait mérőátalakítóinkkal, reléinkkel, optocsatoló moduljainkkal, feszültségkonvertereinkkel és tápegységeinkkel, illetve interfész moduljainkkal és rendszerhuzalozásunkkal.

interface_2000x1500_0017.jpg