[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kapcsolatfelvétel", "url": "/hu/kapcsolat", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Épület","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Alkalmazási példák","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x2000.jpg

Sínre rögzíthető sorkapcsok működtető karokkal, nyomógombokkal vagy működtető nyílással

A WAGO sínre rögzíthető sorkapocs három különböző változatban kapható: működtető karos, nyomógombos és működtető nyílással rendelkező változatban – megfelelő sínre rögzíthető sorkapocs valamennyi alkalmazási területhez.

A jól ismert WAGO TOPJOB® S sínre rögzíthető sorkapcsokhoz készült jelölőrendszer és a többfunkciós áthidaló terméksor is használható az új emelőkaros sínre rögzíthető sorkapoccsal.

Előnyök:

  • Háromféle működtetési mód: működtető karos, nyomógombos vagy működtető nyílással ellátott
  • Folyamatos jelölési lehetőségek
  • Egy, a már meglévő TOPJOB® S áthidaló sorozat mindhárom változathoz
  • Dugaszolható csatlakozástechnika: a tömör vezetékeket vagy az érvéghüvelyes hajlékony vezetékeket valamennyi változattal lehet használni.
  • Vizsgáló csatlakozóhüvely mindegyik változathoz

Termékáttekintés

3 vezetékezési mód = 1 család

Beavatkozási változatok

Minden akalmazáshoz megfelelő sínre rögzíthető sorkapocs: működtető karral, nyomógombbal és működtető nyílással ellátott kivitel – válassza az Ön igényeinek és felhasználási területének leginkább megfelelő modellt.

Sínre rögzíthető sorkapcsok működtető karral

Csatlakoztassa az eszközöket működtető karos sínre rögzíthető sorkapcsokkal. A működtető kar segítségével a kapocspontot kézzel könnyen ki lehet nyitni és be lehet zárni. Különösen akkor előnyös ez az intuitív kivitelezés a felhasználó számára, amikor kézzel kell megoldani a csatlakoztatást terepen. A működtető karok nyitott állapotban maradnak a nehezen hajlítható, nagy átmérőjű vezetékösszekötők egyidőben történő csatlakoztatásához. A Push-in CAGE CLAMP®-nek köszönhetően a tömör vezetékeket, többeres vezetékeket és a levegőmentes, krimpelt érvéghüvelyes hajlékony vezetékeket szintén össze lehet kötni dugaszolható csatlakoztatással.

Előnyök:

  • Kézi emelőkaros működtetés – természeténél fogva egyszerű, szerszám nélküli működtetés
  • A működtető kar felemelésekor kinyílik a kapocspont, így szabaddá válnak a kezek a gyors és egyszerű huzalozáshoz.
  • Az működtető kar helyzete egyértelműen jelzi, hogy nyitva vagy zárva van-e a kapocspont.
  • Valamennyi vezetéktípust össze lehet kötni és le lehet választani szerszámok nélkül.
  • A Push-in CAGE CLAMP® tömör, többeres és érvéghüvelyes hajlékony vezetékek csatlakoztatását egyaránt lehetővé teszi, hiszen egyszerűen csak be kell dugni az egységbe.
  • A csatlakozás akkor rögzül, amikor az egyszerű használatú működtető kart gyorsan zárt pozícióba engedik le.

betaetigungsvarianten_topbjob-s_schiene_hebel-lang_2000x1500.jpg

Sínre rögzíthető sorkapcsok nyomógombbal

A TOPJOB® S sínre rögzíthető sorkapocs sorozat nyomógombos változatokat is tartalmaz. A nyomógombos sínre rögzíthető sorkapcsok a következő névleges csatlakozási keresztmetszettel állnak rendelkezésre: 1.0 mm2, 1.5 mm2, 2.5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2 and 16 mm2 (18, 16, 14, 12, 10, 8 és 6 AWG). Két, három és négy vezetékes változatban is kaphatóak. A nyomógombot bármely szokásos szerszámmal történő működtetésével a kapocspontot ki lehet nyitni. A narancssárga színű nyomógomb lehetővé teszi, hogy egyértelműen és gyorsan meg lehessen különböztetni a működtető elemet a vezeték bevezetéstől. TOPJOB® S sínre rögzíthető sorkapcsok mögött az elismert és megbízható Push-in CAGE CLAMP® technológia áll. Ez további lehetőséget biztosít a tömör, többeres vezetékek, valamint a levegőmentes, krimpelt érvéghüvelyes hajlékony vezetékek egyetlen nyomással történő összekötéséhez – szerszám használata nélkül.

Előnyök:

  • Bármely szokásos szerszámmal működtethető a nyomógomb a kapocspont kinyitásához.
  • Intuitív működtetés – a narancssárga szín kiemeli a nyomógombot.

Sínre rögzíthető sorkapcsok működtető nyílással

A WAGO TOPJOB® S működtető nyílással rendelkező sínre rögzíthető sorkapcsok bekötése a működtető szerszám segítségével egyszerűen elvégezhető. A hajlékony vezetékek összekötéséhez használt működtető szerszám a csatlakoztatás befejezéséig a működtető nyílásban marad. A kapocspont nyitva marad, szabaddá téve a kezeket a vezetékezéshez. A működtető nyílással rendelkező sínre rögzíthető sorkapcsok széles és rugalmas termékpalettával rendelkeznek. A 0.14 mm2-től 25 mm2-ig (24–4 AWG) terjedő, nagy keresztmetszet-tartománnyal rendelkező egyszerű átmenő sorkapcsokon kívül két- és háromemeletes sorkapcsok, valamint bármilyen típusú alkalmazáshoz használható funkciómodulok is elérhetőek.

Előnyök:

  • A csatlakoztatás befejezéséig a működtető szerszám a működtető nyílásban marad.
  • A bedugott működtető szerszám jelzi a kapocspontot.
  • A kapocspont nyitva marad, így a kezek szabaddá válnak a huzalozáshoz.

WAGO TOPJOB® S sínre rögzíthető sorkapcsok a gyakorlatban

Világbajnok spárga hámozók – működtető karos WAGO TOPJOB® S sínre rögzíthető sorkapcsokkal

A HEPRO azon kívül, hogy világelső a hosszúkás zöldségekhez való hámozókések technológiájának területén, mindig szem előtt tartja a felhasználóbarát alkalmazást is. Pontosan ez az a terület, ahol a WAGO TOPJOB® S emelőkaros sínre rögzíthető sorkapcsok is használatba kerülnek, hiszen intuitív kiviteli formája hozzájárul a gyorsabb, hatékonyabb és felhasználóbarát működtetéshez.

A gyorsaságot és a minőséget szolgáló előnyök

A SPIE Buchmann in Losheim (Saarland) csapata terepen tesztelte a WAGO TOPJOB® S emelőkaros sínre rögzíthető sorkapcsokat – és megtapasztalták a gyorsaság és minőség nyújtotta előnyöket. Kollégáik videófelvételen rögzítették tapasztalataikat

A nyersanyagok feldolgozása összhangban van az emelőkar működésével

Sebastian Wiesenbart, aki az Automatizálási Technológia Igazgatója a Hecht-nél, nem kedveli az üzemszünetet. Ezért WAGO TOPJOB® S emelőkaros sínre rögzíthető sorkapcsokat használ a Pfaffenhofen-i rendszergyártó központban, hogy a rendszerek összekötésével fegyorsítsa a nyersanyagfeldolgozást – ez egy olyan dolog, amit gyakran elvégez. A videófelvételben elmagyarázza, hogy az innovatív WAGO termék hogyan segíti őt az interfész esetében is az ügyfeleivel kapcsolatosan.

Kiváló környezet a robotikus teszteléshez – szerszám nélkül a munkavégzés helyszínén

A Hörburger AG vezérlőszekrényeket gyárt a KUKA klímarendszerekhez, ezért speciális körülmények között tesztelnek robotokat. Michale Skrake, a Waltenhofen-ben lévő kapcsolószekrénygyártó cég termékmenedzsere, teljes mértékben a WAGO TOPJOB® S emelőkaros sínre rögzíthető sorkapcsokra támaszkodik, mivel ezek rendkívül nagy előnyt biztosítanak a gyártás és a helyszínen történő beszerelés során egyaránt.

Fennmaradó sűrített levegő

Michael Portwich-nek és üzleti partnerének, Jens Tiede-nek volt egy közös elképzelése. Ezt altAIRnative-nek nevezték el, és elképzelésüket a WAGO TOPJOB® S emelőkaros sínre rögzíthető sorkapcsok alkalmazásával valósították meg. A videó bemutatja, hogy az altAIRnative miért hasznos a bolygónk és a vásárlók számára egyaránt.

Fenntartható energiatermelés – a működtető karos TOPJOB ® sínre rögzíthető sorkapcsokkal

Tehenek, ökrök, disznók: Borken környékén mezőgazdasági területek találhatóak, és az állattenyésztés során a növények számára hasznos tápanyagok keletkeznek. Azonban Münsterland nyugati részén nincs elég szántóföld ahhoz, hogy a trágyát szétterítsék. A trágya tele van nitrogén-, foszfor-, és kálium-sókkal, vagyis kár lenne elpazarolni. Mit lehet tenni? Doris Nienhaus-nak, a Velen-ben található NDM Naturwerkstoffe GmbH vezérigazgatójának 2013-ban született egy olyan innovatív elképzelése, amilyet azelőtt még sehol a világon nem alkalmaztak. A Borken környéki területekről 90 gazda vett részt benne, továbbá az új WAGO TOPJOB® S emelőkaros sínre rögzíthető sorkapcsok.

“A helyi vonzerő”

Minden folyamatnak helyesnek kell lenni: egy magasabb szintű vezérlő irányít 250 DC hajtást minden nap. A Rihatec-nél ez is a mindennapi élet része a legújabb technológiai projektjükben. Az új TOPJOB® S emelőkaros sínre rögzíthető sorkapcsok segítenek abban, hogy a folyamatok minden nap zökkenőmentesen működjenek.

Push-in csatlakozástechnika

Univerzális Push-in CAGE CLAMP® csatlakozás technológia minden vezetéktípushoz használható. A rendkívül gyors vezetékösszekötéshez, mindhárom aktuátor biztosítja a tömör, többeres vezetékek, valamint a levegőmentes, krimpelt érvéghüvelyes hajlékony vezetékek egyetlen mozdulattal történő összekötését – szerszám használata nélkül.

KépLeírásKépLeírás
Tömör
Kétféle méretsorozatú vezetéket (a névleges csatlakozási keresztmetszettől kisebbeket is) lehet egyszerűen becsatlakoztatni.
Sodrott
Kétféle méretsorozatú vezetéket (a névleges csatlakozási keresztmetszettől kisebbeket is) lehet egyszerűen becsatlakoztatni.
hajlékony, érvéghüvellyel (gáztömör krimpeléssel)
Kétféle méretsorozatú vezetéket (a névleges csatlakozási keresztmetszettől kisebbeket is) lehet egyszerűen becsatlakoztatni.
Finom sodrott, ultrahanggal tömörített
A kétféle méretsorozatú vezetékeket, a névleges csatlakozási keresztmetszettől kisebbeket is, egyszerűen be lehet dugni (a vezeték merevségétől és bekötési hosszától függően).
Hajlékony, csapos kábelsarus (gáztömör krimpeléssel)
A kétféle méretsorozatú vezetékeket, a névleges csatlakozási keresztmetszettől kisebbeket is, egyszerűen be lehet dugni (a csatlakozó tüskétől függően).
Finom sodrott, ónozott egyszálas sodratok
Akár egész vezetéksorozatot is le lehet zárni úgy, hogy a kapocspontot egy csavarhúzóval kinyitjuk, belehelyezzük a vezetéket és aztán elvesszük a csavarhúzót.

Minden vezetéktípushoz

Fedezze fel a TOPJOB® S előnyeit, melyek univerzális csatlakozást tesznek lehetővé valamennyi vezetéktípus esetén és nagymértékben megbízhatóak még a legzordabb körülmények között is.

Kiegészítők termékskálája
WAGO TOPJOB® S sínre rögzíthető sorkapcsok

Többfunkciós áthidaló terméksor

A TOPJOB® S áthidalók termékskálája kompatibilis valamennyi sínre rögzíthető sorkapoccsal, beleértve a három aktuátor változatot is. A multifunkciós áthidaló terméksorozat megfelelő megoldást biztosít bármely áthidalási feladat esetén.

Előnyök:

  • A komplex áthidaló feladatokat nagyon könnyen el lehet végezni.
  • Valamennyi összekötés egyértelműen látható.

Összekötési típusBekötési ábraAlkalmazások
Dugaszolható áthidalóA dugaszolható áthidalókat (x pólussal) egyszerűen be lehet állítani. Az egyes csatlakozó tüskék kitörésével egyszerű az összeillesztés. Gyárilag előkonfigurált dugaszolható áthidalókat (x pólussal) szintén lehet kapni.
Áthidaló folyamatos közösítéshezA folyamatos közösítéshez használható áthidalók végtelen lehetőséget biztosítanak. Bármilyen további funkcióhoz egyszerűen ugyanabba az áthidaló nyílásba bele lehet tenni egy fésűs áthidalót vagy beüzemeléskor nagyobb számú sorkapcsot lehet bekötni.
Redukáló áthidalóRedukáló áthidalóinkat könnyen lehet olyan sorkapcsokhoz csatlakoztatni, amelyek különböző vezetékméretekhez használhatóak, így ideálisak a teljesítményelosztó alkalmazások esetén.
Hajlított fésűs áthidalóA hajlított fésűs áthidalók különböző potenciálokat fogadnak be egyetlen áthidaló soron keresztül. Állítsa be méretre az áthidalókat a csatlakozó tüskék egyenkénti kitörésével.
Függőleges áthidalóA függőleges áthidalók tökéletes megoldást jelentenek az emeletes sorkapcsokhoz. Két vagy három szintet is egyszerűen össze lehet kapcsolni velük.
Dugaszolható vezetékáthidalókA dugaszolható vezetékáthidalók segítségével, további emeletes vagy dugaszolható kiegészítő elemek használatával, a nagyobb távolságok áthidalását könnyen meg lehet oldani. Három különböző hosszúságban kaphatóak.
Csillagponti áthidalóEzt az áthidalót azért fejlesztették ki, hogy egyfajta “csillagpontként” szolgáljon, ideális motor alaplapokhoz.
Delta áthidalóA delta áthidalókat delta motor csatlakozásokhoz lehet alkalmazni.

Folyamatos jelölési lehetőségek

Mivel megegyezik a profiljuk, a lehető legrövidebb idő alatt el lehet végezni a TOPJOB® S sínre rögzíthető sorkapocs mindárom típusának feliratozó csíkkal történő címkézését. A többsoros jelölőszalagokat a WAGO Smart Printer thermotranszfer nyomtatóval lehet kinyomtatni, ami nagymértékben leegyszerűsíti a funkcionális jelölést.

Előnyök:

  • Többsoros jelölőszalagok áttekinthető, részletgazdag vezérlőszekrény címkék készítéséhez
  • A WMB Inline jelölő alkalmas különböző méretű sorkapcsok jelölésére.
  • Mivel valamennyi TOPJOB®S sínre rögzíthető sorkapcsnál ugyanaz a kiviteli forma, ezért ez gyors jelölést tesz lehetővé.
Az Ön kapcsolattartója a WAGO-nál

Értékesítés

További lehetőségek:

Ami még érdekelheti

Kapcsolódó témák és termékek

Vezérlőszekrény jelölés

Modern áttekintés kevesebb karbantartással: a megfelelő jelölés hosszú távon megtérül. A WAGO számos jelölési megoldást ajánl Önnek feladatai elvégzéséhez.

beschriftung_buehne_2000x2000.jpg

Úttörő csatlakozástechnika

A nagyobb biztonságra és alacsonyabb költségre vonatkozó szabvány: 1951. óta a WAGO karbantartásmentes csatlakozórendszerket kínál mindenféle célra – ez a rugós csatlakozástechnika.

anschlusstechnik_klemmen_2000x2000px.jpg