Il modulo analogico a 4 canali con ingressi multipunto isolati elettricamente si unisce al WAGO-I/O-SYSTEM

">

News 15 luglio 2020

Il modulo analogico a 4 canali con ingressi multipunto isolati elettricamente si unisce al WAGO-I/O-SYSTEM

Un nuovo modulo si aggiunge al WAGO-I/O-SYSTEM 750: il modulo AI a 4 canali 750-471 è dotato di quattro ingressi multipunto isolati elettricamente, rendendolo ideale per tutte quelle applicazioni in cui l'acquisizione di segnale richiede un'elevata immunità alle interferenze.

Gli ingressi di segnale isolati elettricamente prevengono efficacemente le interferenze dovute a differenze di potenziale che possono verificarsi nei sistemi automatizzati decentralizzati. Il nuovo modulo analogico a 4 canali 750-471 del WAGO-I/O-SYSTEM 750 ha gli ingressi isolati elettricamente che possono essere parametrizzati su una base canale per canale permettendone l'uso, per esempio, nelle applicazioni nautiche e off-shore.

In breve:

  • Canali d'ingresso isolati elettricamente

  • Riduzione della suscettibilità alle interferenze nei sistemi distribuiti, protezione dagli errori dovuti agli anelli di corrente

  • Alta precisione con risoluzione a 16 bit

  • Parametrizzabile singolarmente (canale per canale per ciascun encoder)

Alta risoluzione, parametrizzazione flessibile

La risoluzione degli ingressi analogici è 16 bit. I canali possono essere impostati come ingressi di corrente nell'intervallo da 0 a 20 mA, da 4 a 20 mA, da 3,6 a 21 mA (NAMUR NE43) o ±20 mA, oppure come un ingresso di tensione nell'intervallo da 0 a 10 V, ±10 V e anche come ingresso in millivolt di ± 200 mV. Ciò rende il nuovo modulo WAGO molto flessibile, consentendo la registrazione di quasi tutti gli encoder analogici a seconda dell'applicazione, risparmiando allo stesso tempo costi operativi e di stoccaggio.

Potrebbe interessarti anche

Argomenti e prodotti correlati

Controllori

buehne_controller_2000x1500.jpg

Sistemi di alimentazione WAGO

Con l'aumento del livello di automazione aumentano anche le richieste per l'alimentazione affidabile di tensione e corrente. Gli alimentatori innovativi ed efficienti di WAGO offrono una vasta gamma di soluzioni praticamente per qualsiasi applicazione, dagli alimentatori di comunicazione a quelli per le applicazioni di base. Gli alimentatori sono dotati di dispositivi di sistema come fusibili elettronici, gruppi di continuità (UPS) e moduli ridondanti. I dispositivi perfettamente sincronizzati costituiscono il sistema di alimentazione.
buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg

Altre aree prodotti

La nostra offerta per te

Interfacce elettroniche

Facilità d'impiego con la massima disponibilità del sistema: i moduli d'interfaccia WAGO soddisfano le richieste più esigenti. Pianifica ed esegui i tuoi task in modo affidabile con i nostri convertitori di segnale, moduli relè e optoaccoppiatori, convertitori di tensione e alimentatori, oltre a moduli di interfaccia e al cablaggio di sistema.

Connessioni elettriche

Per connessioni veloci, sicure ed esenti da manutenzione: WAGO è il tuo partner per tutti i tipi di conduttore. La nostra offerta di prodotti spazia dai sistemi di morsetti per montaggio su guida o morsetti d'installazione e cablaggio sul campo, passando per i connettori innestabili e i componenti passanti, fino ad arrivare alle connessioni per circuiti stampati e alle soluzioni di marcatura.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg