Controllori 750 XTR

La prima scelta per il lavoro in condizioni ambientali avverse: estremamente resistenti alla temperatura, immuni alle interferenze, non logorati da vibrazioni e tensioni impulsive: queste sono le caratteristiche straordinarie dei PLC 750 XTR.

Automatizza dove gli altri si arrendono: i controllori 750 XTR non si distinguono solo in ambienti con temperature estreme da -40 °C a +70 °C (da -40 a +158 °F). La loro elevata immunità alle tensioni impulsive rende i controllori 750 XTR di WAGO la soluzione efficiente e sicura per applicazioni impegnative nel settore nautico, nell'industria on-shore/off-shore, negli impianti per l'energia rinnovabile, nelle stazioni di trasformazione e distribuzione di energia, nell'industria petrolchimica, nella gestione delle acque e nel trattamento delle acque reflue, nella produzione di macchine speciali e nelle applicazioni ferroviarie.

I vantaggi offerti dai controllori 750 XTR:

  • Temperature eXTReme: da −40°C a +70°C (da −40 a +158 °F)
  • Isolamento eXTRemo: fino a 5 kV di tensione impulsiva
  • Resistenza eXTRema alle vibrazioni: fino a 5g di accelerazione

WAGO al lavoro

Cosa rende il controllore 750 XTR un prodotto di successo

Protocolli per telecontrollo

I protocolli di telecontrollo standardizzati che aderiscono a IEC 60870-5, IEC 61850 e IEC 61400-25 assicurano l'uso dei PLC nella tecnologia di telecontrollo. I controllori 750 XTR inoltre soddisfano la norma EN 60870-2-1 in relazione ai requisiti di resistenza alle tensioni impulsive aumentati. Il risultato è una soluzione su misura per le applicazioni di telecontrollo più impegnative in grado di soddisfare immediatamente tutti i requisiti.

Modulare ed espandibile

Con il WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR, l'espansione dei controllori può essere eseguita su quasi tutte le interfacce di ingresso/uscita. Utilizzando una piattaforma di punta del settore, 750 XTR vanta gli stessi comprovati vantaggi.

Affidabilità superiore nei climi più estremi

Progettato per il freddo più intenso, il calore estremo e l'elevata umidità, il WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR offre un'assoluta affidabilità praticamente in qualsiasi condizione atmosferica. La versione XTR dei controllori fieldbus programmabili non conosce limiti sia per il freddo congelante, fino a -40 °C, che per il caldo torrido, fino a + 70° C (da-40 a +158 °F). E questo vale sia per le fasi di avviamento che per il funzionamento permanente. Un altro aspetto da sottolineare è l'altitudine operativa massima approvata di 5.000 metri. Anche nell'aria rarefatta di una stazione di montagna, il sistema dimostra in modo impressionante le sue alte prestazioni e la sua disponibilità.

Protezione aggiuntiva contro i disturbi

Il WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR offre un maggiore isolamento alla tensione impulsiva, fino a 5 kV, minori emissioni di interferenze dei CEM e maggiore insensibilità alle interferenze dei CEM. Questi punti di forza si aggiungono al funzionamento senza problemi.

Prestazioni meccaniche elevate

I sistemi di automazione devono essere resistenti alle vibrazioni, specialmente se installati vicino a componenti d'impianto sottoposti a vibrazioni e che generano urti. I motori potenti e gli interruttori automatici sono solo due esempi di una vasta gamma di applicazioni in grado di sollecitare i sistemi di automazione. Il WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR continua a imporre nuovi standard: potrai contare su un funzionamento duraturo e senza problemi e sui massimi livelli di sicurezza per l'industria, anche nelle applicazioni più severe, come le macchine perforatrici per i tunnel.

Applicazioni

Impianti marini e installazioni on-shore/off-shore

Le omologazioni internazionali combinate con le caratteristiche specifiche per l'industria ne consentono l'uso nella costruzione navale e in altri settori impegnativi. Affrontando i requisiti specifici richiesti nel settore industriale e nelle sue applicazioni ne ha consentito l'uso sui diesel marini e nell'area sensibile alla compatibilità elettromagnetica del ponte di una nave. Poiché in queste aree sensibili i requisiti relativi all'immunità alle interferenze o all'emissione di interferenze, insieme a prestazioni meccaniche superiori, sono significativamente maggiori, il WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR può facilmente soddisfare le esigenze di altri settori.

Automazione di processo

Proteggere le persone, un ambiente pulito e un funzionamento sicuro e senza problemi sono particolarmente importanti per questo settore. La possibilità di utilizzo all'interno di aree pericolose è anche un requisito frequente nelle industrie chimiche, energetiche, del gas e del petrolio. Il WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR è adatto per l'uso nella zona 2 per elaborare i segnali di campo nella zona 1 e nella zona 0 attraverso moduli I/O a sicurezza intrinseca.

Reti di energia (tecnologia per il telecontrollo)

L'obiettivo principale del settore industriale della produzione e distribuzione di energia è garantire la sicurezza e l'affidabilità della fornitura d'energia. Con un'ampia gamma di prodotti, WAGO offre ai clienti un ampio spettro di possibilità applicative. Queste includono: automazione degli impianti di generazione di energia e distribuzione di energia per soluzioni remote sicure, nonché monitoraggio e controllo dell'energia con componenti I/O per la tecnologia di misurazione della corrente e dell'energia.

Potrebbe interessarti anche:

Argomenti e prodotti compatibili con i Controllori 750 XTR

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Sistemi I/O: sempre pronti per l'uso, dovunque

Fuori o dentro l'armadio elettrico, i sistemi I/O della WAGO forniscono l'automazione proprio dove serve, anche nelle condizioni più gravose.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Software

Software per l'automazione

Automatizzazione ancora più efficiente di macchine, impianti ed edifici. Tutto ciò è consentito da software per l'automazione di WAGO e avrai la sicurezza di poter integrare gli standard aperti.

buehne_software_2000x1500.jpg

Letture consigliate

Scopri gli altri prodotti

Connessioni elettriche

Per connessioni veloci, sicure ed esenti da manutenzione: WAGO è il tuo partner per tutti i tipi di conduttore. La nostra gamma di prodotti spazia dai sistemi di morsetti per montaggio su guida o morsetti d'installazione e cablaggio sul campo, passando per i connettori innestabili e i componenti passanti, fino ad arrivare alle connessioni per circuiti stampati e alle soluzioni di marcatura.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Interfacce elettroniche

Facilità d'impiego con la massima disponibilità del sistema: i moduli d'interfaccia WAGO soddisfano le richieste più esigenti. Pianifica ed esegui i tuoi task in modo affidabile con i nostri convertitori di segnale, moduli relè e optoaccoppiatori, convertitori di tensione e alimentatori, oltre a moduli di interfaccia e al cablaggio di sistema.

interface_2000x1500_0017.jpg