Controllore PFC100

Una CPU veloce, affiancata da una grande quantità di elaborazione dati, un sistema di runtime con e!COCKPIT, Linux® e interfacce multiple, nonché sicurezza informatica tramite crittografia SSL/TLS, VPN e un firewall: ecco cosa offre il controllore PFC100!

Svariate uscite in custodia compatta! Con il controllore PFC100, WAGO offre un prodotto ottimamente attrezzato con un rapporto costi-benefici convincente: questo PLC combina in un unico dispositivo il meglio dei mondi Linux® e CODESYS. Questo controllore compatto (PLC) offre una soluzione flessibile non solo per applicazioni di processo industriali, ma anche per applicazioni di ingegneria meccanica.

I vantaggi per te con il controllore PFC100:

  • Configurazione efficiente tramite il software di progettazione e!COCKPIT
  • Sicurezza informatica tramite cifratura SSL/TLS, VPN e un firewall
  • Server web integrato
  • Scheda microSD
  • Visualizzazione Web in HTML5
  • Sistema operativo Real-time Linux®

Wago al lavoro

Cosa rende il controllore PFC100 un prodotto di successo:

Configurazione avanzata, efficiente ed economica

Il controllore PFC100 può essere integrato senza problemi nel software di progettazione e!COCKPIT di WAGO, che può essere utilizzato per configurazioni hardware, programmazione, simulazioni e visualizzazione di compiti di controllo complessi. La stretta integrazione tra software di automazione e hardware del controllore fornisce la piattaforma ideale per l'ingegneria basata su CODESYS V3 avanzata e intuitiva. Il controllore supporta protocolli come Modbus TCP Client/Server o la comunicazione TCP/UDP open-source. L'interfaccia seriale supporta anche Modbus RTU come un client e server.

Completamente equipaggiato

Le proprietà del controllore logico programmabile sono impressionanti: all'interno il PFC100 presenta un processore Cortex A8 da 600 MHz che offre elevate prestazioni di elaborazione per questa classe di controllore. A seconda del modello, il controllore dispone di due interfacce ETHERNET, un'interfaccia RS-232/RS-485 o un DIP switch. Le porte ETHERNET possono anche essere utilizzate come switch ETHERNET per creare una topologia di linea. Un ulteriore vantaggio è che possono essere configurate singolarmente (DUAL LAN), in modo che, se necessario, usando il controllore si possano stabilire due reti separate. File di immagine più grandi possono essere salvati su una scheda SD per la visualizzazione Web.

Il design compatto fa risparmiare sui costi

Sia il PFC100 che il WAGO-I/O-SYSTEM hanno un design compatto che consente un incredibile risparmio di spazio nelle installazioni su guida DIN. Ciò minimizza le dimensioni dell'armadio elettrico, riduce i costi conservando lo spazio di installazione e consente di realizzare sistemi complessi con un ingombro ridotto. Il controllore dispone di un server web proprio per le visualizzazioni in HTML5. I collegamenti VPN possono essere realizzati direttamente dal controllore. Questo riduce la necessità di costi d'investimento supplementari.

Protezione dell'investimento per requisiti futuri

Ultimo ma non meno importante, il controllore di facile impiego di WAGO è una soluzione intelligente che offre un elevato grado di sicurezza dell'investimento per l'automazione a lungo termine. Cablaggio semplice e componenti I/O facilmente intercambiabili sono ulteriori vantaggi che garantiscono tempi di installazione brevi evitando inutili errori. Il sistema di I/O scalabile consente l'automazione di singole macchine fino all'intero sistema. Un'ampia selezione di oltre 500 diversi moduli I/O offre la massima flessibilità e varietà funzionale per adattarsi facilmente ad applicazioni nuove o in cambiamento.

Sicurezza informatica tramite cifratura SSL/TLS

Proteggi i tuoi dati da hacker e da qualsiasi altro accesso non autorizzato! Il collegamento in rete dei sistemi industriali via Internet ha reso i sistemi di controllo più vulnerabili agli attacchi informatici. Il PFC100 offre pacchetti di sicurezza completi tra cui SSL/TLS, SSH, VPN e un firewall. Questo alto livello di protezione consente al controllore di mitigare gli effetti di un attacco su macchine e sistemi.

Linux embedded

Embedded Linux è disponibile per gli utenti che sono pronti ad avere il controllo totale e preferiscono l'uso diretto di un sistema operativo snello e sicuro. Questo software Linux® real-time offre un ampio spettro di vantaggi, compresi la flessibilità di usare un codice open source che adatta in qualsiasi momento il codice sorgente alle necessità specifiche dell'utente. Un altro notevole vantaggio: estende la funzionalità della propria applicazione di controllo sul PFC200 integrando i pacchetti open source o con le librerie esterne di CODESYS nell'immagine di base.

CODESYS

Tutti i controllori WAGO sono compatibili con lo standard industriale ad alte prestazioni CODESYS. Questo abilita lo sviluppo software nei linguaggi di programmazione del PLC IEC 61131-3 (ST, FBD, LD, IL, SFC and CFC). Come ambiente di programmazione affidabile, CODESYS guida gli sviluppatori permettendo loro di riusare e sviluppare ulteriormente i programmi esistenti senza dover riapprendere il software. Ciò significa che sono disponibili paradigmi moderni, come la programmazione orientata all'oggetto OOP (Object-Oriented Programming) o moderne tecnologie di visualizzazione.

Applicazioni

Automazione di processo

Proteggere le persone, un ambiente pulito e un funzionamento sicuro e senza problemi sono cruciali per questo settore. La possibilità di utilizzo all'interno di aree pericolose è anche un requisito nelle industrie chimiche, energetiche, del gas e del petrolio. Il WAGO-I/O-SYSTEM è adatto per l'uso nella zona 2 per elaborare i segnali di campo nella zona 1 e nella zona 0 attraverso moduli I/O a sicurezza intrinseca.

Progettazione meccanica e industriale

La vasta gamma di moduli I/O per diversi potenziali e tipi di segnale consente di risparmiare tempo e denaro poiché i sensori/attuatori possono essere cablati direttamente, anche in applicazioni correlate con la sicurezza.

Potrebbe interessarti anche

Argomenti e prodotti correlati

Software

e!COCKPIT: il software per l'automazione

Brevi tempi di sviluppo dell'automazione: WAGO facilita questo con un ambiente integrato, facilmente gestibile tramite la funzione trascina e rilascia.

software_ecockpit_2000x1500px.jpg
Touch Panels

Touch Panels per qualsiasi scopo

Design e tecnologia per il funzionamento sicuro e conveniente di macchine e sistemi: i pannelli HMI di WAGO comprendono HTML5 e possono essere programmati in CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg

Letture consigliate

Scopri gli altri prodotti

Connessioni elettriche

Per connessioni veloci, sicure ed esenti da manutenzione: WAGO è il tuo partner per tutti i tipi di conduttore. La nostra gamma di prodotti spazia dai sistemi di morsetti per montaggio su guida o morsetti d'installazione e cablaggio sul campo, passando per i connettori innestabili e i componenti passanti, fino ad arrivare alle connessioni per circuiti stampati e alle soluzioni di marcatura.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Interfacce elettroniche

Facilità d'impiego con la massima disponibilità del sistema: i moduli d'interfaccia WAGO soddisfano le richieste più esigenti. Pianifica ed esegui i tuoi task in modo affidabile con i nostri convertitori di segnale, moduli relè e optoaccoppiatori, convertitori di tensione e alimentatori, oltre a moduli di interfaccia e al cablaggio di sistema.

interface_2000x1500_0017.jpg