Programmazione e configurazione con e!COCKPIT

Il software di automazione e!COCKPIT di WAGO accelera l'avviamento di macchine e sistemi, riducendo al contempo i tempi di sviluppo per i progetti di automazione! Garantire la redditività a lungo termine del progetto attraverso risparmi sui costi sostenibili dipende dalla capacità di un utente di adattarsi rapidamente al nuovo software che offre un alto grado di riusabilità. e!COCKPIT è un ambiente di sviluppo integrato che supporta qualsiasi compito di automazione, dalla configurazione, programmazione, simulazione e visualizzazione dell'hardware alla messa in esercizio: tutto con un unico pacchetto software.

I vantaggi in sintesi:

  • Engineering integrato
  • Una progettazione intelligente
  • CODESYS 3
  • Configurazione di rete grafica

Registrazione per e!COCKPIT

Provalo gratuitamente per 30 giorni

Grazie per aver scelto e!COCKPIT. Registrati gratuitamente e prova il nostro software di progettazione per 30 giorni senza spese.

Che cosa rende e!COCKPIT di successo

Configurazione e Parametrizzazione

I configuratori e!COCKPIT integrati forniscono degli strumenti operativi attuali e degli ambienti di lavoro come:

Topologia di rete grafica: le relazioni complesse tra i dispositivi di rete e i loro stati attuali possono essere identificati in modo facile e intuitivo.

Drag & Drop: semplifica l'interazione del dispositivo.

Copia e incolla: i singoli dispositivi o interi rami di rete possono essere duplicati rapidamente. Elaborazioni in blocco: i valori dei parametri sono impostati simultaneamente per svariati dispositivi.

Programmazione

e!COCKPIT fornisce delle opzioni complete per lo sviluppo software: linguaggi di programmazione del PLC IEC 61131-3 come Structured Text (ST), Ladder Diagram (LD), Function Block Diagram (FBD), Instruction List (IL), Sequential Function Chart (SFC) e Continuous Function Chart (CFC). Tutti i linguaggi di programmazione possono essere combinati tra loro. La risoluzione dei problemi per i programmi creati può essere facilmente eseguita mediante le simulazioni sul PC di progettazione. Sono inclusi anche i nuovi paradigmi di programmazione come quella orientata agli oggetti.

Visualizzazione

Le interfacce utente avanzate per il funzionamento e il controllo della macchine sono di serie. Attualmente, il design di base dell'interfaccia uomo-macchina è un fattore chiave che influenza l'acquisto di un'intera linea d'automazione.e!COCKPIT impiega il Drag & Drop per semplificare la struttura delle moderne interfacce utente. L'editor di visualizzazione integrato offre accesso alle variabili del programma IEC, simulazione chiusa dei programmi HMI e PLC sul PC di progettazione e indipendenza garantita dal linguaggio con il set di caratteri Unicode. Sono inoltre supportati gli standard attuali come HTML 5 o CSS.

Diagnostica

La piena consapevolezza dello stato attuale della rete d'automazione è di importanza fondamentale per la rilevazione immediata e l'eliminazione degli errori: sia durante lo sviluppo in ufficio e sia direttamente sulla macchina durante la messa in servizio. e!COCKPIT offre delle opzioni diagnostiche complete a tale scopo, con schermate individuali che visualizzano sempre i dati di stato attuali del sistema di controllo: sia come tabelle che come grafici. Per l'aggiornamento costante del progetto, i messaggi d'errore sono trasmessi in modo chiaro e diretto. Infine la funzione di test del cablaggio strutturato identifica sistematicamente gli errori di cablaggio.

Touch Panels

Touch Panels per qualsiasi scopo

Design e tecnologia per il funzionamento sicuro e conveniente di macchine e sistemi: i pannelli HMI di WAGO comprendono HTML5 e possono essere programmati in CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
PLC

Controllori per il comando efficiente

Le mansioni di controllo, piccole e grandi, devono essere efficienti. WAGO ha sempre il PLC appropriato nella sua gamma prodotti pronto per qualsiasi sfida e requisito.

buehne_controller_2000x1500.jpg

Letture consigliate

Scopri gli altri prodotti

Connessioni elettriche

Per connessioni veloci, sicure ed esenti da manutenzione: WAGO è il tuo partner per tutti i tipi di conduttore. La nostra gamma di prodotti spazia dai sistemi di morsetti per montaggio su guida o morsetti d'installazione e cablaggio sul campo, passando per i connettori innestabili e i componenti passanti, fino ad arrivare alle connessioni per circuiti stampati e alle soluzioni di marcatura.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Interfacce elettroniche

Facilità d'impiego con la massima disponibilità del sistema: i moduli d'interfaccia WAGO soddisfano le richieste più esigenti. Pianifica ed esegui i tuoi task in modo affidabile con i nostri convertitori di segnale, moduli relè e optoaccoppiatori, convertitori di tensione e alimentatori, oltre a moduli di interfaccia e al cablaggio di sistema.

interface_2000x1500_0017.jpg