News 15 luglio 2020
Controllo e rilevazione: moduli I/O per aree a rischio di esplosione

Novità per la connessione di sensori e attuatori nelle zone 1/21 e 0/20: i moduli I/O a sicurezza intrinseca a 4 canali controllano varie tipologie di valvole e registrano in modo economico i segnali standard da 0–20 mA, 4–20 mA e 3,6–21 mA secondo NAMUR NE43.

Panoramica del prodotto

Il modulo d'uscita digitale a 4 canali (750-539) di WAGO offre nuove possibilità

I nuovi moduli d'uscita digitale ex-i 24 V DC VALVE (750-539) della WAGO, a sicurezza intrinseca e 4 canali, controllano vari tipi di valvole di produttori differenti (ad es. Bosch, SMC, Festo and Norgren). Sfrutta i vantaggi offerti dai moduli I/O speciali con un numero doppio di canali e correnti d'uscita elevate.

I vantaggi per te con i moduli Ex-i da 24 V DC VALVE 4 uscite digitali di WAGO

  • Corrente di uscita max. di 50 mA
  • Controllo di valvole e terminali di valvole nelle zone 1/21 e 0/20
  • Diagnostica canale per canale (ad es. circuito interrotto e cortocircuito)
  • Design compatto: salva-spazio ed efficiente
  • Omologazione ATEX, IECEx

Il nuovo modulo d'ingresso analogico a 4 canali (750-486) di WAGO offre nuove possibilità

I quattro canali d'ingresso della corrente del modulo 4-AI 750-486 consente la registrazione dei segnali standard per i seguenti intervalli di misurazione: 0–20 mA e 4–20 mA (standard) e 3,6–21 mA (NAMUR NE43). La flessibilità offerta dai canali configurabili singolarmente e la larghezza contenuta aprono l'impiego per nuove aree applicative.

I vantaggi per te con i moduli Ex-i a 4 AI di WAGO per 0/4 ... 20 mA:

  • Campo di misurazione configurabile: 0–20 mA, 4–20 mA e 3,6–21 mA (NAMUR NE43)
  • Design compatto: modulo analogico salva-spazio ed efficiente, con 4 canali in una larghezza complessiva di soli 24 mm
  • Diagnostica canale per canale (ad es. circuito interrotto e cortocircuito o misurazione fuori intervallo)
  • Omologazione ATEX, IECEx
ex-bereich_750-486_2000x1125px.jpg

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg

Potrebbe interessarti anche

Argomenti e prodotti correlati

Panoramica prodotto

Controllori

buehne_controller_2000x1500.jpg

Sistemi di alimentazione WAGO

Con l'aumento del livello di automazione aumentano anche le richieste per l'alimentazione affidabile di tensione e corrente. Gli alimentatori innovativi ed efficienti di WAGO offrono una vasta gamma di soluzioni praticamente per qualsiasi applicazione, dagli alimentatori di comunicazione a quelli per le applicazioni di base. Gli alimentatori sono dotati di dispositivi di sistema come fusibili elettronici, gruppi di continuità (UPS) e moduli ridondanti. I dispositivi perfettamente sincronizzati costituiscono il sistema di alimentazione.
buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg

Potrebbe interessarti anche:

Interfacce elettroniche

Facilità d'impiego con la massima disponibilità del sistema: i moduli d'interfaccia WAGO soddisfano le richieste più esigenti. Pianifica ed esegui i tuoi task in modo affidabile con i nostri convertitori di segnale, moduli relè e optoaccoppiatori, convertitori di tensione e alimentatori, oltre a moduli di interfaccia e al cablaggio di sistema.

Connessioni elettriche

Per connessioni veloci, sicure ed esenti da manutenzione: WAGO è il tuo partner per tutti i tipi di conduttore. La nostra offerta di prodotti spazia dai sistemi di morsetti per montaggio su guida o morsetti d'installazione e cablaggio sul campo, passando per i connettori innestabili e i componenti passanti, fino ad arrivare alle connessioni per circuiti stampati e alle soluzioni di marcatura.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg