[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contatti", "url": "/it/contatti", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
In questa pagina:
[{"term":"Librerie_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Costruzione","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note applicative","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Massima affidabilità
Alimentatore Pro 2 di WAGO: robusto e intelligente!

Condizioni ambientali più che impegnative

Artico o deserto: l'alimentatore Pro 2 di WAGO può avviarsi e operare con temperature da −40°C a +70°C. La riduzione di potenza inizia dopo i 60°C e fornisce comunque il 70% di potenza in uscita nelle applicazioni a 70°C; anche ad altitudini di 5.000 m s.l.m.

Inoltre, il cablaggio all'interno di un alimentatore Pro 2 di WAGO ha un elevato grado di resistenza ai transienti. La categoria III relativa alla sovratensione garantisce un funzionamento sicuro nelle reti elettriche con sovraccarichi di tensione o negli armadi elettrici con controllori di azionamenti rigenerativi.

In sintesi

Robusto e intelligente: l'alimentatore Pro 2 di WAGO è pronto ad affrontare le condizioni più impegnative di caldo e freddo.

Frank Sellke, Business Development Interface & IC di WAGO, ci spiega come.

Alimentatore WAGO Pro 2

Scopri di più

Power of Possible

La nostra risposta a questi requisiti più severi posiziona gli Alimentatori WAGO Pro 2 nel cuore del quadro elettrico. In questo modo, trasformerai le sfide di oggi in possibilità di domani. Noi lo definiamo "Power of Possible!"

Il tuo referente in WAGO

Supporto Tecnico

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Offerte di servizi aggiuntivi: