1/6 製品

2086シリーズはリフロー半田に対応するプリント基板用端子台。THRまたは SMD タイプを選択可能。コストパフォーマンスにも優れています。水平型は、高さ 7.8 mm と薄型で省スペースです。

2086 シリーズ

製品タイプ
プリント基板用端子台
操作
プッシュボタン
プラグイン式
SPEに対応
100 %
設計 
80 %
豊富な種類 
30 %
使い易さ 
コンパクト設計 
100%
操作方法 
60%
カスタマイズ 
50%
製品一覧

シリーズおよび製品の詳細はこちら

2086 シリーズ

picoMAX®

picoMAX® は、革新的な設計によるコンパクトなプラグイン接続システムです。

picoMAX® eCOM

picoMAX® eCOM は端子台でありながら、結線後でも本体を着脱でできるコネクタの機能を持っています。

2601 シリーズ

電線サイズ 1.5 mm² まで対応可能なレバー付き超小型プリント基板用端子台

MM-186297 l new website page 1,5 mm² PCB Terminal Block with lever_2000x1125_.jpg

MCS MINI

WAGO MCS MINI プリント基板用コネクタは、レバー操作とプッシュイン接続技術により1.5 mm2 までの電線接続をより簡単に行えます。

MCS MINI、2 段式コネクタ

レバー付MCS MINIコネクタに対応するコンパクトなダブルデッキメールヘッダをご用意しています。

2621 シリーズ

Push-in CAGE CLAMP®付 1.5 mm² までの電線サイズに対応する小型のプリント基板用端子台。
MM-453853_GWA_CYU_por_2621-3104_000_pef1_xx_2000x1125.jpg

2641 シリーズ

プッシュボタン付プリント基板用小型端子台

電線サイズ 1.5 mm² に対応。