デジタルエネルギー取引
デジタル会計帳簿のブロックチェーンは、発電側と需要家間で直接取引を可能にします。WAGO は、これがどのように機能するのか、また将来どんな意味を持つようになるのかを正確に説明します。

ハイテク制御システムと IT の組み合わせは、エネルギーシステムをデジタル化する基礎を作ります:コントローラは分散システムを統合し、スマートグリッド上で簡単でセキュアな通信を確保し、クラウドでサイバー攻撃から保護された計測データを保管します。
WAGO はあらゆる段階のプロセスに対し、最適のソリューションとコンセプトを提供します。
エネルギー消費者は、個々の利害関係者と利益団体との間で通信が必要です:増加する分散化および発電の変動を把握するために、エネルギーシステム内の個々のコンポーネントは、セクターを越えたスマートグリッド上でお互いに連結しなければなりません 出発点は電力セクターです:最新の自動化技術、分散した供給者への統合、インテリジェント配電変電所、そして仮想発電所は配電グリッドの制御を最適化します。ガスおよび熱グリッドの近代化は次の段階で、WAGO はこれに必要なコントローラを提供できます。WAGO のソリューションの特長:
電気システムを配電箱までアップグレード
デジタル会計帳簿のブロックチェーンは、発電側と需要家間で直接取引を可能にします。WAGO は、これがどのように機能するのか、また将来どんな意味を持つようになるのかを正確に説明します。
電力セクターの分散化とデジタル化により、熱と移動性は電力供給会社にとって優先事項となっています。エネルギー転換は貯蔵システムがあってのみ作用します。電力グリッドと比べると、熱やガスネットワークはより大きな容量を持っています。このために power-to-heat および power-to-gas システムは、ますます重要になっています。これらのシステムは余剰グリーン電力を利用して、熱や貯蔵可能な水素またはメタンを作ることができます。WAGO はすでに、そのようなシステムのメーカに供給をしています。同時にメーカが熱またはガスネットワークを近代化するとき、エネルギーセクター連結および結果的に増したエネルギーフローの複雑さによって必要となった課題に関して、そのメーカをサポートします。また業界で立証済みの WAGO-I/O-SYSTEM は、オートメーションの基盤としての役割を果たします。WAGO のソリューションの特長:
eMobility による余剰グリーン電力
クラウドはそのコンピューター能力により、エネルギーセクターに大きな利益をもたらすことができます。例として風力発電所の運用者は電力生産を増やし、クラウドのタービンデータを解析することで水力発電のメンテナンスを最適化することができます。またはグリッド運用者は、システムデータと気象予報を利用してグリッド状態をよりよく予測することができます。WAGO PFC100 および PFC200 コントローラを使用して、ファームウェアのアップデートと IEC プログラムでの各ライブラリを利用すれば、クラウドに接続することができます。コントローラはフィールドレベルの値をクラウドに、指定した間隔で自動的に送信することができます。通信は MQTT プロトコルを用い、暗号化 TLS コネクションにより確実に行われます。ご使用のクラウドアプリケーションに対する WAGO クラウドデータコントロールの特長:
SWO Netz GmbH: WAGO クラウドで日付管理
エネルギーデータを記録し、デジタル化し、そしてネットワークに融合する - これが分散型エネルギー市場の主要な考え方です。簡単なアップグレードにより、WAGO PFC100 および PFC200 コントローラを IoT コントローラに変換し、フィールド側からデータをクラウドに送信します。クラウドではこのデータは集められ、解析に使用することができます。
エネルギー供給者にとってインターネットに安全に接続されていないと、重大な結果を招く可能性があります。サイバー犯罪者はシステムコントローラを使って、コントロールセンターをハッキングして停止することができ、電源を危険にさらし、また最悪の場合には広範囲の停電を起こす恐れさえあります。いいニュースとして運用者は、現在その危険の存在とサイバーセキュリティがより重要なものになっていることを理解しています。WAGO コントローラは、ユーザ会社様の安全対策と手段において重大な役割を果たします。PC ベースのオペレーティングシステムは、十分なサイバーセキュリティを持っていない可能性があるので、セキュリティの更新を毎週受け取る必要があります;しかし WAGO コントローラの強化されたファームウェアは、対応するセキュリティの要件を満たしています。WAGO のソリューションの特長:
データ泥棒の入り口: データセンター
再生可能エネルギーをインテリジェントにネットワーク化して制御することは、グリッド運営者にとって主要な課題となります。WAGO はその専門的技術、製品、およびソリューションにより、お客様を手助けすることができます。