MM-301490_website-update_topjob-s_klemmenblock_austauschen_2000x2000.jpg

모든 애플리케이션을 위한 레일 취부 단자대

WAGO의 레일 취부 단자대 시스템으로 모든 도전 과제에 대응하십시오. WAGO의 완전한 고성능 단자대 제품군은 귀하의 솔루션을 위한 플랫폼이 되어드릴 것입니다!

제품 장점:

  • 모든 애플리케이션을 위한 완전한 고성능 단자대 제품군
  • 높은 수준의 안전성: 업계의 표준에서 다루는 범위 이상의 검사
  • 업계에서 입증받은 스프링 프레셔 연결 기술: 빠르고 진동에 강하며 유지보수가 필요없음
  • 빠른 배선 시간, 신속한 프로젝트 시운전 실시로 추가적인 절약이 가능하며, 유지 보수가 필요 없는 연결로 서비스 비용을 절감합니다.
  • 긴 시간이 소요되는 준비과정 생략 가능 - 페룰 또는 크림핑 필요없음

TOPJOB®S 레일 취부 단자대

다양한 산업 애플리케이션과 현대적 건물 설비에서, WAGO의 TOPJOB® S 레일 취부 단자대는 안정적인 전기 연결 그 이상의 성능을 발휘합니다. 0.14에서 25 mm2 (26–4 AWG) 단면 도체를 위한 스루 단자대와 기능 단자대의 종합적인 제품군은 다양한 장점을 제공합니다.

  • 어떠한 애플리케이션에도 사용할 수 있는 레버, 푸쉬 버튼, 푸쉬 인 버전 등 여러 가지 적절한 작동 장치가 있습니다.
  • 모든 유형의 도체를 위한 CAGE CLAMP® 연결 기술
  • 단선, 연선 뿐만 아니라 스트렌드선, 페룰을 압착한 연선의 Push-in 결선
  • 연속, 근접, 스텝다운, 수직 점퍼 및 모든 커머닝 작업을 위한 이상적인 솔루션
  • 마킹의 시간과 비용을 절약하기 위한 연속 멀티 라인 마킹 스트립
  • 업계를 선도하는 안전성: 전세계 거의 모든 애플리케이션에 사용가능한 싱글 레일 취부 단자대 시스템

reihenklemmen-topjob-s_2000x2000px.jpg

X-COM®S-SYSTEM 플러그형 레일 취부 단자대

WAGO X-COM®S 시스템은 두 개의 단면으로 이용가능합니다(2020 및 2022 시리즈). WAGO의 TOPJOB® S 레일 취부 단자대와 TOPJOB® S 레일 취부 단자대 제품군의 다양한 액세서리와 호환 가능합니다.

장점:

  • 폭 3.5mm(0.138인치)의 단자대에서 최대 1.5 mm2 (16AWG)의 도체, 폭 5.2mm(0.205인치) 단자대에서 최대 4 mm2 (12 AWG) 도체 터미네이션
  • 빠른 와이어링이 가능한 Push-in CAGE CLAMP®
  • 단선, 연선 뿐만 아니라 굵은 연선, 페룰을 압착한 연선의 Push-in 결선
  • 동일한 극 수를 가진 그룹별로 코딩하여 미스메이팅 방지
  • 잠금 레버와 스트레인 릴리프 플레이트로 암형 플러그를 고정
reihenklemmen_x-com-s_00349_2000x2000_2.jpg

POWER CAGE 클램프가 있는 고전류, 레일 취부 단자대

POWER CAGE CLAMP가 있는 고전류, 레일 취부 단자대는 최대 185 mm2 (350 kcmil)의 도체에 스프링 프레셔를 연결합니다. 35, 50, 95 및 185 mm2 (2, 1/0, 4/0 AWG; 350 kcmil) 단자대로 사용할 수 있습니다. DIN 레일 취부 및 마운팅 플랜지를 사용한 플레이트로의 직접 마운팅 모두를 위한 버전이 준비되어 있습니다.

장점:

  • 모든 애플리케이션에 사용가능: 기계장비류 생산 및 에너지 생산을 비롯하여 에너지 집약적 산업
  • 열과 추위에 강하여 혹독한 조건에서도 사용하기 적합함
  • Ex e II a승인(185 mm2/350 kcmil 승인 대기 중)
  • 사용이 쉬움: 쉬운 와이어링을 위한 측면 입구 도체 삽입 및 잠금 탭
  • 빠른 결선: 시간이 소요되는 준비 과정이나 링 터미널이나 페룰이 필요 없음
powercageclamp_2000x2000px.jpg

클래식 레일 취부 단자대

성능을 입증 받은 CAGE CLAMP® 연결 기술이 구현된 레일 취부 단자대 프로그램은 퓨즈, 디스커넥트/테스트, 다이오드 및 LED 단자대, 플러그형 단자대, 배전 센서와 액추에이터를 위한 레일 취부 단자대에 이르기까지 모든 애플리케이션을 위한 적절한 단자대를 제공합니다.

장점:

  • 다층 단자대: 공간을 절약하는 2층 또는 3층 단자대는
  • CAGE CLAMP® 연결: 수많은 현장 사용을 통해 성능을 입증받음
  • 푸쉬 인 타입 점퍼, 스텝 다운점퍼, 스텝 다운 점퍼, 버티컬 점퍼 등을 사용하는 다층적이고 개별적인 커머닝 옵션.
  • WMB 마커로 회로 식별
  • 플러그형 및 모듈식 테스트 플러그 어댑터 및 테스트 플러그로 쉬운 테스팅

reihenklemmen-classic_2000x2000.jpg

섀시 마운트 터미널 스트립

862 시리즈는 전위 당 0.5에서 4 mm2 (20–12 AWG) 크기의 도체 최대 4개를 연결하기에 이상적입니다.

장점:

  • 0.5에서 4 mm2 (20–12 AWG)의 도체 최대 4개 연결
  • Push-in CAGE CLAMP® 기술을 사용하는 현장에서의 빠른 와이어링: 단선 , 페룰 있는 미세 연선 또는 초음파로 융착한 도선은 간단히 결선 할 수 있습니다.
  • 몰딩 플레이트의 자동 접지 접촉부(옵션)로 플레이트 즉시 관통됨
  • Push-in 버튼을 이용하여 조작 공구 또는 수동으로 간단한 설치 가능
  • 내장된 테스트 포인트는 2mm Ø 테스트 플러그로 시험을 간소화함.
  • 표준 마킹, 마커 스트립 또는 대량 주문 맞춤형 마킹 등이 제공되는 자유로운 마킹 옵션
geraeteanschlussklemmen_2000x2000px.jpg

X-COM®S-SYSTEM 플러그형 레일 취부 단자대

DIN 레일 취부 외에도 X-COM® 시스템은 PCB 또는 flying lead를 위한 부품 및 표면에서의 설치를 위한 부품과 스루 패널 커넥터로서의 부품을 포함합니다. 수없이 많은 현장 사용을 통해 성능이 입증된 CAGE CLAMP® 기술은 모든 애플리케이션 분야에서 안정적인 연결을 보증합니다.

장점:

  • 다양한 마운팅 옵션이 있는 넓은 제품군
  • 오류 방지: 동일한 극 수를 가진 그룹별로 코딩하여 미스메이팅 100% 방지
  • 안전성: 잠금 레버, 변형 방지 플레이트와 하우징을 통해 기계를 보호함
  • 암형 플러그와 캐리어 단자대에 있는 테스트 플러그 슬롯을 사용하여 쉽게 테스팅 가능
  • 중장비 커넥터에 대한 비용 효율적인 대안이 되는 500V/32A 정격

reihenklemmen_x-com_00348_2000x2000_1.jpg

매트릭스 패치보드

매트릭스 패치보드는 최소한의 공간에서 높은 신호 밀도를 제공합니다. 분명한 할당 및 간단한 테스팅은 필수적입니다.

장점:

  • 다양한 수의 극으로 이용가능: 32-, 48- 및 80 극 버전 외에도 19인치 랙을 위한 32극 슬림라인 버전 제공
  • 마운팅 프레임에 직접 연결을 위한 추가 모듈
  • 각 신호/전위를 위한 통합된 테스트 소켓
  • WSB 마커를 사용하여 개별 그룹 마킹
  • 한 눈에 더 잘 알아볼 수 있도록 컬러 모듈 조립체는 공장에서 마킹됨
  • Ex i 애플리케이션을 위한 파란색 매트릭스 패치보드
rangierwaben_2000x2000px.jpg

컴팩트 레일 취부 단자대

WAGO의 컴팩트한 레일 취부 단자대는 극도로 컴팩트하여 공간이 제한된 애플리케이션에서 사용하기 이상적입니다. 2충 또는 3층 단자대는 보다 많은 공간을 절약합니다. 실제 현장에서의 적용을 통해 성능을 입증 받은 WAGO의 CAGE CLAMP® 기술은 안정적인 연결을 제공합니다.

장점:

  • DIN 15 또는 DIN 35 레일에 취부
  • 추가 와이어 연결 및 시험을 위한 모듈러, 플러그형 탭 오프 모듈
  • Ex e II 애플리케이션용 연회색 버전
  • 보다 많은 공간을 절약하는 2층 또는 3층 단자대
  • 2개의 병렬 점퍼 슬롯을 통한 유연한 커머닝

reihenklemmen-compact_2000x2000px.jpg

매트릭스 패칭용 단자대 및 커먼 전위 단자대

WAGO의 727 시리즈 매트릭스 패칭 및 커먼 전위 단자대는 제어 및 필드 레벨 간 완벽한 인터페이스를 제공하며 단일 방향(one-way) 액세스 방식의 매트릭스 패치보드에 이상적인 제품입니다.

장점:

  • 간단하고 분명한 매트릭스 패치보드 구성:필드 쪽은 패치 쪽을 미러링 합니다.
  • 높은 연결 밀도: 초소형 공간에도 많은 클램핑 포인트가 있음
  • 분명한 지정: 직접 마크가능한 클램핑 유닛
  • 케이블 덕트 커버를 위해 잠금 클립이 있거나 없는 버전 모두 제공
  • Ex i 애플리케이션용 청색 단자대
  • 2.3 mm (0.091 inch) Ø 테스트 플러그를 위한 테스트 슬롯을 통한 쉬운 테스팅
rangier-und-potentialklemmen_2000x2000px.jpg

쉴드 연결 시스템

WAGO의 쉴드 연결 시스템은 효율적인 EMC 쉴드를 제공합니다. 고주파 방해 전류는 안전하게 분산되어 기계와 시스템을 전자파로부터 이상적으로 보호합니다.

장점:

  • 쉴드 클램핑 새들, 버스바 캐리어 및 다양한 액세서리 구매 가능
  • 뛰어난 쉴드 접점과 성능을 제공하는 쉴드 클램핑 새들
  • 버스바, 마운팅 플레이트 또는 특수 슬롯이 있는 DIN 레일에 다양하게 마운트 가능
  • 높이 조절가능한 가로 또는 세로 버스바 캐리어 마운팅은 설치에 있어 완벽한 유연성을 보장

schirmanschluss_2000x2000px.jpg

All Products

WAGO의 다양한 레일 취부형 단자대에 대해 확인해보십시오.

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o.jpg

관련 주제

관련 주제 및 제품

마킹

제어함 마킹

한 눈에 더 잘 알아볼 수 있고 유지보수 시간이 절감됨: 올바른 마킹은 그 몇 배의 이득으로 돌아옵니다. WAGO는 귀하의 작업을 위해 다양한 마킹 솔루션을 제공합니다.

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg
전기 연결

판을 완전히 뒤엎는 연결 기술

향상된 안전성과 비용 절감을 위한 표준. 1951년 이후 WAGO는 모든 요구사항을 충족시킬 수 있는 유지보수가 필요없는 연결 시스템인 스프링 프레셔 연결 기술을 선보여 왔습니다.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg