[ { "uid": "link_contact", "linkName": "연락처", "url": "/kr/고객-서비스#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
바로가기
[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_installationsklemmen_2000x2000.jpg

WAGO의 설치 단자대와 커넥터로 시간과 비용을 절약하십시오

정션 박스든 분배 박스든, WAGO의 설치 단자대와 커넥터는 모든 설치 작업에 알맞는 제품을 제공합니다. 당사의 정션 박스 커넥터에서 제공하는 것과 같은 단선의 푸쉬 인 결선은 시간과 비용을 상당히 절약합니다.

제품 장점:

  • 빠르고 쉬운 사용
  • 어떠한 애플리케이션에도 사용가능한 적절한 단자대와 커넥터
  • 최소한의 공간만을 요하므로 높은 와이어링 밀도가 가능
  • 제어함과 정션 박스 내에서 분명하게 조직화된 와이어링
  • 유지보수가 필요없는 설지
  • 영구적이고 안전한 연결

조명 커넥터

WAGO의 조명 커넥터는 단선 및 미세 연선을 이상적으로 연결합니다. EN 60998에 따라 독립형 장비로 승인 받은 WAGO의 조명 커넥터는 거의 모든 가정이나 이외 비슷한 건물 설비에서 단선과 미세 연선 간의 연결이 필요한 경우 사용할 수 있습니다.

  • 단선과 미세 연선 이상적으로 연결
  • 간단하고 공구가 필요없는 와이어링 - 높이가 있는 곳에서의 작업에 특히 유용함
  • 유연하고 사용되는 전선을 고정된 설비(예: 블라인드 모터)에 연결하는 것을 포함하는 다양한 애플리케이션을 지원함
leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

모든 종류의 전선에 사용가능한 커넥터

인터콤 시스템 와이어링부터 전기 오븐까지 WAGO의 컴팩트 221 시리즈 커넥터라면 다양한 종류의 전선을 쉽고 빠르게 연결할 수 있습니다.

  • 준비 과정 없이 모든 유형의 도체를 연결
  • 모든 유형과 크기의 도체를 결합
  • 공구가 필요없는 터미네이션을 위한 조작이 쉬운 조작 레버
  • 최대 32A의 고전류 용량
  • 마운팅 캐리어가 있어 분배 애플리케이션에 완벽함
221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

정션 박스용 PUSH WIRE® 커넥터

당사의 제품군은 다양한 크기의 사이즈와 단면을 지원합니다. 243 시리즈 MICRO PUSH WIRE® 커넥터는 특히 작은 직경(예: 저전압 설비)을 위해 설계되었습니다. 2273 시리즈는 최대 2.5 mm2 (14 AWG)의 단선을 연결합니다. 773 시리즈는 최대 4/6 mm2 (12/10 AWG)의 단선을 연결합니다.

  • 컴팩트 사이즈
  • 단선 도체를 푸쉬 인 결선 방식으로 빠르게 와이어링
  • 공구가 필요없는 전선 결선
  • 마운팅 캐리어가 있어 분배 애플리케이션에 완벽함
  • 재사용 가능
  • 적절한 전선 삽입 여부를 육안으로 확인할 수 있는 투명 하우징
verbindungsdosenklemmen_serie-2273_243_2000x2000px.jpg

MM-13740_Linect_Box_Comp_V3 (1)_2000x2000.jpg

WAGO 221 Series Green Range 레버 커넥터

간편함, 빠른 그리고 안전한 결선! 이는 221 시리즈 커넥터의 대표적인 기능입니다. ESG 실천을 위한 첫 걸음, WAGO 221 그린 레버 커넥터를 확인해보세요! 신제품 221 그린 레버 커넥터 시리즈는 Bio-circular(재생 가능한 식물성 원료) 및 재활용 플라스틱 소재가 부분적으로 구성되어 있어 기존 자원을 활용하여 생태계 순환을 보존할 수 있습니다.

제품 장점:

  • 재활용 폐기물(예: 재활용 페트병) 플라스틱과 산업 및 가정에서 사용된 재생 가능한 식물성 원료(bio-circular)로 부분 구성
  • 기존 자원이 사용되는 선순환 구조로 화석 자원의 소비량 감소
  • 221 시리즈 커넥터와 동일한 품질 및 인증
[{"code":"ContentArticlePracticalTipsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleProductNewsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

모든 제품

WAGO의 다양한 설치 단자대와 커넥터를 확인해 부십시오.

alle-produkte_installationsklemmen_2000x1125_o.jpg
WAGO 담당자

와고코리아

kundenservice_1024

추가 서비스 제안:

관련 주제

WAGO 설치 단자대 및 커넥터 관련 주제와 제품

연결 기술

레일 취부 단자대 시스템

빠른 설치, 진동에 강하며 유지보수가 필요없음: WAGO의 레일 취부 단자대 시스템은 업계에서 성능을 입증받은 스프링 프레셔 연결 기술로 안정성을 확보했습니다.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg