신호 변환기 및 절연 증폭기
절연, 증폭, 필터링 및 변환:
글로벌 어플리케이션에서 사용할 수 있도록 종합적인 인증을 취득한 WAGO의 JUMPFLEX® 시그널 변환기 및 절연 증폭기는 다양한 어플리케이션 분야에서 많은 기능을 수행하며 보안상 안전하고 오류 없는 신호를 송신합니다.
![buehne_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg](/medias/200-buehne-messumformer-1-ad-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzM1fGltYWdlL2pwZWd8YURFd0wyaG1NeTh4TkRFMk9UZ3hNREUwTVRJeE5DOHlNREJmWW5WbGFHNWxYMjFsYzNOMWJXWnZjbTFsY2w4eFgyRmtYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfDc3ZDAzN2RhMDUxYjM1NDE0NzU3MjM4MmEyMDZmNzE5ZDZmOGMwMjI2ZjkyYzk0MzUzNjRkN2EwNmIxNzI4Yzg)
변류기 및 전압 탭
대전류를 측정하고 프로세스하는 곳이라면 어디든 WAGO의 변류기가 가장 좋은 선택입니다. 전압 탭은 기존 시스템의 측정 전압을 쉽고 안전하게 조정합니다.
![buehne_spannungswandler_ad_2000x1125.jpg](/medias/200-buehne-spannungswandler-ad-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc2fGltYWdlL2pwZWd8YUdObUwyZzVNUzh4TkRFM09ESXpNVFF4T0RreE1DOHlNREJmWW5WbGFHNWxYM053WVc1dWRXNW5jM2RoYm1Sc1pYSmZZV1JmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDI2NTA0MTQ0MzVjYjcyMWFmN2M5NWU5MDg0MjQzMDhhYjk2NTAyNTI4YTU5YmUzNDk0YWQyZWM1MmZlMzJkNGQ)
전원 공급 장치 모듈
WAGO의 효율적인 전원공급장치는 간단한 작업이든 전력이 많이 소비되는 자동화 분야든 안정된 전압을 지속적으로 공급합니다. WAGO는 매끄러운 업그레이드를 위해 무정전 전원공급장치(UPS), 버퍼 모듈, 리던던시 모듈(redundancy modules) 및 다양한 전자 회로 차단기(ECB)를 완전한 시스템으로 제공합니다.
![MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-2449-Header-Stromversorgungsseite-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZeUwyaG1OeTh4TkRFM05USXhPRGc1TWpnek1DOHlNREJmVFUwdE1qUTBPVjlJWldGa1pYSmZVM1J5YjIxMlpYSnpiM0puZFc1bmMzTmxhWFJsWHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3xjZDQ2Y2FiMzM2NWNjOTYzMjk2MzE4ZTYzMWFlNjhmYmFmMGM3ZTFmYzRhYzFkMTc3ODc0ZTZiYTdjOTQzMGIz)
릴레이 및 옵토 커플러 모듈
릴레이 소켓, 플러그형 릴레이, 옵토커플러 모듈 등 WAGO의 릴레이와 옵토커플러 제품군은 어떠한 요구사항에 대해서도 솔루션을 제공합니다. 프로세스 기술, 파워 엔지니어링, 철도 애플리케이션, 기계 공학은 물론 일반 제어 캐비닛 구축을 포함하는 어떠한 산업 섹터에서도 사용할 수 있습니다.
![buehne_relais_optokoppler_2000x1125.jpg](/medias/200-buehne-relais-optokoppler-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAxfGltYWdlL2pwZWd8YURObEwyZ3dPUzh4TkRFM09ESTBOVGsyTnprd01pOHlNREJmWW5WbGFHNWxYM0psYkdGcGMxOXZjSFJ2YTI5d2NHeGxjbDh5TURBd2VERXhNalV1YW5CbnxiMDcyZTZlMTg3NmZkNTBkNWYzNjBiYzM1MWZjYWRjMmY1YzI5ZGY3ZGQyMmNkM2U2ZTdlMzJiNWFiYjU0OWUz)
인터페이스 모듈
WAGO의 인터페이스 모듈은 유연한 신호 배선 작업이 가능하도록 안전하고 유지보수가 필요없는 결선 기술을 제공합니다. 인터페이스 모듈은 제어 레벨에서 전자장치를 전기시스템에 연결하고 제어 및 현장 레벨(시스템, 기계)에서 신호 송신과 분배를 실행합니다.
![buehne_uebergabemodule_2000x1125.jpg](/medias/200-buehne-uebergabemodule-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJneU5DOHhOREUzT0RJME5URTRNVFEzTUM4eU1EQmZZblZsYUc1bFgzVmxZbVZ5WjJGaVpXMXZaSFZzWlY4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58ODJlMTlmMzVhM2ZjYjVlOGE2YjdjNmQzYTZjODI0YjM0ZDJiMjQwMTQ0ODEwOGI1ODk0OWY1NTNmODVmNzgxMQ)
시스템 배선
WAGO의 시스템 배선 솔루션으로 자동화 어플리케션의 개별 부품을 쉽고 체계적으로 배선하십시오. 시스템 및 제어 캐비닛 솔루션이 점점 더 복잡해지는 경향을 고려하여 WAGO의 솔루션은 기획, 설치 및 시운전에 소요되는 시간과 비용을 절감합니다.
![buehne_systemverkabelung_2000x1125.jpg](/medias/200-buehne-systemverkabelung-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnek5TOHhOREUzT0RJek1qQTNOREkzTUM4eU1EQmZZblZsYUc1bFgzTjVjM1JsYlhabGNtdGhZbVZzZFc1blh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8NWYxYTFhMzE2YjU3OWQxOWFkNDU0ZTQwYTg1ODkyYTg0Yzk0N2M5ZGZhMDlkZmU1ZWRhMzU5MGNiOWQ4MGM2Ng)
과전압 보호 및 특수 일렉트로닉스
WAGO의 과전압 보호 및 특수 일렉트로닉 제품의 용도는 매우 다양합니다. 특수 기능이 있는 인터페이스 모듈은 안전하고 오류 없는 시그널 프로세싱과 조절이 가능합니다. WAGO의 과전압 보호 솔루션은 전기 장비 및 전자 시스템을 고전압의 영향으로부터 안정적으로 보호됩니다.
![buehne_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x2000.jpg](/medias/200-buehne-uebespannungsschutz-sonderelektronik-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTk3fGltYWdlL2pwZWd8YURJNEwyZzFNaTh4TkRJMk5USTBPRFUwTmpnME5pOHlNREJmWW5WbGFHNWxYM1ZsWW1WemNHRnViblZ1WjNOelkyaDFkSG90YzI5dVpHVnlaV3hsYTNSeWIyNXBhMTh5TURBd2VESXdNREF1YW5CbnwyZTE2YTViNzJkNjhmNDEyM2I0NzA3OTY3YzQ1OTY0ZWVhZTkyYjM2ZmEzZmExODdhYTc1NjIyOTlhNGI0ZTYy)