토픽 2021년 1월 7일
221 시리즈 레버형 인라인 커넥터 (Inline Connector)

0.2~4mm²의 모든 전선 유형을 위한 표준 솔루션인 새로운 221 시리즈 인라인 커넥터는 기존 레버형 221 시리즈 커넥터의 모든 신뢰할 수 있는 장점을 슬림한 디자인에 더하였습니다. 221 시리즈는 쉽고 빠른 결선 및 제품 신뢰성을 제공하며 육안으로 결선을 확인할 수 있습니다. 동시에 공구가 필요없는 레버 타입으로 다양한 전선 타입에 연결할 수 있습니다.

제품 장점:

  • 0.2~4mm²의 단선, 굵은 연선, 가는 연선을 양방향에서 연결
  • 슬림한 디자인으로 좁은 공간에 설치할 수 있는 사이즈 최소화
  • 레버형으로 공구 없이 연결 및 분리 가능
  • 어댑터를 사용하여 마운팅 캐리어 및 확장 연결 가능
  • 대리점 구매 가능

제품 동영상

WAGO의 인라인 커넥터에 대한 모든 정보

다양한 어플리케이션 활용 소개

인라인 커넥터 설치

다용도 결선 기술로서, 221 시리즈 인라인 커넥터의 컴팩트한 사이즈는 현재의 설치 방식을 업그레이드할 뿐만 아니라, 작은 설치 공간을 통해 접속 배선함에 있는 설치 라인의 직렬형 연결(예: 천장의 조명 연결)과 같은 다양한 새로운 응용이 가능합니다.

심플한 연장선

심플한 라인 확장: 221 시리즈 인라인 커넥터는 0.2~4mm²의 모든 유형의 전선을 직렬형으로 빠르고 안전하게 연결합니다. 이를 통해 스피커 배선과 같은 플라잉 리드에 이상적입니다.

어댑터를 통한 멀티 폴 및 마운팅(고정) 설치

여러 장치 및 DIN 레일에서 221 시리즈 인라인 커넥터의 어댑터는 완전한 모듈식 마운팅을 제공합니다. 사용자는 스냅인 마운팅풋, 스크류 마운팅, 접착식 마운팅, 타이온 마운팅 또는 DIN 레일의 변형 완화 여부와 관계 없이 어댑터 하나에 5개의 마운팅 폴을 장착할 수 있는 유연성을 확보할 수 있습니다.

테스트 설정에 이상적임

레버를 위로 당기고 전선을 삽입한 후 레버를 다시 아래로 닫습니다! 슬림한 221 시리즈 인라인 커넥터는 실험실 및 테스트 설정 또는 생산용 테스트에 이상적이며 전선의 접점을 직접 눈으로 확인할 수 있으며 어떠한 공구도 사용할 필요가 없습니다. 전선을 분리하는 것은 레버를 올리고, 전선을 제거하고, 레버를 내리면 됩니다. 정말 빠르고 손 쉬운 조작법입니다.

간단히 DIN-레일 장착

DIN-35 또는 DIN-15 레일 중 어느 것이든 적절한 어댑터에서 221 시리즈 인라인 커넥터는 쉽게 스냅되거나 DIN 레일에 나사로 고정될 수 있습니다(예: 접속 배선함 또는 기타 표준 연결 및 DIN 레일 장착 ).

변형 방지

전선에 가해지는 인장력 감소 – 221 시리즈 커넥터의 마운팅 어댑터는 이러한 특성을 가지고 있습니다. 케이블은 예방적 조치 또는 예기치 않은 상황에 당겨 빼는 힘 및 움직임이 고정되어야 하는 모든 곳에 사용할 준비가 되어 있습니다.

전선 인라인 연결을 위한 다용도 연결 기술

다용도 연결 기술인 221 시리즈 인라인 커넥터의 컴팩트한 사이즈는 오늘날의 설치 환경을 개선할 뿐만 아니라 작은 설치 공간으로 다양한 새로운 애플리케이션을 작업할 수 있습니다. 여기에는 실험실 및 테스트 설정과 같은 공간 제한 애플리케이션, 생산 테스트 베이, 천장에 매달린 조명 연결, 산업용 애플리케이션의 확성기 케이블 및 배전함 확장 등이 포함됩니다. 221 시리즈 인라인 커넥터의 장점을 활용할 수 있는 여러 애플리케이션이 있습니다. EN과 UL 인증과 함께 두 가지 변형된 인라인 커넥터를 사용할 수 있습습니다. 한 버전은 모든 표준 적용을 위해 0.2 ~ 4 mm²의 전선을 위한 투명한 커버를 가지고 있습니다. 다른 버전은 AWG-12 전선과의 확장된 연결 범위를 위해 흰색 커버(북미 선호)를 사용합니다.

관련 기술 데이터 및 설치 가이드와 함께 221 시리즈 인라인 커넥터에 대한 자세한 내용을 보려면 PDF 자료를 확인해주십시오.

설치 공간이 작은 애플리케이션

  • 실험실 및 테스트 설정

  • 생산 테스트 장소

  • 천장 조명 연결부

  • 확성기 케이블 연장

  • 산업용 접속 배선함

애플리케이션 비디오

신제품 소개 및 제품 작동법

WAGO 221 프로덕트 매니저 Mr. Andreas Brettschneider는 다양한 애플리케이션에서 221 시리즈 인라인 커넥터가 적용되는 사례를 소개합니다.

221 시리즈 제품 모델에 대해 자세히 알아보기

WAGO 221 6 mm2 (10 AWG) 결선 가능

레버를 열고 전선을 삽입한 후 레버를 다시 닫습니다. 그게 전부입니다! 모든 전선용 221 시리즈 커넥터는 모든 전선 타입을 쉽고 빠르고 안전하게 연결합니다.

Anschlussbereich_2000x1500.jpg

WAGO Gelbox는 습기로 부터 커넥터를 보호합니다

습기가 전기를 만나면 단락이 빠르게 일어날 수 있습니다. WAGO Gelbox를 통해 커넥터 설치 후 안정적인 수분 보호 기능을 더욱 쉽고 빠르게 확인 할 수 있습니다. 광범위한 저전압 및 초저전압 환경에서 즉시 사용할 수 있습니다.

MM-8142_L_and_B_2020_GelBox_2000x1125_Stage.jpg

수많은 전선들을 깔끔하게 정리

배전이나 난방 시스템을 연결하는 것은 문제가 되지 않습니다. 여러 케이블이 만나는 곳마다 전선 정리가 쉽지 않습니다. WAGO의 정션 박스는 최대 4mm2(12AWG)의 모든 전선 유형에 대해 최대 60개의 전선을 WAGO의 221 시리즈 컴팩트 커넥터에 연결할 수 있도록 도와줍니다.

221 인라인 커넥터 샘플 요청

샘플 배송을 위해 아래 내용을 기입해 주십시오.

개인 정보
배송 정보
회사 정보
개인정보 처리방침*
Anti-Robot 검증
FriendlyCaptcha ⇗
* 필수 입력 항목