picomax_2000x2000px.jpg

picoMAX® – 플러그형 결선 시스템

picoMAX®는 강력한 혁신적 설계가 돋보이는 컴팩트한 플러그형 결선 시스템입니다. picoMAX®는 혁신적인 신제품으로, Cr-Ni 스테인레스 스프링 한 개의 접점력을 이중으로(도체 클램핑 및 헤더 핀 연결) 활용합니다. 때문에 picoMAX®는 다른 플러그형 결선 시스템보다 더 작고 와이어 투 보드, 보드 투 와이어, 와이어 투 와이어 및 패널 피드스루 결선에 새로운 기준을 제시합니다.


제품 장점:

  • 컴팩트 디자인: 공간을 최대 30%까지 절감
  • 획기적으로 간소화된 접촉 시스템
  • 특수 디자인, 혁신적인 스프링 프레셔 연결 기술 및 새로운 절연재는 고온의 대기 온도에서도 절대적인 접촉 안정성을 보장합니다.
  • 통합된 잠금 래치와 수형 커넥터에 거의 싸여져 있는 암형 커넥터 덕분에 와이어 투 보드 연결 시 최대 20g의 매우 높은 내진성을 자랑합니다.
  • 커넥터 입구에 병렬하는 테스트 슬롯을 사용하여 효율적인 테스팅 가능

MM-3196_picoMAX_Vorlage_2091_offenKabel_2000x1125_.jpg

제품 동영상

picoMAX® 플러그형 결선 시스템에 대한 가장 중요한 정보를 놓치지 마십시오.

빌딩 설치를 위한 WINSTA®

빠르게 전기 설칙 가능하고 오류가 없으면 유지보구사 필요없는 WINSTA® 솔루션은 단순한 제품 그 이상입니다. WAGO의 전문가들은 플래닝과 같은 초기 단계부터 귀하를 지원합니다.

winsta-midi_2000x1500px.jpg

PCB 단자대 및 플러그형 커넥터

모든 애플리케이션을 위한 적절한 스프링 프레셔 연결 기술: WAGO의 PCB 단자대와 플러그형 커넥터는 빠르고 안전하게 사용할 수 있습니다.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

X-COM®-SYSTEM 및 X-COM®S-SYSTEM

스위치기어와 제어 어플리케이션에 이상적: WAGO X-COM®-시스템 및 X-COM®S-시스템으로 빠르고 경제적인 배선이 가능합니다.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg

MCS로 연속 시스템 배선작업

단선 및 미세 연선 도체의 푸쉬 인 터미네이션을 위해 WAGO는 100% 미스메이팅 보호 옵션이 있는 MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)을 제공합니다.

MCS-MIDI_2000x1500px.jpg