기기 카테고리 및 그룹
Zone에서 사용이 허용된 리소스는 구체적은 운용 장비 및 Zone 할당에 따라 다릅니다. Zone에 따라 사용가능한 특정 운영 장비를 식별하기 위해 기기 그룹 및 카테고리를 참조할 수 있습니다. 특정 운용 장비가 사용 가능한 방폭 zone은 온도 등급과 폭발 그룹을 기준으로 합니다.
CENELEC와 IEC에 따라 유럽 내 유해 장소는 6개의 위험 zone으로 나뉩니다. 잠재적 폭발 환경이 형성될 가능성이 높을수록 불꽃이 일거나 표면이 뜨거워지는 것을 차단하는 등 운용 장비에 대한 요건이 더욱 엄격해집니다.
방폭 분야의 WAGO분야의 WAGO
방폭 원칙
방폭에 대해 알아야 될 모든 것을 한 눈에 확인하십시오.
Zone에서 사용이 허용된 리소스는 구체적은 운용 장비 및 Zone 할당에 따라 다릅니다. Zone에 따라 사용가능한 특정 운영 장비를 식별하기 위해 기기 그룹 및 카테고리를 참조할 수 있습니다. 특정 운용 장비가 사용 가능한 방폭 zone은 온도 등급과 폭발 그룹을 기준으로 합니다.
북미에서는 NEC 500과 NEC 505에 따른 별도의 분류 시스템이 적용됩니다. 인화성 물질은 세 개의 등급(I에서 III 등급)으로 나뉘며, Class I의 폭발성 가스, 증기 및 미스트는 가스 그룹 A, B, C와 D로, Class II의 가연성 분진은 그룹 E, F, G로 다시 나뉩니다.
이들 물질의 발생 빈도와 지속 시간에 따라 유해 장소는 소위 'divisions'으로 나뉩니다. Division 1은 Zone 0,1에, Division 2는 Zone 2에 상응합니다. 폭발성 구역의 분할 외에도 운용 장비 구축과 전기 시스템의 설치 역시 차이가 있습니다.
가스 그룹(그룹) | 예시 물질 |
A | 아세틸렌 |
B | 수소 |
C | 에틸렌 |
D | 프로판 |
E | 금속 분진 |
F | 석탄 분진 |
G | 그레인 분진 |
폭발 시 어떤 일이 벌어집니까? 어떤 요소가 중요합니까? 방폭 조치에는 어떤 것들이 있습니까? ATEX, Ex 구역, 인화 예방 카테고리 등 귀하가 알고 싶으신 모든 정보가 여기 나와 있습니다.
관련내용 소개
여러 분야에서 활용되는 WAGO
WAGO의 혁신적인 결선 기술 및 자동화 솔루션이 프로세스 엔지니어링 분야에서만 활용되는 것은 아닙니다. 다른 산업에 활용되는 WAGO에 대해 알아보십시오.