Referentie 25 oktober 2018

Bouwen met hart en verstand

Voor de gebouwinstallatie bieden de TOPJOB® S-installatierijgklemmen een doorlopend rijgklemmensysteem dat van de voeding tot de verdeling kan worden gebruikt en niets te wensen over laat. Dankzij de veelzijdige eigenschappen is de klem de optimale interface voor alle veilige en toekomstbestendige gebouwen. Een goed voorbeeld: de centrale van de Joachim Herz Stiftung in Hamburg.

Met een doordachte plattegrond, ontworpen rondom een 25 meter hoge, niet meer in gebruik zijnde branderijtoren, werd in 2015 in Hamburg-Langenhorn een spannende nieuwbouw gerealiseerd die plaats biedt aan tot wel 80 medewerkers. Spannend omdat oude bakstenen worden gecombineerd met moderne glazen gevels. Het resultaat is een ensemble waarin horizontale en verticale lijnen vormgesloten en toch tegenstrijdig versmelten.

De gevel streelt het oog met een compromis van moderniteit en traditie. Vanwege de eisen aan de performance werden op het gebied van de gebouwautomatisering in het gebouw echter geen compromissen gesloten: op controllerniveau wordt gebruik gemaakt van het WAGO I/O-SYSTEM 750, voor de omvangrijke aansluitmogelijkheden heeft het planningsbedrijf Petersen-Ingenieure uit het Noord-Duitse Flensburg gekozen voor het rijgklemmenprogramma TOPJOB® S. Voor de stroomverdeling bij de schakelkastbouw werden installatierijgklemmen TOPBJOB® gebruikt. Deze voldoen niet alleen aan de van toepassing zijnde DIN-eisen die aan een N-scheidingsinrichting in openbare gebouwen worden gesteld – de installatierijgklemmen TOPJOB® S met N-scheidingsschuif en interne N-scheiding zijn ontwikkeld voor maximale veiligheid en blinken uit met tal van functionele voordelen.

Toekomstgerichte gebouwinstallatie – zo ondersteunt WAGO u:

  • TOPJOB® S is het systematische rijgklemmensysteem – van voeding tot verdeling.

  • Ontwikkeld voor maximale veiligheid: TOPJOB® S met N-scheidingsschuif en interne N-scheiding.

  • Goed gemarkeerd: de Smart Printer maakt de markering over meerdere regels mogelijk.

Een interface, alles onder controle

De installatierijgklemmen TOPJOB® S bieden een grote meerwaarde dankzij het eenvoudige en overzichtelijke gebruik, dat de schakelkastbouwer gedurende alle werkfasen oriëntatie biedt: installaties kunnen individueel en met het gewenste aantal verschillende aardlekschakelaars ontworpen en eenvoudig omgebouwd en uitgebreid worden. De eenduidige interface bij prefab producten of externe producten voorkomt een foutieve installatie - schakelkastbouwers kunnen de uitgevoerde stappen dus op elk moment gemakkelijk controleren.

Voor nog meer veiligheid en flexibiliteit bij de normconforme opbouw van verdelingen met N-scheiding zorgen de plug-in techniek voor alle doorsneden, de goede toegankelijkheid van alle geleiderinvoeren en de gelijktijdige bedrading van de potentialen per stroomcircuit op één klem. Met de N-scheidingsschuif maakt WAGO op eenvoudige wijze een scheiding van het N-potentiaal voor jaarlijks uit te voeren metingen van isolatieweerstanden mogelijk.

Deze regelmatige controles overeenkomstig de richtlijnen van de Duitse bedrijfsvereniging DGUV (BGV A3) zijn verplicht in openbare gebouwen, en zodoende ook voor de Joachim Herz Stiftung. Dankzij de scheidingsschuif kan de controleur ieder stroomcircuit na het vrijschakelen van de potentialen zeer eenvoudig meten en aan een vereiste van de norm – het uitvoeren van een meting zonder de geleiders los te koppelen – voldoen. Zo kunnen metingen van de isolatieweerstand niet alleen veilig, maar ook snel en normconform worden uitgevoerd: de tijdbesparing bedraagt tot wel 50 procent!

D8D_3918_Alt-Neu_bearb_2000x1500.jpg

De Joachim Herz Stiftung in Hamburg is gevestigd in een voormalige koffiebranderij. De oude branderijtoren wordt omsloten door het nieuwe gebouw. Het gebouw van de stichting, die zich inzet voor de bevordering van talent op natuurwetenschappelijk gebied, biedt ruimte aan tot wel 80 medewerkers.

Direct aansluiten, tijd besparen

Bij het nieuwe gebouw van de Joachim Herz Stiftung kon dankzij het gebruik van de installatierijgklemmen TOPJOB® S niet alleen een tijdbesparing, maar ook een ruimtebesparing worden gerealiseerd: bij de installatierijgklemmen zijn twee potentiaalinvoeropeningen boven elkaar (op twee niveaus) aangebracht. Hierdoor is, vergeleken met conventionele doorgangsklemmen, aanzienlijk minder ruimte nodig, aangezien de doorgangsklemmen als afzonderlijke klemmen naast elkaar gerangschikt zouden moeten worden. Om te voorkomen dat de aansluitwerkzaamheden in kleine ruimten ontaarden in tijdsintensief "friemelwerk", heeft WAGO de kabelinvoeropening van de rijgklemmen schuin gepositioneerd. De afzonderlijke aders zijn dus platter, hetgeen de installatie zo compact maakt dat deze comfortabel in kleine verdelers met een afdekkingshoogte van 47 mm past.

Het hart van de rijgklemmen vormt de push-in Cage Clamp. Dit is een universele aansluiting voor alle soorten geleiders – met en zonder voorbehandeling. Bovendien kunnen massieve, meeraderige én fijnaderige geleiders met adereindhuls direct worden aangesloten. Dit maakt het werk op de bouwplaats een stuk eenvoudiger en bespaart tijd. De rijgklemmen zijn als uitgebreid en flexibel productassortiment ontwikkeld. Naast de 1-etageklemmen met een groot doorsnedebereik van 0,14 mm2 tot 25 mm2 en de 2- en 3-etageklemmen zijn functieklemmen voor vrijwel ieder toepassingsbereik verkrijgbaar: zekerings-, scheidings-, meet-, motoraansluit-, diode- en LED-klemmen alsook insteekbare klemmen.

D8D_3978_IEKs_bearbeitet_2000x1500.jpg

Voor de gebouwinstallatie vertrouwt het planningsbedrijf Petersen-Ingenieure op de installatierijgklemmen van de serie TOPJOB® S van WAGO.

Snel markeringssysteem voor een beter overzicht

Naast de veilige en snelle installatie overtuigt de rijgklem van WAGO dankzij de duidelijke structurering en modulariteit met een goed overzicht in de verdelerkast. TOPJOB® S vereenvoudigt dit door een op het rijgklemmenprogramma afgestemde markeringsoplossing – de Smart Printer. Gebruikers hebben de mogelijkheid om klemposities met de markeringsstroken TOPJOB® S ook over meerdere regels individueel te markeren.

Tekst: Stephan Lampe | WAGO

Toelichting: N-scheiding in gebouwverdelers

Overeenkomstig het installatievoorschrift DIN VDE 0100-718 en de richtlijn VdS 2033 is deze installatietechniek verplicht voor "bouwkundige installaties voor samenscholingen" – en dus ook voor toepassingsgebieden zoals bioscopen, restaurants, scholen, stations of werkplaatsen. De installatierijgklemmen TOPJOB® S van WAGO met N-scheiding zijn hiervoor ideaal en zijn vereist voor een correcte en professionele meting van de isolatieweerstand. Alleen zo kunnen isolatiefouten met verstrekkende gevolgen op tijd worden herkend.

Productoverzicht

Ook interessant

Passende producten bij deze referentie

Markering

Markering in de schakelkast

Meer overzicht, minder onderhoudstijd: de juiste markering biedt op lange termijn voordelen. WAGO biedt diverse markeringsoplossingen voor al uw taken.

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg