Product Nieuws 1 september 2021

Cyber security direct in de switch

Industrial Managed Switch met geïntegreerde coderingsfunctie

Uw voordelen

  • Hogere netveiligheid zonder diepgaande IT-kennis

  • Netwerkdiagnose via Modbus® of SNMP

  • Potentiaalvrije communicatie met SFP-modules

  • Industrial Managed Switches met hardwaregebaseerde codering (MAC security)

  • Implementatie van een veilige overdracht van gegevens in reeds bestaande netwerken

  • Authenticatie in het netwerk

In een oogopslag

  • Real time codering (MACsec) met lijnsnelheid dankzij hardwaregebaseerde "Media Access Control Security"-codering (IEEE 802.1 AE, MACsec)
  • Eenvoudige integratie - ook achteraf - in reeds bestaande applicaties (onafhankelijk van protocol – Modbus TCP, BACnet®, PROFINET RT, …)
  • Optionele authenticatie van netwerkdeelnemers (IEEE 802.1X en RADIUS) zorgt voor een controle bij de toegang tot het netwerk.
  • Ruimtebesparende schakelkastmontage (45 x 90 x 110 mm) voor een comfortabele toepassing in reeds bestaande systemen.
  • Eenvoudige configuratie en inbedrijfstelling, ook zonder gekwalificeerd personeel
  • Segmentatie van netwerken met Virtual Local Area Networks (VLAN)
  • Bijzonder hoge redundantie en beschikbaarheid in het netwerk door "Rapid Spanning Tree Protocol" (RSTP)

Veiligheid eenvoudig achteraf integreren

Met de nieuwe Industrial Managed Switches van WAGO kunnen gebruikers de veiligheid van applicaties in de gebouwautomatisering eenvoudig verhogen. De innovatie integreert cyber security-functies: datapakketten worden met 128 bit op twee ports gecodeerd. Hierdoor kan een veilige transfer van gegevens in een netwerk ook achteraf worden geïmplementeerd - onafhankelijk van protocol en zonder wijzigingen aan de applicatie. De codering voldoet aan de norm IEEE 802.1AE (IEEE MAC Security Standard); hierdoor zijn de integriteit van de gegevens en een authenticatie van de zender bij een grote doorvoer van gegevens gegarandeerd.

Meer flexibiliteit met SFP-modules

De optionele authenticatie van andere deelnemers in het netwerk vindt portspecifiek conform IEEE 802.1X via de RADIUS-server plaats. Dankzij de geringe afmetingen (45 x 90 x 110 mm) kunnen de nieuwe 8-port Gigabit Switches eenvoudig in de schakelkast geïntegreerd worden. Bij de Industrial Managed Switch (852-1328) worden SFP-modules voor de veilige communicatie gebruikt. Hierdoor behoort ook een veilige integratie van afgelegen gebouwen in netwerken met behulp van optische kabels tot de mogelijkheden. De Industrial Managed Switches worden veilig via webbrowser of SNMPv3 geconfigureerd en gediagnosticeerd.

In deze video laat onze expert u zien hoe u uw netwerk met de MAC Security Switches van WAGO optimaal kunt beveiligen.

Netwerken intuïtief bewaken en configureren

Om netwerken veilig en betrouwbaar te kunnen installeren alsook voor een hoge mate van beschikbaarheid en veiligheid biedt WAGO nieuwe Lean Managed Switches aan. Deze switches vormen een perfecte aanvulling op het bestaande assortiment op het gebied van de netwerkinfrastructuur, en voorzien met name voor de netwerkdiagnose in diverse nieuwe functies.

MM-42340_website-update_integration_video-module-and-new-picture_2000x2000.png

I/O-systemen

Ultieme automatisering
buehne_controller_2000x2000_1.jpg