Lean Managed Switches - praktische tips voor de schakelkastbouw

13 oktober 2020
Lean Managed Switches - voor een eenvoudige netwerkdiagnose in de schakelkast

De nieuwe Lean Managed Switches: voor een hogere beschikbaarheid en nog meer veiligheid in het netwerk.

In het tijdperk van Industrie 4.0 zorgen ethernetgebaseerde bussystemen in de schakelkastbouw voor een performante communicatieve infrastructuur om netwerken degelijk en veilig te kunnen installeren. Bijzonder efficiënt blijken de zogenoemde Ethernet switches te zijn: krachtige interfaces die gegevens als pakketjes ontvangen, verwerken én doorsturen naar meerdere apparaten in een Local Area Network (LAN).

Het productassortiment aan switches van WAGO bevat diverse producten voor de schakelkastbouw en komt hiermee tegemoet aan de toenemende netwerkvorming in industrie en gebouwen. Nieuw: Lean Managed Switches die weten te overtuigen met een eenvoudige montage op de DIN-rail en een intuïtieve configuratie zonder diepgaande ICT-kennis. De switches zorgen voor een hogere mate van veiligheid en beschikbaarheid in de toepassing en bieden diverse functies die met name interessant zijn voor de netwerkdiagnose.

Voor elke schakelkast de juiste switch

Tot het assortiment aan switches van WAGO behoren zogenoemde Unmanaged Switches en Managed Switches in verschillende soorten en uitvoeringen.

Algemene voordelen

  • Energievoorziening van PoE-apparaten door PoE+
  • Potentiaalvrije communicatie met optische kabels (maximaal 80 km)
  • Varianten met 100 MB/s en 1 GB/s
  • Groot temperatuurbereik
  • Eenvoudige montage op een DIN-rail in de schakelkast

Unmanaged Switches

Unmanaged Switches worden in de meeste gevallen toegepast om kleine, onafhankelijke netwerken met een gering aantal componenten met elkaar te verbinden. De switches kunnen eenvoudig en zonder ICT-kennis met het netwerk worden verbonden (Plug & Play). Een lokale diagnose in de schakelkast is dankzij LED-lampen mogelijk. Unmanaged Switches van WAGO zijn bestand tegen extreme buitenomstandigheden (temperaturen, trillingen, stoten) en leveren op deze wijze een belangrijke bijdrage aan een voordelig en betrouwbaar netwerk.

Managed Switches

Managed Switches zijn de meest efficiënte oplossing als de eisen in het automatiseringssysteem met betrekking tot beheer, beschikbaarheid, veiligheid en diagnose van het netwerk toenemen. Managed Switches van WAGO kunnen via applicatiespecifieke protocollen veilig in tal van systemen geïmplementeerd worden. Certificaatgebaseerde authenticaties zorgen er bijvoorbeeld voor dat alleen geselecteerde deelnemers toegang tot het netwerk hebben. Redundantieprotocollen maken bovendien een storingsvrije communicatie bij defecte Ethernetkabels of decentrale spanningsuitvallen in het netwerk mogelijk, en zorgen zo voor een hogere beschikbaarheid. Bovendien kunnen bandbreedtes begrensd en foutief aangesloten kabels herkend worden - een functie die voor nog meer stabiliteit in het netwerk zorgt.

Lean Managed Switches: intuïtief en economisch

Gebruikers van Unmanaged Switches kunnen eenvoudig en zonder risico omschakelen naar een Lean Managed Switch: zonder extra configuratie functioneert deze switch als Unmanaged Switch, voorziet aanvullend echter in een intuïtieve diagnose via het web based management, dat bereikbaar is via het IP-adres. Een los contact in het netwerk kan op deze wijze bijvoorbeeld snel worden gelokaliseerd. De overzichtelijke diagnosepagina's bieden gebruikers en servicemonteurs de mogelijkheid om fouten in het netwerk eenvoudig te lokaliseren.

Meerdere configureerbare features leveren bovendien een belangrijke bijdrage aan een hogere mate van veiligheid, stabiliteit en beschikbaarheid in het netwerk! Daardoor zijn deze switches bij uitstek geschikt voor essentiële functies in de moderne machinebouw.

Snelle gegevensoverdracht

Voordelen van de nieuwe Lean Managed Switches van WAGO

  • Intuïtieve en eenvoudige installatie!
    Met de nieuwe Lean Managed Switches van WAGO kunnen gebruikers Ethernet-installaties aanzienlijk sneller in bedrijf stellen. De installatie van netwerken is ook zonder opgeleid ICT-personeel probleemloos mogelijk. Probleemloze integratie in reeds bestaande netwerken.

  • Snelle en overzichtelijke foutdiagnose!
    Een overzichtelijke "Topology Map" en het diagnosedashboard geven alle noodzakelijke gegevens weer voor een snellere inbedrijfstelling of opsporing van fouten. Stilstandtijden worden hierdoor ingekort en de beschikbaarheid verhoogd! Verbindingen die onderhevig zijn aan een storing worden rood weergegeven en een "link down"-statistiek lokaliseert niet beschikbare deelnemers in een handomdraai.

  • Stevige constructie!
    Intuïtieve en stevige bevestiging op een draagrail. Bedieningsconcept en hardware kunnen perfect worden afgestemd op de behoeften in de automatiserings- en gebouwtechniek. Vergroot temperatuurbereik van -40 °C tot +60 °C. Een redundante spanningsvoorziening zorgt bovendien voor een nog hogere beschikbaarheid. Iedere behuizing is voorzien van een 2D-barcode die een Link naar de gebruiksaanwijzing en het bijbehorende gegevensblad bevat. Via de Link is ook de support met slechts één muisklik bereikbaar.

  • Veilig netwerk!
    De toegang tot het netwerk is optioneel alleen toegestaan aan geauthenticeerde deelnemers. Slanke firewall: geselecteerde datapakketten worden geblokkeerd (afhankelijk van MAC-adres of IP-adres). Een scheiding van de afzonderlijke netwerksegmenten via VLAN conform IEEE 802.1Q zorgt voor een nog hogere mate van veiligheid.

Zo wordt de switch in een schakelkast gemonteerd

1. Montage van de Lean Managed Switch

De Lean Managed Switch op een draagrail bevestigen en de switch met de communicatiedeelnemers verbinden.

2. Registratie van de deelnemers

Registratie van de netwerkdeelnemers: de apparaten kunnen automatisch via LLDP (herkenning van apparaten in de buurt) of handmatig via het MAC-adres in de switch geregistreerd worden. Zodra de verbinding met een port fysiek tot stand is gebracht, volstaat een muisklik op de teachtoets om de netwerkapparaten aan een fysieke port toe te wijzen.

3. Topology Map

De netwerkapparaten worden overzichtelijk in de zogenoemde "Topology Map" weergegeven. Alles groen? Alles in orde!

4. Diagnosepagina's

De diagnosepagina's van de Lean Managed Switches maken een snelle opsporing van fouten in het systeem mogelijk. De status van de afzonderlijke verbindingen wordt gesignaleerd door de vertrouwde stoplichtkleuren groen, geel en rood.

5. Gedetailleerde status

Details bij de status van de afzonderlijke verbindingen worden weergegeven als de muis over de desbetreffende verbinding wordt bewogen. In een nieuw venster kan de gebruiker de bandbreedte, de werkbelasting en mogelijke overdrachtsfouten bekijken.

Inspiratie - voor u

Meer informatie uit de praktijk over de schakelkastbouw

WAGO-VOEDING PRO 2 - PRAKTISCHE TIP: FABRICAGE VAN BEDIENINGSKASTEN

MAXIMALISEER DE EFFICIËNTIE VAN DE BEDIENINGSKAST

Minder tijd en moeite, meer vermogen voor de schakelkastbouw

Hoe kunnen processen in de schakelkastbouw door het gebruik van professioneel gereedschap geoptimaliseerd worden?

Smart Script - Betrouwbare tijdbesparende markering voor alle componenten van de schakelkast

Een uitgekiend markeersysteem bespaart geld!