Machines, installaties en gebouwen aansluiten

De IoT Box is een complete, geprefabriceerde oplossing die met weinig moeite ook achteraf aan reeds aanwezige machines en installaties gekoppeld kan worden, zonder het productieproces hiervoor te hoeven onderbreken. Dankzij de open automatiseringstechniek kan de IoT Box universeel ingezet worden en is derhalve bij uitstek geschikt om onder andere stroom- en spanningswaarden, productiecycli en statussen van installaties te registreren.

Voor de aansluiting op de IT-infrastructuur van een bedrijf zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar: via Ethernet en WiFi of compleet onafhankelijk van de locatie via het mobiele GSM-netwerk. Hierbij zorgt niet alleen de scheiding van IT- en OT-netwerk voor de nodige veiligheid. Ook andere, standaard in de PFC-controllers geïntegreerde maatregelen zoals de TLS-codering of de VPN-tunnel zorgen voor een hoge mate van veiligheid.

Varianten

IoT Box Energy: optimaal voor de energiemeting

  • Compact Controller 100 met geïntegreerde I/O's
  • Vrij programmeerbaar dankzij CoDeSys
  • 3-fasen energiemeting
  • Stalen behuizing

IoT Energy EDM: energiemeting en management van energiegegevens

  • DI/DO, AI, 3-fasen energiemeting, Modbus
  • Parametreerbare WAGO Application Energy Data en visualisatie vooraf geïnstalleerd
  • Kunststof behuizing

Complete oplossing voor de digitalisering

Als complete oplossing kunnen deze snel en eenvoudig in reeds bestaande installaties gemonteerd worden om deze achteraf klaar te stomen voor de digitalisering – en dat zonder het productieproces te onderbreken. De IoT Box Energy en de IoT Box Energy MID zijn bedoeld voor energie- en facility managers van nieuwe of reeds bestaande industriële installaties en installaties in gebouwen. Energiemonitoring, gegevensanalyse, bepaling van optimaliseringspotentieel en vooruitziend onderhoud worden hierdoor een stuk eenvoudiger.

1 of 2

Individuele oplossing voor de schakelkast aanvragen

De schakelkast vormt het hart van iedere oplossing. Met onze service voor individuele oplossingen voor schakelkasten bieden we u op maat gesneden en nauwkeurig op uw toepassing afgestemde configuraties. Van planning tot realisatie leveren we u de oplossing in de schakelkast.

Referenties

Meerwaarde out of the box

Met de IoT Box heeft Liebherr een infrastructuur gecreëerd waarin productiegegevens een echte meerwaarde voor tal van taakgebieden betekenen. Het hart wordt gevormd door een controller van WAGO: de PFC200 biedt de mogelijkheid om installaties en machines willekeurig te verbinden. Dit zorgt voor maximale flexibiliteit. Met de nieuwe infrastructuur kan Liebherr bestaande processen optimaliseren en nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen – en is het bedrijf tevens perfect voorbereid op toekomstige taken en mogelijkheden.
MM-14774-new-website-page-iot-box-reference-liebherr-6-2000x1125.webp