Open automatiseren met WAGO

Voor een eenvoudige verbinding met de wereld van Industrial IoT

Het fundament van een succesvolle digitalisering en automatisering is een goede netwerkinfrastructuur waarin alle gegevens in de IT geïntegreerd kunnen worden. Om de overdracht van gegevens in gedigitaliseerde en gekoppelde processen te doen slagen, hebben we een automatiseringsplatform ontwikkeld dat een eenvoudige verbinding van nieuwe én bestaande technologie mogelijk maakt.

Geheel volgens de slogan "Open. To the Industrial IoT." reiken de verbindingsmogelijkheden van onze componenten verder dan het veldniveau en slaan zo een brug naar de IT-infrastructuur. Hierdoor is een soepele en doorgaande communicatie van veldniveau tot cloud mogelijk.

OT en IT – apps voor flexibele Industrial IoT-toepassingen

Luister nu naar onze IoT-podcasts

The 3 Pillars of IT and OT Management

In het webinar met SoftingIndustrial en Jürgen Pfeifer (WAGO) informeren wij u over geschikte software- en hardwareoplossingen die zowel de connectiviteit van machines en installaties als Edge Computing eenvoudig mogelijk maken.

Videotaal: Engels

Van sensor tot cloud: met onze producten en oplossingen

MM-458969_GWA_Update_IoT-Edge-Page_Illustration_US_2000x1125.jpg

Ons aanbod voor Industrial IoT

Hardware

WAGO IoT Box

Voor een omvangrijke netwerkvorming in bedrijf en productie zorgt de WAGO IoT Box. Als "out of the box"-oplossing digitaliseert de Pilot Box machines en installaties – ook achteraf.

Untitled Post (GWA Formats) (2000x1125) (2) (1).png

WAGO Edge Devices

De controllers maken de gegevens van machines en installaties direct in het veld bruikbaar en besparen de kosten van een cloudoplossing: WAGO Edge Controllers en Edge Computers bieden hiervoor de beste oplossing.

Besturingen

Grote en kleine besturingssystemen moeten kostenefficiënt zijn. Daarom heeft WAGO voor alle taken en eisen geschikte controllers.

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

Software

WAGO Solutions Platform

Het WAGO Solutions Platform biedt een groeiend aantal applicaties voor de bewaking, visualisatie en besturing van tal van installaties voor de bereiken Building, Industry en Energy. Hierbij is elke applicatie 100 % gebruikersvriendelijk en intuïtief te gebruiken.

MM-408888_GWA_WSP-iMac-01_2000x1125.jpg

WAGO Analytics

Als het om de optimalisering van machines of installaties gaat, zijn de optimalisering van het procesbegrip, de kwantificering en de overdracht van resultaten een bijzondere uitdaging. WAGO Analytics ondersteunt zowel de registratie als de analyse van gegevens.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

Sterke partnerschappen en uitwisseling op het gebied van IoT

IoT-partnernetwerk

Het combineren en samenbrengen van kennis en competenties in één ecosysteem en het gemeenschappelijk creëren van end-2-end oplossingen voor de klant – daarvoor staat het WAGO IoT-partnernetwerk. Onze WAGO IoT-partners vormen de perfecte aanvulling op ons productportfolio op het gebied van WAGO Cloud, Cloud Connectivity, IoT-gateways en besturingen. Hierdoor kunnen wij bij projecten altijd een behoeftegerichte oplossing presenteren

WAGO Open Source Community

Kom in contact met Open Source-ontwikkelaars over de hele wereld om uw uitdagingen op het gebied van industriële automatisering en digitale transformatie op te lossen. Meld u gratis aan en begin vandaag nog!

MM-458969_GWA_Update_IoT-Edge-Page_Logo-WOSF_2000x1125.jpg

Reeds gerealiseerde IoT-projecten

6 elements

De sleutel voor een hogere mate van duurzaamheid en efficiëntie is netwerkvorming

Van de duurzame wasstraat tot het industriële Internet of Things – wat IIoT en een wasstraat met elkaar gemeen hebben en nog veel meer ervaart u in deze referentie.

MM-480646_website_referenzseite_iot_stage_2000x1125.jpg

IIoT voor het waterbeheer

Van Canada en Mexico tot Zuid-Amerika en Australië reiken de digitaliseringsprojecten van WAGO en Endress+Hauser, waarbij afgelegen signalen in centrale IT-structuren geïntegreerd worden. Een van deze uitdagende projecten werd in het Duitse Odenwald gerealiseerd.

MM-459201_GWA_Reference-Netilion-Endress-Hauser_02_2000x1125.jpg

VEILIG IN DE CLOUD

Linde heeft een luchtscheidingsinstallatie ontwikkeld die in hoge mate flexibel bediend kan worden – afhankelijk van de situatie op de stroommarkt. Om te voorkomen dat de innovatieve werking tot verhoogde belastingen of energieverliezen van de installatie leidt, heeft Linde een intelligente, cloudgebaseerde monitoring geïmplementeerd.

Producten van WAGO worden wereldwijd toegepast: niet alleen in de woestijn of op de toendra, maar ook in fabrieken, schepen, railvoertuigen of elektriciteitsnetten. Hierbij worden de producten aan de meest uiteenlopende invloeden blootgesteld zoals stof, vuil en stoten evenals brandende zon, ijskoude wind of tropische hitte.

Geautomatiseerde laad-en losdocumentatie

In productiebedrijven komen zelden systemen voor die de IT-wereld, de procestechniek en de logistiek probleemloos met elkaar combineren. Hoe dit door het ter beschikking stellen van een open besturings- en protocollandschap kan worden gerealiseerd, laat een project van WAGO en TTS-Automation zien.

MM-413520_IMG_1148_2000x1125.jpg

Meerwaarde out of the box

Met de IoT Box heeft Liebherr een infrastructuur gecreëerd waarin productiegegevens een echte meerwaarde voor tal van taakgebieden betekenen. Het hart wordt gevormd door een controller van WAGO: de PFC200 biedt de mogelijkheid om installaties en machines willekeurig te verbinden en voorziet zodoende in maximale flexibiliteit.

MM-14774-new-website-page-iot-box-reference-liebherr-6-2000x1125.webp

Passend bij het onderwerp

Referenties bij het thema cloud

Distributienet in real time

Met een cloudproject bereidt SWO Netz GmbH, een bedrijf van Stadtwerke Osnabrück, zich voor op de toekomst van elektriciteitsdistributie. De deelstaat Nedersaksen gebruikt technologieën van WAGO voor het beheer en de analyse van de gegevens.
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

Digitalisering als basis voor de sectorkoppeling

Sectorkoppeling, digitalisering en klantgerichtheid staan bij de energiedienstverlener Avacon Natur centraal! De efficiëntie van energie-installaties en verwarmingssystemen wordt hierdoor verhoogd en de benodigde informatie wordt ter beschikking gesteld. Met name de sectorkoppeling - de geïntegreerde besturing voor warmte, stroom en elektromobiliteit- vraagt om een digitale gegevensregistratie.