![MM-237242-Graphic-CCP-Einzelbild-DE-06-2000x1125.webp](/medias/MM-237242-Graphic-CCP-Einzelbild-DE-06-2000x1125.webp?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjM4NHxhcHBsaWNhdGlvbi9vY3RldC1zdHJlYW18YUdZNUwyZ3pOQzh4TXpNM05qWTJORFkyTmpFME1pOU5UUzB5TXpjeU5ESXRSM0poY0docFl5MURRMUF0UldsdWVtVnNZbWxzWkMxRVJTMHdOaTB5TURBd2VERXhNalV1ZDJWaWNBfDY5ZDVjY2U5NjAyZTZmNzdkNTY0MTEzOTNlMTA5MjRjYTE0N2JiZjE4ZDdiYTQ2YTcxNzIxY2I0MTBmMzlmY2U)
Snel en
nauwkeurig
Assemblage van componentennauwkeurig
Assemblage van componentenOpslag- en montagekosten verlagen
Vertrouw op de compleet gemonteerde klemmenstroken in batchgrootte 1 die optimaal aan uw eisen tegemoetkomen – en reduceer de voor de werkzaamheden benodigde tijd met tot wel 92 %*.
*Bron: 2017 iSW, Universität Stuttgart (Duitsland)
Configurator Smart Designer van WAGO
Om de werktijd en het foutpercentage bij de assemblage van componenten tot een minimum te beperken, kunt u met onze online configurator Smart Designer compleet gemonteerde klemmenstroken configureren en bestellen en een digitale productiedocumentatie opstellen.
Om orderpieken op te vangen of om de opslag- en montagekosten te verlagen, kunt u bij WAGO de productie van compleet afgemonteerde rails in opdracht geven – en dat al vanaf batchgrootte 1. Hiervoor hoeft u alleen de Smart Designer te starten: plannen, configureren en bestellen - zo makkelijk kan het zijn. Vanzelfsprekend heeft u hierbij de beschikking over het volledige productassortiment - van rijgklemmen en voedingen tot besturingen. Levering vindt binnen enkele werkdagen plaats.
Een van de grootste uitdagingen bij de bouw van schakelkasten is het onderbrengen van meer en meer functies in alsmaar kleiner wordende schakelkasten. WAGO gaat deze uitdaging aan en ontwikkelt producten die hiermee rekening houden. Een goed voorbeeld zijn de elektronische beveiligingsschakelaars in de slechts 6 mm kleine behuizing. Deze beveiligingsschakelaars zorgen voor meer ruimte in de schakelkast en bieden betrouwbaar bescherming tegen overbelasting en kortsluiting.
Met de Smart Designer voorziet WAGO in een consistent gegevenssysteem dat niet alleen tijdens de planning en de bouw, maar ook tijdens de bedrading rendeert. Schakelschema's alsook markeringen komen altijd uit één tool en één bestand.
Dit biedt aanzienlijke voordelen:
WAGO in de praktijk
"Door de reeds geconfectioneerde DIN-rails van WAGO besparen wij aanzienlijk op tijd en magazijnkosten."
Jörg Schmiemann
Hoofd constructie bij 2G Energy AG
Ontdek de verschillende procesfasen
Schakelkastbouw
Sneller naar het doel – van fase tot fase: het concurrentievermogen van bedrijven is dus niet alleen afhankelijk van de deskundigheid, maar ook en met name van de efficiëntie van het productieproces. WAGO biedt innovatieve oplossingen met een echte meerwaarde.
Procesfase 7: confectioneren, markeren en bedraden
Vanwege het grote aantal processtappen is de bedrading de meest tijdsintensieve stap bij de bouw van schakelkasten. Daarom verdient het aanbeveling om extra aandacht aan een snelle verbindingstechniek te besteden.