![MM-237242-Graphic-CCP-Einzelbild-DE-10-2000x1125.webp](/medias/MM-237242-Graphic-CCP-Einzelbild-DE-10-2000x1125.webp?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzc1NHxhcHBsaWNhdGlvbi9vY3RldC1zdHJlYW18YUdVd0wyaGhZeTh4TXpNNU5UQTRORGcyT1RZMk1pOU5UUzB5TXpjeU5ESXRSM0poY0docFl5MURRMUF0UldsdWVtVnNZbWxzWkMxRVJTMHhNQzB5TURBd2VERXhNalV1ZDJWaWNBfDcyMzhhZmQ5ZmU0ZGMzMWQxOThlOTZlYmFiYTQ3ZDcwNDRjYzA5ZDkzYzY2MWNlZThmOTYxMzYxZWU0NGQ0Mjg)
netwerken
WAGO
netwerken
Onze oplossingen voor geoptimaliseerde processen
Uw installatie is klaar, ons werk zit erop? Dat zien wij anders! WAGO staat u ook na de inbedrijfstelling van uw schakelkast als betrouwbare partner terzijde – adviserend en toekomstgericht: bijvoorbeeld met digitale oplossingen voor geoptimaliseerde processen.
Onze eenvoudige en gebruikersvriendelijke cloudoplossing biedt u de mogelijkheid gegevens van verschillende machines centraal te verzamelen en te analyseren:
De bedrijfsunit WAGO SOLUTIONS biedt u individuele, op uw behoeften en eisen afgestemde oplossingen aan die hulpbronnen ontzien en waarmee u tijd en geld bespaart.
U verwacht competente ondersteuning bij de planning van de schakelkast, bij de montage, bij de inbedrijfstelling enz.
WAGO is de partner die u graag terzijde staat – met hard- en software, decennialange ervaring, een gezonde portie nieuwsgierigheid en welgemeende interesse. Wij helpen u graag: bijvoorbeeld bij de digitale transformatie van uw productieprocessen, bij het ontwikkelen van individuele oplossingen of bij de automatisering van processen en gebouwen.
Stel gerust uw vragen: wij staan voor u klaar.
In het tijdperk van digitalisering moeten ook schakelkasten voldoen aan de eisen die het zogenoemde "Internet of things" stelt. Met de WAGO Cloud en IoT-controllers zijn het gebruik en de verbinding van analoge en digitale wereld veilig mogelijk.
En dankzij het webportaal behoudt u bovendien altijd het overzicht: van het beheer van de controllers en de energiemonitoring tot zogenoemde "predictive maintenance"-applicaties.
De juiste gegevens op het juiste tijdstip op de juiste plaats visualiseren - en voor de verantwoordelijke medewerkers het beoordelen van de actuele situatie hierdoor aanzienlijk vereenvoudigen.
Met de performante WAGO Touch Panels 600 beschikt u over ongekende mogelijkheden: de panels zijn ontwikkeld voor veeleisende visualisatie- en besturingstaken en kunnen via de comfortabele gebruikersinterface snel en intuïtief worden bediend.
Automatisering hoeft niet moeilijk te zijn - mits de juiste software wordt gebruikt. WAGO ondersteunt u met de engineering software e!COCKPIT – van de hardwareconfiguratie, de programmering, de simulatie en de visualisatie tot de inbedrijfstelling.
Drag & drop, copy & paste, grafische netwerktopologie: het intuïtieve gebruik zorgt voor een comfortabele en intuïtieve configuratie en parametrering. Bij de programmering kunnen de ondersteunde programmeertalen gecombineerd en bugs in de aangemaakte programma's door middel van simulatie eenvoudig verholpen worden.
WAGO in de praktijk
"In veel bedrijven bestaat argwaan ten opzichte van overmatige netwerkvorming. Het wantrouwen is in de meeste gevallen echter groter dan het gevaar zelf."
Bernd Steinkühler
Algemeen directeur Correct Power Institute
Schakelkastbouw
Sneller naar het doel – van fase tot fase: het concurrentievermogen van bedrijven is dus niet alleen afhankelijk van de deskundigheid, maar ook en met name van de efficiëntie van het productieproces. WAGO biedt innovatieve oplossingen met een echte meerwaarde.
Procesfase 1: orderverwerking
Met ons digitale bestelproces wordt de orderverwerking eenvoudig en transparant.