Praktische tips 2 mei 2022
Snelle en doelgerichte verwerking van machinegegevens

Snelle en doelgerichte besturing van realtime machinegegevens voor de verbetering van processen en de verwerking van gegevens in de cloud met WAGO Edge Computer en PFC200

Met de PFC200 kunt u Edge Computing en cloudfunctionaliteiten direct in de schakelkast integreren.

Processen in schakelkasten worden steeds intelligenter, en als gevolg hiervan worden ook steeds meer evalueerbare gegevens voor de verdere verwerking overgedragen aan een cloud. In veel gevallen is dit echter omslachtig en duur en vanwege de tijdsdruk in industriële omgevingen ook niet realiseerbaar. Klassieke PLC's kunnen enorme hoeveelheden gegevens niet verwerken; performante servers voor toepassingen in schakelkasten zijn echter te groot en kunnen vanwege de beschikbare ruimte niet worden geïntegreerd. In plaats daarvan is hiervoor rekencapaciteit met dienovereenkomstige eisen aan de werkomgeving nodig. Bij de integratie van een IIoT worden OT (Operational Technology) en IT (Information Technology) in toenemende mate met elkaar verbonden.

Hier wordt het Edge Device gebruikt, dat direct aan de machine dienst doet als interface tussen het lokale en het centrale netwerk, de besturing en de gegevensverwerking bundelt en de interface met het cloudniveau op een apparaat vormt. Het systeem verwerkt de gegevens in realtime, comprimeert de gegevens aan de hand van lokaal gedefinieerde criteria en draagt de gegevens indien nodig aan de cloud of aan een lokaal gegevensbestand over. Zo kunnen de eerste analyseresultaten direct aan de eindapparaten gekoppeld of verder verwerkt worden.

De Edge Computer van WAGO in de schakelkast

De Edge Computer van WAGO is in dit geval een performante en zuinige oplossing. Het apparaat verwerkt toepassingen direct aan de machine en ontlast op deze wijze de besturingen, die zich op de oorspronkelijke besturingstaak met een geringe latentie en een hoge mate van determinisme kunnen richten.
  • De hoeveelheid gegevens wordt gereduceerd, stationaire servers worden ontlast.
  • De decentrale verwerking reduceert het risico van gegevensverlies buiten de installatie c.q. bij cyberaanvallen op de cloud.
  • Preventief onderhoud en kwaliteitsborging worden door de procesgerichte analyse van gegevens vereenvoudigd.

Gegevens op de werkvloer optimaal benutten

IT- en OT-wereld smelten samen!

Met de Edge Devices en de PFC-productfamilie brengt WAGO een verbinding tot stand tussen de IT- en de OT-wereld die gericht is op de gegevensverwerking in de schakelkast. De Edge Computer van WAGO zorgt er hierbij voor dat de geregistreerde gegevens geen processen langs de waardeketen blokkeren. Deze baseert op schakelkastcompatibele hardware en kan van een spanning van 24 V worden voorzien.

  • Met de PFC200 en het WAGO I/O-SYSTEM 750 is een groot portfolio voor het verzamelen van gegevens in de schakelkast beschikbaar. De besturingen kunnen de automatiseringsmeetwaarden direct naar de cloud sturen.
  • Bij hoge eisen aan rekencapaciteit en opslagruimte biedt met name de compacte en performante WAGO Edge Computer cloudfunctionaliteiten direct aan de machine – kosten- en ruimtebesparend, zuinig en veilig.
  • Hierbij zenden de besturingen de gegevens bijvoorbeeld via OPC UA voor de voorafgaande verwerking naar de Edge Computer in de schakelkast – als gegevensbron wordt een MID-meter gebruikt.
  • Vervolgens worden de gegevens van hier naar de cloud of naar een lokaal gegevensbestand doorgestuurd. De visualisatie kan met de Open Source-tool Grafana op een Touch Panel 600 worden uitgevoerd.

Zo werkt het: snel, veilig en eenvoudig de gegevensverdeling regelen!

  • De Edge Computer wordt ruimtebesparend op een DIN-rail geïnstalleerd. De montage is zowel horizontaal als verticaal mogelijk.
  • Via een MID-meter worden gegevens verzameld en verwerkt.
MM-304798_new-website-page_Praxistipp_2-IoT-meets-Edge-Computer_2_2000x1125.jpg

  • De PFC200 (Modbus RTU) haalt de gegevens op en stuurt deze via OPC UA voor de voorafgaande verwerking door naar de Edge Computer.
  • De Edge Computer bewaart a) de gegevens en draagt deze over aan de cloud, of b) stuurt de gegevens direct door naar de cloud (beide mogelijkheden via MQTT, OPC UA).

  • Gegevens worden in de Influx-databank opgeslagen.
  • Visualisatie van de gegevens met behulp van het Grafana-dashboard op een Touch Panel 600 (Visu Panel 10") of alternatieve visualisatie op een extern beeldscherm

Highlights van de Edge Computer van WAGO

Veelzijdig inzetbare interfaces

  • Gestandaardiseerde video-interfaces (HDMI- of Display Port), visualisatie op conventionele uitvoerapparaten is mogelijk.
  • Er zijn meerdere USB-interfaces en twee gigabit Ethernet-ports voor de communicatie beschikbaar.
  • Via een uitbreidingsslot is het eveneens mogelijk om mobiele telefoonkaarten te gebruiken als geen kabelgebonden verbinding mogelijk is.

Extreem flexibel

  • Gebruik van engineeringtools van WAGO (IEC-wereld) of van Open Source-tools mogelijk.
  • Door de consequente realisatie van de containervirtualisatie "Docker®" in het WAGO Automation-portfolio kan de software over alle varianten van het apparaat uniform worden uitgerold.
  • Projectering via engineering software e!COCKPIT of een oplossing onder Linux® is mogelijk – ook open voor standaard PLC-applicaties.

Grote geheugencapaciteiten

  • Met een RAM-geheugen van 4 GB of 8 GB en een flashgeheugen van 64 GB kunnen ook complexere en omvangrijkere projecten worden gerealiseerd.
  • Voor de verwerking van zeer grote hoeveelheden gegevens, bijvoorbeeld bij omvangrijke databanktoepassingen, kan de controller met een SSD-schijf worden uitgebreid (montageruimte voor een 2,5-inch SSD-schijf in de behuizing).

Onderhoudsarm en compact

  • Ondanks het uitgebreide temperatuurbereik van -20 °C tot 60 °C kan deze zonder ventilator worden gebruikt.
  • De Edge Computer kan eenvoudig en ruimtebesparend in een schakelkast op een DIN-draagrail worden gemonteerd.

Hoge schaalbaarheid

  • Verschillende hardwaremogelijkheden van de Edge Computer – tot i7-processor.

Hoge mate van veiligheid

  • Een TPM 2.0-chip maakt het mogelijk om een encryptiemechanisme te gebruiken om de veiligheid van de gegevens te waarborgen.

Inspiratie - voor u

Meer informatie uit de praktijk over de schakelkastbouw

Smart Script - Betrouwbare tijdbesparende markering voor alle componenten van de schakelkast

Een uitgekiend markeersysteem bespaart geld!

Lean Managed Switches – eenvoudige netwerkdiagnose in de schakelkast

De nieuwe Lean Managed Switches: voor grotere netwerkbeschikbaarheid en betrouwbaarheid.

Minder tijd, minder inspanning, betere prestaties voor de fabricage van schakelkasten

Hoe kunnen professionele tools de fabricage van schakelkasten stroomlijnen?

Praktische tips voor de schakelkastbouw

Praktische hulpmiddelen in de schakelkastbouw. Ontdek onze praktische tips voor de schakelkastbouw. U ervaart onder andere hoe u met minder tijd en moeite uw componenten met gereedschap van WAGO kunt bedraden, of hoe u een veilige en tijdbesparende markering voor alle componenten in de schakelkast kunt realiseren.

MM-36408  website update teaser Schaltschrankbauseite_2000x1125.jpg