Thema's 30 maart 2023
Single Pair Ethernet met hendel – van WAGO

De gegevensoverdracht met behulp van de aansluittechniek voor printplaten lost het probleem met het stekereinde op.

De rolluiken gaan naar beneden zodra de zon schijnt en gaan weer naar boven als het bewolkt is. Deuren gaan open zodra iemand in de buurt van de deur komt en het licht gaat automatisch branden als iemand door de gang wandelt. Voor deze intelligente gebouwbesturingen moeten gegevens worden overgedragen. Een bijzonder goede mogelijkheid om gegevens snel over te dragen is Single Pair Ethernet.

Printplaataansluiting van WAGO voor Single Pair Ethernet:

  • Duurzame omgang met hulpbronnen: Ethernet-verbinding met slechts twee verdraaide koperen aders
  • Aansluiting zonder gereedschap: bijzonder comfortabele Single Pair Ethernet-installatie dankzij hendel en drukknop

"De beste steker is de steker die je eigenlijk niet nodig hebt!"

Momenteel zijn er zes IP20-stekereinden op de markt beschikbaar die genormeerd zijn voor Single Pair Ethernet-verbindingen. "In het worst case scenario staat de gebruiker, hoewel uitsluitend genormeerde producten worden gebruikt, steeds weer met de verkeerde steker voor de verkeerde bus", omschrijft Marco Henkel het nadeel van de diverse stekereinden. Hier biedt WAGO met de printklemmen van de series 2601 en 2086 alsmede met het connectorsysteem picoMAX® uitkomst.

Deze zijn gecertificeerd conform IEC 63171 en maken een Single Pair Ethernet-verbinding met een bijzonder eenvoudige aansluiting mogelijk; een speciale steker is immers overbodig. "De geleider op de gewenste maat afsnijden, afstrippen, in de printklem invoeren en klaar", licht Viktor Dick, Product Manager PCB Connections bij WAGO, de bedrading van een Single Pair Ethernet-verbinding. Het voordeel van dit type bedrading is dat er geen problemen meer zijn met het stekereinde. "De beste steker is de steker die je eigenlijk niet nodig hebt", aldus Viktor Dick.

De printklemmen van de series 2601 en 2086 evenals het connectorsysteem picoMAX® van WAGO dragen gegevens nu ook via Single Pair Ethernet over.

Single Pair Ethernet – eenvoudig aansluiten

Voor een bijzonder comfortabele en foutloze bedrading is de aansluiting voor Single Pair Ethernet op de printklem van de serie 2601 gekleurd gemarkeerd. Deze printklem kan bovendien met een hendel worden bediend. Dit betekent dat de gebruiker de twee afgestripte aders van de kabel met de gewenste lengte alleen maar in de klem met geopende hendel hoeft te steken. Zodra de hendel wordt gesloten, is de geleider veilig aangesloten en is de Single Pair Ethernet-verbinding tot stand gebracht – zonder gereedschap en zonder rekening te hoeven houden met het stekereinde.

Met de voor SPE geschikte printklemmen, bijv. van de serie 2086 van WAGO, kunnen Single Pair Ethernet-verbindingen zonder speciale steker tot stand worden gebracht.

Met de serie 2086 is de bedrading net zo gemakkelijk. Deze klem is voorzien van een drukknop. Hier kan de gebruiker de geleider door het indrukken van de drukknop in de klempositie invoeren om de gegevensoverdracht via Single Pair Ethernet tot stand te brengen. Massieve, meeraderige en fijnaderige geleiders kunnen dankzij de twee klemmen en dankzij push-in CAGE CLAMP® veilig worden aangesloten. Meer printklemmen bevinden zich momenteel in de kwalificatiefase. Er is dus binnenkort voor vrijwel elk apparaat een optimale aansluitmogelijkheid verkrijgbaar.

Apparaten met de printklemmen van de series 2601 en 2086, evenals het connectorsysteem picoMAX® bieden een bijzonder eenvoudige mogelijkheid om Single Pair Ethernet-installaties te realiseren. Gebouwbesturingen voor rolluiken of deuren, maar ook sensoren in de industriële automatisering kunnen hierdoor zonder gereedschap, foutloos, snel en veilig aangesloten worden. "Single Pair Ethernet zal voor ingrijpende veranderingen zorgen", is Marco Henkel overtuigd. Door gegevens op deze manier over te dragen, zullen onze intelligente gebouwbesturingen en industriële toepassingen nog efficiënter en duurzamer worden.

Met de voor SPE geschikte printklemmen, bijv. van de serie 2086 van WAGO, kunnen Single Pair Ethernet-verbindingen zonder speciale steker tot stand worden gebracht.

Vergelijkbare producten

Meer over dit onderwerp

Single Pair Ethernet: eenvoudig aansluiten zonder connectoren

Printklemmen van de serie 2601 en 2086 van WAGO gecertificeerd voor Single Pair Ethernet

BOEIENDE DIVERSITEIT VOOR DE PCB

De printklem met drukknop overtuigt met compacte afmetingen en een grote diversiteit aan varianten.

Printklemmen en
printconnectoren met hendels

Printklemmen en printconnectoren met hendel moeten aan de meest uiteenlopende eisen voldoen – of het nu om alsmaar kleinere machines, installaties en apparaten of om veeleisende gebruiksomstandigheden gaat. WAGO biedt een uitgebreid assortiment aan bijzonder compacte printklemmen en printconnectoren met hendel evenals producten voor de vermogenselektronica.

MM-272731_website-update_Product-Page_PCB-Terminal-Blocks-and-Pluggable-PCB-Connectors_2_2000x2000.jpg