Referentie 12 september 2024
"Alles loopt op rolletjes"

Registratie en evaluatie van gegevens van filtersystemen

Data, data, data – Anna-Maria Reimer en Franz Weiß hebben er dagelijks mee te maken. Beide werken bij de firma Herding, leverancier van totaaloplossingen voor industriële filtersystemen. De uitdaging: de alsmaar toenemende hoeveelheid gegevens in de gaten houden en te allen tijde hierop toe kunnen grijpen. Met WAGO Analytics kunnen ze de gegevens van de filtersystemen overal en altijd registreren, evalueren en monitoren. Hoe dit precies werkt? Dat ervaart u in ons referentieartikel.

Data, data en nog meer data

Maar eerst terug naar het begin: filtersystemen in de industrie? Wat moeten we ons daaronder voorstellen? Franz Weiß, afdelingshoofd elektrische projectplanning, werkt al meer dan 9 jaar bij de firma Herding en vertelt: "Overal waar stof is, zijn wij van de partij: van additieve productie tot chemische en farmaceutische industrie en van gesteente en aarde tot oppervlaktetechniek. Er is eigenlijk geen industrietak waarin we niet actief zijn. We hebben ons eigen filterelement, de Herding-sinterlamellenfilter." Deze filter monteert Herding in systemen die volledig op de behoeften van de klant afgestemd zijn. Wat gebeurt er eigenlijk met alle gegevens die bij de evaluatie van de filtersystemen worden gegenereerd? Met name tegen de achtergrond van de digitalisering nemen ook de eisen aan het verzamelen en evalueren van gegevens van filtersystemen toe. WAGO bood hier uitkomst.

Geautomatiseerde dashboards

Gegevens zijn het goud van morgen en moeten op elk willekeurig moment opgeroepen, opgeslagen, bewerkt en geëvalueerd kunnen worden. "WAGO heeft ons een fantastische monitoringoplossing aangeboden waarmee we geautomatiseerde dashboards van onze filtersystemen kunnen aanmaken, zodat we daar geen werk meer mee hebben tijdens de elektrische projectering", aldus Weiß. Door de automatisering loopt bij Herding alles op rolletjes – dt maakt het werk een stuk eenvoudiger en is een echte tijdbesparing. Bijkomend voordeel: het hele systeem bevindt zich in de cloud en kan overal en altijd worden opgeroepen. Indien gewenst krijgt de klant eveneens de toegangsgegevens voor de monitoringtool. Anna-Maria Reimer, technisch medewerkster bij Herding, vertelt om welke gegevens het hierbij concreet gaat: "Het gaat voornamelijk om het drukverschil. Het filter heeft een ruwe en een zuivere gaszijde. Ruw gas, waar de stof naar binnen gaat, en zuiver gas waar de schone lucht uitkomt. Dit drukverschil meten we, zodat we weten wanneer de filter voldoende verzadigd is en schoongemaakt moet worden." Met name bij nieuwe systemen is WAGO Analytics uitermate nuttig om de performance te bewaken.

Open en toekomstbestendig

Enerzijds kunnen nieuwe systemen optimaal worden bewaakt, anderzijds kan van lange ritten worden afgezien, omdat het probleem vaak gewoon via het dashboard opgelost kan worden. Het onderhoud kan met de oplossing van WAGO eveneens ruimschoots van tevoren worden gepland; daarvan profiteert ook de klantenservice. Een ander voordeel: Herding kan de trends van de afgelopen 20 jaar bekijken, omdat deze gegevens eveneens in het systeem geïntegreerd zijn. "In feite hebben we gewoon een schat aan gegevens in het systeem geïmplementeerd. De klanten zijn enthousiast over de manier waarop we de gegevens behandelen. Dat is ook best indrukwekkend", aldus Weiß.

Ook Mirko Faber, Application Developer bij WAGO, heeft dagelijks te maken met de toenemende eisen in het tijdperk van de digitalisering. Hij weet de samenwerking met Herding zeer te waarderen: "Wij waren van begin af aan overtuigd van het enorme potentieel van de oplossing. De softwareoplossing hebben we modulair ontwikkeld, zodat deze toekomstbestendig is en uitgebreid en aangepast kan worden aan toekomstige wensen en toepassingen."

Een zee aan mogelijkheden dankzij de digitalisering

Open en toekomstbestendig. Deze twee begrippen zijn voor Anna-Maria Reimer enorm belangrijk. Het thema digitalisering is niet alleen belangrijk voor Herding, maar ook voor de klant: "Digitalisering is enorm belangrijk voor ons, omdat we grote kansen en mogelijkheden zien om ons nog exacter en beter te positioneren met onze oplossingen voor de klant." In de toekomst zullen de oplossingen voor de klanten nog beter moeten worden afgestemd op het klantenproces – en dat kan alleen met gegevens die op de juiste manier geëvalueerd en gepresenteerd worden. Hier wist WAGO een helpende hand te bieden, met een "performante en snelle monitoringoplossing in real time", aldus Weiß.

Geen modulair systeem

Samen konden Herding en WAGO met WAGO Analytics een optimale monitoringoplossing ontwikkelen die perfect afgestemd is op de behoeften van de klant. Weiß benadrukt dat een puur modulair systeem voor hem niet in aanmerking kwam, omdat een individuele oplossing voor het bedrijf altijd een belangrijk punt is. WAGO wist dit perfect te realiseren.

Een blik in de toekomst onthult dat Herding al een vervolgproject in opdracht heeft gegeven. En dankzij het open karakter kan WAGO Analytics te allen tijde worden uitgebreid.

Auteur: Lena Wilkening, Communications Manager bij WAGO

Over WAGO

De WAGO-groep behoort tot de internationaal toonaangevende aanbieders van elektrische verbindings- en automatiseringstechniek en interface-elektronica. Op het gebied van veerklemtechniek is het familiebedrijf wereldmarktleider. Sinds de oprichting van het bedrijf in 1951 is WAGO continu gegroeid en biedt tegenwoordig werk aan meer dan 9.000 medewerkers, waarvan ruim 4.200 medewerkers in het hoofdkantoor in Minden en in de ontwikkelings- en productievestiging in Sondershausen werkzaam zijn. In 2022 bedroeg de omzet 1,34 miljard euro.

Herding GmbH Filtertechnik

Familiebedrijf. Lokaal geworteld. Internationaal actief.

Ruim 50 jaar geleden richtte Walter Herding een innovatief bedrijf op. Zijn missie: filtertechniek nieuw denken. Samen met Gerhard Stich bouwde hij een bedrijf op dat tegenwoordig met filtertechniek een omzet van meer dan 50 miljoen euro weet te genereren. Wij zijn wereldwijd actief – deels met een lokale productie. Onze 400 medewerksters en medewerkers in onze hoofdvestiging in het Duitse Amberg produceren in onze eigen productie jaarlijks meer dan 75.000 filters. Sinds het begin staat de sinterlamellenfilter met de unieke oppervlaktefiltratie bij ons centraal. Deze technologie is nog steeds revolutionair in de filtertechniek. De extreem hoge scheidingsgraad zonder slijtage van de filter is ook vandaag de dag nog steeds ongeëvenaard. In de meeste uiteenlopende sectoren en toepassingen zijn in de loop der jaren tal van klantspecifieke oplossingen ontstaan. In combinatie met de eigen ontwikkeling en jarenlange ervaring als producent van filtersystemen heeft Herding voor elke uitdaging de juiste oplossing.