Thema's 25 maart 2025
WAGO Device Sphere

De Device Management-oplossing van WAGO maakt het centrale beheer, de nauwkeurige configuratie én de eenvoudige inbedrijfstelling van meerdere controllers vanaf één centraal punt mogelijk – en dat alles met inachtneming van de hoogste veiligheidsstandaards.

Intelligent en veilig beheer van apparaten:

  • Overzichtelijk en eenvoudig beheer van alle controllers
  • Eenvoudig naleven van de hoogste veiligheidsstandaards
  • Openheid via API voor de integratie in andere softwaresystemen

De softwareoplossing voor het efficiënt beheren en bewaken van controllers

WAGO Device Sphere maakt het centrale beheer van een groot aantal controllers via één toegangspunt mogelijk. U profiteert van de volgende functies:

  • Eenvoudige inbedrijfstelling: stel uw controllers snel en probleemloos in bedrijf.
  • Centraal beheer: organiseer en beheer alle apparaten efficiënt vanaf één plek.
  • Flexibele configuratie: pas de instellingen van uw controllers individueel aan.
  • Software updates: voer probleemloos updates uit om uw systemen altijd up-to-date te houden.
  • Naleving van veiligheidseisen: de veiligheid van uw apparaten wordt gegarandeerd door omvangrijke veiligheidsstandaards.
  • Apparaatbewaking: behoud het overzicht over de status en de prestaties van uw apparaten.


Ieder apparaat wordt vertegenwoordigd door een digitale tweeling, die de gehele levenscyclus weergeeft en u waardevolle inzichten in de toestand en het gebruik van uw controllers geeft. Optimaliseer uw processen met onze performante software en profiteer van een intelligent en veilig beheer van uw apparaten!

Uitpakken en aan de slag

De inbedrijfstelling van controllers is met WAGO Device Sphere zonder voorafgaande configuraties mogelijk dankzij de Zero Touch Provisioning. De controllers ontvangen de softwarestatus en de configuratie direct vanuit WAGO Device Sphere. De software bewaakt de status van alle besturingen en brengt u bij onverwachte afwijkingen via push notificaties, e-mail of in de toepassing zelf op de hoogte. Hierdoor heeft u altijd een goed overzicht van de toestand van alle besturingen.

Centraal beheer van alle besturingen

De controllers kunnen centraal en webgebaseerd vanaf de computer of vanaf de tablet worden beheerd. De integratie van beproefde containermanagementsystemen is één van de kernfuncties binnen de software. Met WAGO Device Sphere is het ook mogelijk om parameters van apparaten in te stellen. Bovendien is de communicatie veilig en ook geschikt voor kritische infrastructuren, omdat de deelnemers elkaar moeten authenticeren en autoriseren. Hierdoor is de toegang door onbevoegden uitgesloten.

Artikelnummer: 2759-014x, beschikbaar vanaf kwartaal 2/2025 (on premise), kwartaal 4/2025 (cloud)

Producten ontdekken

Ontdek meer producten voor uw automatisering

Besturingen

Grote en kleine besturingstaken moeten kostenefficiënt uitgevoerd kunnen worden. Daarom heeft WAGO voor alle taken en eisen geschikte controllers.

buehne_controller_2000x1125.jpg

I/O-systemen

Zowel in als buiten de schakelkast: met de I/O-systemen van WAGO is de automatisering overal daar mogelijk waar u dat wilt – ook onder extreme omstandigheden.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg