Koble DALI sensorer
Plassbesparende tilkobling i en DALI-linje
Plassbesparende tilkobling i en DALI-linje
DALI-sensorer leveres primært via DALI-kabel med to ledninger (DA + og DA-). I enkelte prosjekter er "blandet" drift av DALI-lys og sensorer ikke ønsket i en DALI-linje. I disse tilfellene anbefales det plassbesparende 2-polige MINI-systemet for tilkobling av DALI-sensorer. Den topolede DALI-linjen leveres av DALI-masteren via standard installasjonskabel (1) fra underdistribusjonskortet. 2-pol WINSTA® pluggen og strekkavlastningsholderen (2) er montert på en standard tilførselskabel. To-polede T-distribusjonsblokker (3) brukes til å integrere DALI-sensorene (5) i DALI-linjen. To ledningstilkoblingskabler (6) til de gjennomgående ledningene og tilkoblingskablene (4) brukes på T-distribusjonsblokker for tilkobling av DALI-sensorer (5). Sensorene (5) er koblet med den frie enden av kabelen (4) på arbeidsplassen.
2. 890-1102 og 890-502
3. 890-1620
4. 891-8982/206-x01
5. DALI Sensor
6. 891-8982/006-x01
WAGO på jobb
Ekstra instruksjoner for WINSTA® Pluggbart Kablingssystem
Anbefalt lesing
Lær mer om WINSTA® Pluggbart Kablingssystem
For rask, feilfri og sikker installering: Pluggbart Kalblingssystem er mer enn kun produkter og løsninger – WAGOs prosjekteringsteam er klare for å hjelpe deg, allerede ved planleggingsfasen.