Instruksjoner
Tilkobling av SMI persiennestyring i et 5-leder system (230 V + SMI)

Beskrivelse

Med et fåtall WINSTA® standard komponenter kan SMI persiennestyring (6) tilkobles raskt og feilfritt. Tilførsel av 230VAC og SMI buss gjøres med standard kabling Topolt WINSTA® Sokkelhus med strekkavlastning (2) tilkobles av kunden på anlegget. FOrdelingsblokker (3) og ferdigkonfeksjonerte kabler (5) for strømforsyning og SMI signaler. SMI styringen (6) installeres på anlegget med åpen ende for tilkoblingskabelen (4).

Tre tilkoblinger for SMI styringen pr tikoblingsblokk (3) er tilgjengelig. Hvis mer enn tre styringer skal inkluderes er to SMI styringer pr tilkoblingsblokk tilgjengelig. Den tredje tilkoblingen på blokken benyttes til viderekobling med ferdigkonfeksjonert kabel(5).

Tips:

  • Dette gjelder også for andre applikasjoner, for eksempel marine- og jernbanesystemer, samt industrielle applikasjoner.
  • For separat tilkobling av SMI signal og 230 V (to separate linjer), kan du benytte fem-poletWINSTA® sokkel (2). Strekkavlastningshuset er designet for tilkobling av to kabler (9–13 mm i diameter).

Deleliste

2. 770-285/080-000 og 770-505

3. 770-1746/080-000

4. 771-9935/206-x07/080-000 (x= lengde i meter)

5. 771-9935/006-x07/080-000

WAGO på jobb

Ekstra instruksjoner for WINSTA® Pluggbart Kablingssystem

Instruksjoner

230 V Strømforsyning for Uttak

winsta_spannungsversorgung_von_steckdosen_2000x1125px.jpg
Instruksjoner

Koble DALI sensorer

Plassbesparende tilkobling i en DALI-linje

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px.jpg
Instruksjoner

Tilkobling av lys med bryter

Winsta_Switched_Lamps_2000x1125px.jpg
Instruksjoner

Koblede DALI Sensorer og DALI Lys

winsta_DALI_Sensors_and_Lamps_Winsta_2000x1125px.jpg

Anbefalt lesing

Lær mer om WINSTA® Pluggbart Kablingssystem

Produkter

WINSTA® for bygningsinstallasjon

For rask, feilfri og sikker installering: Pluggbart Kalblingssystem er mer enn kun produkter og løsninger – WAGOs prosjekteringsteam er klare for å hjelpe deg, allerede ved planleggingsfasen.

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg